ナビゲーションのスキップ

CNC 機械用接触式ツールセッター

加工前に CNC マシニングセンター上で、切削工具の長さや直径を正確に計測することで、スクラップの削減と生産性の向上が実現します。レニショーの接触式ツールセッターについて、紹介いたします。

加工精度の向上

CNC 機械で使う切削工具の長さと直径は、正確に設定しなければなりません。ごくわずかでも不正確だと、加工品に誤差が含まれる可能性があり、スクラップや再加工が増えてしまいます。

レニショーでは、マシニングセンターやターニングセンター用に接触式ツールセッターを多種多様にご用意しています。自動運転の確立に貢献します。

  • 機械のダウンタイムの短縮 – 加工運転の効率化が図れます。
  • 繰り返し精度の高い計測 – 1.00µm 2σの繰り返し精度で、正確な工具計測を実現します。
  • 信頼性の高い計測データ– 手計測に起因するミスが減り、スクラップも減ります。
  • 折損も検出可能 – タイムリーに工具折損を検出し、アラームを出力できます。
  • 生産性の向上 – 専門スキルがなくても工具計測を自動化できるため、オペレータの最適な配置が可能です。

キネマティック工具計測

機上の RTS ツールセッター

レニショーの工具計測/工具折損検出製品は、製造プロセスの効率化に貢献する製品です。

シンプルな工具長計測や工具折損検出用の接触式ツールセッターには、ワーク計測プローブと同じキネマティック機構が採用されています。*

工具がスタイラスに接触してスタイラスが変位すると、キネマティック機構の球とローラ間の抵抗が増加します。

しきい値を超えると、ツールセッターから機械コントローラに信号が送信されます。工具オフセットを自動更新したり、折損の場合にはアラームを出力したり、といった処理を組み込むことができます。

リシート性能としては、精密計測に不可欠な繰り返し精度 1µm 2σを備えています。

キネマティック機構の製品は、多くのメーカーやユーザーにその信頼性と精度から 50 年以上にわたって選ばれいます。

* LTS を除く。

レニショー製品を使っていれば、正しいデータを一貫して取得できていると自信を持って言えます。工具計測だけで、1 回のセットアップあたり 85 分短縮できました。

Quality Engineered Products 社 (英国)

ツールセッターのラインナップ一覧

推奨する対象機械信号伝達範囲単一方向繰り返し精度信号伝達方式対応インターフェース*
OTS小型~中型マシニングセンター5m 以内1.00µm 2σ赤外線 (モジュレーテッド)OMM-2/OSI (OSI-D)、OMM-2C/OSI (OSI-D)、OMI-2OMI-2T、OMI-2H または OMI-2C
RTSマシニングセンター全般15m 以内1.00µm 2σ

周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 方式による無線

RMI-QRMI-QE
TS27Rマシニングセンター全般該当なし1.00µm 2σハードワイヤMI 8-4HSI または HSI-C
TS34マシニングセンター全般該当なし1.00µm 2σハードワイヤMI 8-4、HSI または HSI-C
LTSマシニングセンター全般該当なし0.75µm 2σハードワイヤ該当なし
APC旋盤および複合加工機

該当なし

1.50µm 2σ

ハードワイヤHSI または HSI-C
*レニショー製接触式ツールセッターを使用するには、対応するインターフェースが必要です。

工具長/径ツールセッター

機上の OTS ツールセッター
機上の RTS ツールセッター

OTS

OTS は、オプチカル信号伝達式のコンパクトなタッチトリガー式 3D ツールセッターで、小型~中型のマシニングセンターに最適です。ツインプローブシステムでも使用できます。高い堅牢性とケーブルレス設計のため、テーブルを自由に動かすことができ、またツインパレットやロータリテーブル機に理想的です。

  • 実証済みのキネマティックデザイン
  • モジュレーテッド通信で光の干渉に高い耐性
  • 向き調整可能な赤外線オプチカルプローブ
  • ケーブルレスのため、機械の動きを邪魔せず、取付けも簡単
  • 繰り返し精度 1.00µm (2σ値)

RTS

RTS は、マシニングセンター全般やツールセッターと受信機間の直線見通しを確保できない場合に最適なタッチトリガー式 3D ツールセッターです。ケーブルレス設計のため、スタンドアロンとして使うことも、マルチプローブシステムの中で使うこともでき、さまざまな場面で活用できます。

  • 実証済みのキネマティックデザイン
  • 特許取得済みの周波数ホッピングスペクトラム拡散 (FHSS) 方式
  • 世界的に認知されている 2.4GHz 帯 (世界主要国の無線規格に準拠)
  • ケーブルレスのため、機械の動きを邪魔せず、取付けも簡単
  • 繰り返し精度 1.00µm (2σ値)
機上の TS27R
TS34 タッチトリガー式ツールセッター

TS27R

TS27R は汎用性の高い、ハードワイヤ通信のタッチトリガー式 3D ツールセッターです。立形、横形、門形のマシニングセンター全般で使用いただけます。

  • 実証済みのキネマティックデザイン
  • 干渉に強いハードワイヤ通信
  • マシニングセンター全般で費用対効果の高い工具計測
  • 繰り返し精度 1.00µm (2σ値)

TS34

TS34 は、ハードワイヤ通信のタッチトリガー式 3D ツールセッターです。CNC マシニングセンターでの工具計測や摩耗モニタリングにご利用いただけます。リアケーブル型とサイドケーブル型とがあり、TS27R よりも設置面積が小さいのが特徴です。

  • 実証済みのキネマティックデザイン
  • 干渉に強いハードワイヤ通信
  • テーブル上で場所をとらない省スペース設計
  • 堅牢設計 - チッププロテクションカバーによって汚れや切り粉の侵入を防ぎます。
  • 繰り返し精度 1.00µm (2σ値)

工具長ツールセッター

機上の LTS ツールセッター

LTS

LTS は立形や横形のマシニングセンターで使用できる単軸の工具長ツールセッターです。過酷を極める加工環境内で動作することを念頭に置いた設計が施されており、切り粉の侵入やクーラントの浸入、衝撃や振動による誤トリガーに対する耐性が確保されています。

  • 壊れにくいすべり軸受。
  • 機械コントローラに有線接続するハードワイヤ式。
  • エアブロー機構搭載で、効果的に切り粉を除去可能。
  • 過酷な加工環境にも対応した堅牢設計。
  • 繰り返し精度 0.75µm 2σ。

旋盤用ツールセッター

機上の APC ツールセッター

APC

APCA-45 は、旋盤や複合機の過酷な環境向けに特化したコンパクトな工具計測プローブです。ステンレス製のボディは堅牢でコンパクトなため、さまざまな配置が可能です。機械の、以前ではツールセッターには不適切な場所にも取り付けられます。

  • 旋削工具、切断工具、溝入れ工具、ねじ切り工具、内径加工工具などの幅広い工具の高速計測
  • 干渉に強いハードワイヤ通信
  • 待機時は空圧式カバーでスタイラスを完全保護
  • 内蔵エアブローで切り粉を除去 (外部エアブローも追加可)
  • 繰り返し精度 1.50µm 2σ

Next step

フォームから最寄りのレニショーオフィス宛にお問い合わせください。

問合せ

工具計測を簡単にするソフトウェア

計測サイクルの作成に便利な工具計測ソフトウェアや工作機械用アプリケーションを幅広くご用意しています。

工具計測ソフトウェア

サポートをお求めですか?

お問い合わせいただくか、テクニカルサポートライブラリから各種資料をダウンロードしてご覧ください。

サポートライブラリ