ナビゲーションのスキップ

レニショー、REVO® マルチセンサーシステム向けの RSP3-6 スキャニングプローブの発売を発表

2015 年8 月11 日

レニショーでは、三次元測定機(CMM)上で REVO 5 軸計測システムと使用するための、到達範囲を延長した RSP3-6 スキャニングプローブの発売を発表します。RSP3-6 プローブは、REVO の 5 軸移動に 800mm までの長いエクステンションを組み合わせて使用できるようにしたもので、内径の奥深くにある形状へのアクセスと検査を可能にします。RSP3-6 は、エンジンブロックに加え、建設、採鉱、自動車、防衛産業で使用される重機用コンポーネントなどの大型パーツの検査に理想的です。

プローブと一連のスタイラスホルダーから構成される RSP3-6 システムは、ストレートエクステンションとクランクエクステンションを必要とするアプリケーションに使用します。RSP3-6 のプローブは、REVO で使用できる他のすべてのプローブオプションと自動的に交換できます。このような柔軟性により、最適な工具を選択して、1 台の CMM プラットフォームで幅広いすべての形状を検査することができます。RSP3-6 のストレートスタイラスホルダーは REVO の A 軸回転中心から 800mm まで、クランクスタイラスホルダーは、同じ回転中心から 600mm までの延長を可能にします。

このプローブは 3D タッチトリガーと 2D スキャニングの両アプリケーションに使用できます。「EMO Milano」展、ホール 5、D15 スタンドにお越しください

製品のビデオについては、https://www.youtube.com/watch?v=nkLH8r2wBBs を参照してください。

詳細については、www.renishaw.jp/cmm を参照してください。

レニショーについて

レニショーは世界をリードする工学・科学技術企業で、高精度測定ならびにヘルスケアの専門技術を提供しています。レニショーが提供する製品とサービスは、ジェット機のエンジンや風力タービンの製造から歯科および脳外科にいたる多様な用途に使用されています。3D 印刷とも呼ばれる積層造形の分野でも、世界をリードしており、英国では唯一、金属粉末からパーツを「印刷」製造するための産業向け機械の設計と製造を手がけています。

レニショーグループは、現在世界 33 ヶ国に 70 拠点以上のオフィスを構え、4 千人以上の従業員を擁しています。そのうちの 2,600 人は英国で勤務しています。レニショーの研究開発および生産活動のほとんどは英国で行われており、2015 年 6 月末の会計年度の年間売上は 4 億 9470 万ポンドで、そのうちの 95% が輸出による売上でした。レニショーの最大市場は米国、中国、ドイツ、日本となっています。

ダウンロード