ATOM™ optische incrementele encoderserie
Miniaturisatie zonder compromissen
De ATOM serie is het contactloze optische incrementele miniatuurencodersysteem van Renishaw, geschikt voor lineaire en roterende toepassingen. Het innovatieve ontwerp combineert miniaturisatie met toonaangevende signaalstabiliteit, vuilbestendigheid en betrouwbaarheid. Dit betekent een aanmerkelijke vooruitgang in de prestaties en betrouwbaarheid van miniatuurencoders. De ATOM is ook de snelste encoder in zijn klasse, met maximum snelheden tot 20 m/s.
ATOM systemen zijn eenvoudig te installeren met een ingebouwde LED die de signaalintegriteit aangeeft. Ze zijn compatibel met de Renishaw ADTpro-100 diagnosetool.
Een reeks van snelle interpolatie-interfaces is leverbaar, zoals de Ti en Ri met hoge prestaties en de compacte ACi interface in printplaatvorm. De digitale uitgangssignalen hebben resoluties die gaan tot 1 nm.
De ATOM leeskop is ook leverbaar als flexibele printplaatvariant (FPC, Flexible Printed Circuit), die met zijn geringere Z-hoogte helpt om het gehele pakket kleiner te maken.
Downloaden: databladen en technische documenten
Meer informatie over de technische specificaties van de ATOM encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.
Bekijk onze introductie over ATOM incrementele encoders
Welke soort beweging wilt u gaan meten?
Lengte
| Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen flexibele schaal
| RTLF | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m | 20 µm / 40 µm | ~10,6 m/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Glazen meetschaal
| RCLC | ± 3 µm/m | 20 µm / 40 µm | ~8 m/m°C | Tot 130 mm |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal
| RKLF-S | 20 µm: ± 5 µm/m 40 μm (hoge nauwkeurigheid): ± 5 µm/m 40 µm: ± 15 µm/m | 20 µm / 40 µm | Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Hoekdeel
| Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal
| RKLF-S | ± 15 µm/m | 40 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) |
Rotaties
| Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid schaalverdeling | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Buitendiameter schijf |
Glazen schijf
| RCDM | ±0,5 µm (schijf ø tot 100 mm) ±0,7 µm (schijf ø boven 100 mm) | 20 µm / 40 µm | ~8 µm/m°C | 17 tot 108 mm |
Belangrijkste voordelen

Miniatuur analoog
Volledig uitgeruste analoge encoder in miniatuur voor toepassing in beperkte ruimtes, met externe interpolatie-interfaces.

FPC-variant van leeskop
Flexibele printplaat (FPC, Flexible Printed Circuit) met geringere Z-hoogte om klanten de vrijheid te geven hun bekabeling naar eigen wens handig aan te leggen.

Betrouwbare positiemeting
Uniek ontworpen filteroptieken met uitstekende signaalstabiliteit en vuilbestendigheid.
De ATOM serie voldoet aan al onze belangrijke eisen voor een hoogwaardig lichtgewicht miniatuurencodersysteem met weinig ruis. Directe vergelijking met concurrerende merken heeft zonder twijfel aangetoond dat de ATOM inderdaad de beste in zijn klasse is. Ook de levertijden en aftersales-ondersteuning van Renishaw hebben zich bewezen als uitstekend.
TPC Motion (Zuid-Korea)
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTpro-100

De ADTpro-100 is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders, met een ingebouwd kleuren-touchscreen. De tool helpt bij instellen en gepland onderhoud van het systeem om de ongeplande machinestilstand te minimaliseren. De ADTpro-100:
- Heeft geen computer of andere instelapparatuur nodig om uitgebreide real-time encoderinformatie weer te geven;
- Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
- Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware. ADT View is te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.
Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.