MCU5-2

De MCU5-2 is een doorontwikkeling van de MCU5 joystick, met nieuwe knoppen en nieuwe functionaliteit.
MCU5-2

De handmatige bediening is een uitgebreide CMM-joystick ontworpen voor gebruik met de reeks UCC besturingen van Renishaw.

Hij omvat de functionaliteit van zowel de Renishaw standaard UCC joystickinterface als de Renishaw PHC10 handregeleenheid (HCU1).

De MCU5-2 is ontwikkeld voor gebruik met het REVO systeem en de PH20 van Renishaw, en geeft u de mogelijkheid om de CMM in de as van de taster en stylus te bewegen.

Technische specificatie

MCU vergelijking

Standaardspecificatie

- Niet beschikbaar

MCUlite-2MCU5MCU WMCU5-2MCU W-2
Weergavevenster-
Snel / langzaam knopOp roerbladOp roerbladOp roerbladOp roerblad
Programmeerbare functietoetsen24444
As geblokkeerd
Inschakelen / opnieuw inschakelen
Taster uitschakelen
Punt opnemen / punt verwijderen
Snelheidsoverride
Draaitafel bedienen-
Programma uitvoeren / stoppen---
Product-CS plaatsen-
Voorziening zachte stop-
Draadloze werking---
Levensduur batterij--8 uur-10 uur
Stylus-CS plaatsen-Via menuVia menu
Macrocycli---
Orbital-modus-

UCCsoftware 4.8

Via menu

UCCsoftware 4.8

Via menu

Tap touchUCCsoftware 4.8UCCsoftware 4.8UCCsoftware 4.8

UCC voor montage achteraf

Renishaw is een technische samenwerking aangegaan met enkele toonaangevende industriële softwarebedrijven en montagefirma’s om krachtige oplossingen op basis van Renishaw UCC besturingen te bieden voor montage achteraf.

Inbouwsets

Meer informatie over opties voor inbouw achteraf voor uw CMM.

Uitgebreide garantie

Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.