XR20 kalibrator voor rotatieassen

Positionering van de rotatieas is essentieel voor de machinenauwkeurigheid. De Renishaw XR20 kalibrator voor rotatieassen levert snelle kalibratie van rotatieassen, met een nauwkeurigheid tot ±1 boogseconde.

Elke 5-assige bewerkingsmachine of draai/freesmachine kan nauwkeurigheidsfouten hebben. Dit betreft onder meer fouten in hoekpositionering en asuitlijning, die allebei een nadelig effect op de bewerkte producten kunnen hebben.

Vroeg fouten detecteren met een kalibrator voor rotatieassen garandeert dat de machine optimale prestaties bereikt. De Renishaw XR20 kalibrator voor rotatieassen is een zeer nauwkeurige oplossing naast de XL-80 en XM-60 lasersystemen.

De draadloze werking en modulaire montagesystemen van de XR20 kalibrators voor rotatieassen maken toepassing mogelijk op vele machines. De kalibratiegegevens zijn te gebruiken om te controleren op fouten, trends in de nauwkeurigheid vast te stellen, en onderhoud en reparaties efficiënt te plannen.

XR20 kalibrator voor rotatieassen - Technicus voert meting uit met een XR20 kalibrator voor rotatieassen en een XM-60 systeem

Wat is een kalibrator voor rotatieassen?

De XR20 kalibrator voor rotatieassen bestaat uit een geïntegreerde retro-reflector voor hoeken, gemonteerd op een servogestuurde precisieas. De hoekpositie van de as en de optieken ten opzichte van de hoofdbehuizing wordt gecontroleerd door een zeer nauwkeurig encodersysteem waarvan de meetschaal direct op het hoofdlager aangebracht is.

De XR20 kalibrator voor rotatieassen werkt in combinatie met onze XM-60 meerassige kalibrator en ons XL-80 lasersysteem, en biedt zeer nauwkeurige herhaalbare kalibratie van rotatieassen voor tafels, mallen en bewerkingsmachines.

Belangrijkste voordelen

Icoon gemakkelijk in het gebruik

Flexibele bevestiging

Ontworpen voor gemakkelijk bevestigen op een breed scala aan draaitafels, draaibanken en andere rotatieassen.

Icoon uitlijningsdoel

Intuïtief ontwerp

Ingebouwde uitlijningsdoelen helpen om meetfouten tijdens instellen effectief te minimaliseren.

Icoon bewijs van prestaties

Zelf kalibrerend

Fouten in hoekuitlijning gecompenseerd via kalibratiecyclus vóór het meten.

Icoon hoge nauwkeurigheid

Hoge nauwkeurigheid

Prestaties verzekerd door verificatie binnen ±1 boogseconde van rotatieassen in elke oriëntatie.

Rotatiemeting buiten de as met de XR20 kalibrator voor rotatieassen

De XR20 is gemakkelijk en flexibel in te stellen dankzij zijn afmetingen, gewicht, draadloze werking en gebruikersvriendelijke software. Daardoor zijn onze insteltijden voor tests nu 40% korter en de testtijden 20% korter.

Daar komt nog het voordeel bij dat de draadloze werking het testen veiliger maakt en supervisie niet nodig is. De activiteiten op de werkvloer verstoren we dus niet, wat zeer gunstig is voor onze werk- en kwaliteitsprocedures.

Hurco (Taiwan)

Toebehoren voor XR20

Bekijk in onze winkel de toebehoren voor montage en vervangende onderdelen.

Online kopen

Kalibratie van rotatieassen met de CARTO softwaresuite

De CARTO software wordt gebruikt voor gegevensopname, analyse en rotatiemeting met de XL-80 laser of de XM-60 meerassige kalibrator. CARTO bestaat uit drie applicaties:

  • Capture om gegevens van lasermetingen te verzamelen;
  • Explore voor krachtige analyses volgens internationale normen;
  • Compensate voor snelle en gemakkelijke foutcorrectie.

De gebruikersinterface van CARTO biedt een eenvoudig procesverloop waarmee gebruikers gemakkelijk hun gegevens kunnen opnemen en beheren. De XR20 kalibrator voor rotatieassen beschikt over de nieuwste Bluetooth Low Energy (BLE) technologie en maakt daarmee snel een robuuste draadloze verbinding met de pc. Het energieverbruik is van superieure efficiëntie en de batterijen gaan substantieel langer mee.

Ingebouwde functies zoals automatische signaaldetectie en voorinstelling eerste doel geven vertrouwen dat de verzamelde gegevens meteen goed zijn. Deze aanpak maakt een hogere productiviteit mogelijk tijdens het gebruik van Renishaw producten voor machinekalibratie en optimalisatie.

Rotatiemeting buiten de as

De modus voor rotatiemeting buiten de as in de CARTO software vormt één bron voor metingen buiten de as via de XR20 kalibrator voor rotatieassen met het XL-80 lasersysteem of de XM-60 meerassige kalibrator. Dit stroomlijnt het meten van de positioneringsnauwkeurigheid bij rotaties op 5-assige bewerkingsmachines, indien de XR20 kalibrator voor rotatieassen niet in het rotatiemiddelpunt aangebracht kan worden.

De software levert productprogramma's voor gesynchroniseerde beweging van rotatie- en lineaire assen om de bundel tijdens de test uitgelijnd te houden.

XR20 beugel 90°

De bevestiging van de XR20 kalibrator voor rotatieassen ten opzichte van de te testen as is cruciaal voor nauwkeurige metingen. Renishaw heeft de XR20 beugel 90° ontworpen om dat voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Deze is geproduceerd binnen de uiterst krappe toleranties die nodig zijn om nauwkeurig te kunnen testen.

Flexibiliteit bij het aanbrengen wordt geboden door een verwijderbare magnetische voet en een aantal openingen voor doorgaande bouten. De beugel bewijst zijn nut bij montage voor rotatiemetingen buiten de as en als oplossing voor montageproblemen op de as van machines met draaipunten.

Machinebouwers vinden alle specificaties om een bevestiging op maat te maken in de gebruikersgids van de XR20.

XM-60 meerassige kalibrator en vijfassige meting

Flexibele montagemogelijkheden

De XR20 kalibrator voor rotatieassen monteren op rotatieassen wordt vereenvoudigd door een serie modulaire bevestigingen voor allerlei toepassingen.

Standaard montage

Centreren op de as is meestal heel simpel met de markeringen op de omtrek van de montagering en de centreerhulp.

Flexibele montage

Met een adapterplaat voor de montagering kan de XR20 kalibrator voor rotatieassen aangebracht worden op draaitafels met een ongeschikte uitsparing in het midden. Hiermee is de XR20 kalibrator voor rotatieassen ook vast te zetten op de klauwplaatadapter (voor draaibanken) en in speciale bevestigingen.

Montage van de XR20 kalibrator voor rotatieassen

Renishaw biedt training in kalibratieproducten door ervaren technici om optimale productprestaties te verkrijgen. Bespreek uw toepassing en de training die u nodig hebt met ons verkoopteam.

Contact met ons

Veelgestelde vragen

Heeft de XR20 kalibrator voor rotatieassen periodiek een herkalibratie nodig?

Ja; de aanbevolen periode tussen herkalibraties is 36 maanden voor apparatuur die gebruikt wordt in een 'normale' omgeving. We adviseren om vaker te kalibreren als de apparaten gebruikt worden in extreme omgevingscondities of indien u vermoedt dat er schade is. Ook de eisen vanuit uw kwaliteitsborgingsysteem of vanuit nationale of plaatselijke regelgeving kunnen u opleggen om vaker te herkalibreren.

Tijdens opslag, transport en gebruik dient de XR20 kalibrator voor rotatieassen gevrijwaard te blijven van sterke schokken en trillingen en van extreme temperatuur, druk en vochtigheid, aangezien elk van deze factoren afbreuk kan doen aan de kalibratie.

Meer informatie vindt u op onze pagina over kalibratieservice, reparatie en herkalibratie.

Blijft de XR20 kalibrator voor rotatieassen in alle oriëntaties even nauwkeurig?

Ja. De gespecificeerde nauwkeurigheid geldt voor alle mogelijke oriëntaties.

Andere hulpbronnen