XL-80 laserinterferometersysteem voor machinekalibratie
Behaal gemakkelijk hoogwaardige meting- en kalibratienauwkeurigheid met het Renishaw XL-80 laserinterferometersysteem, de meest geschikte oplossing voor bewegingssystemen zoals coördinatenmeetmachines (CMM's) en bewerkingsmachines.
Wat is een laserinterferometer?
Een laserinterferometer is een meetapparaat om machineprestaties vast te stellen en te verbeteren. Het produceert een extreem stabiele laserbundel waarmee manco's in bewegingssystemen te detecteren zijn voordat ze de productie beïnvloeden. Anders dan laservolgsystemen meet de XL-80 laserinterferometer onafhankelijk geometrische fouten.
Aflezen is mogelijk tot 50 kHz, met een maximale lineaire meetsnelheid van 4 m/s en een lineaire resolutie van 1 nm, zelfs bij maximale snelheid. Alle meetopties, niet alleen de lineaire, werken met interferometrische metingen. Dit geeft uiterst veel vertrouwen in de nauwkeurigheid van de opgenomen gegevens.
Renishaw ontwikkelt, fabriceert en levert al meer dan 35 jaar lasersystemen. De XL-80 laserinterferometer bouwt voort op die ervaring om geavanceerde systeemprestaties en operationele voordelen te leveren.
Waarom zou u een laserinterferometer gebruiken?
Het XL-80 lasersysteem wordt voornamelijk gebruikt om de prestaties van bewerkingsmachines, CMM's en bewegingssystemen te meten. Met de XL-80 laser kunt u vertrouwen op de precisie van uw machine en potentiële manco's identificeren voordat ze het eindproduct beïnvloeden.
Anders dan andere systemen kan de Renishaw XL-80 laser rechtstreeks geometrische fouten in een machine meten, wat traceerbare gegevens oplevert om fouten te identificeren en te isoleren. Met deze gegevens zijn vervolgens specifieke aanpassingen aan de machineconstructie te doen of technieken voor foutcompensatie toe te passen, om de algehele machinenauwkeurigheid te verbeteren. Daarna bevestigen tests met de XL-80 laser of na deze verbeteringen weer aan de specificatie wordt voldaan, zodat het een waardevol hulpmiddel is voor industrieën die precisie vereisen.
Bij gebruik van de XL-80 laserinterferometer met de Renishaw CARTO software kunnen metingen (waaronder lineair, hoek, rotatie, rechtheid en haaksheid) over diverse parameters snel opgenomen en geanalyseerd worden.
Belangrijkste voordelen

Zeer nauwkeurig
De XL-80 laserinterferometer produceert een extreem stabiele laserbundel, met een golflengte die traceerbaar is naar nationale en internationale normen.

Eenvoudig in te stellen
De XL-80 laser heeft leds voor signaalsterkte en uitlijningsvoorzieningen waarmee hij gemakkelijk in te stellen is. Met de intuïtieve CARTO interface kunt u snel beginnen met gegevens opnemen en analyseren, zonder een training te volgen.

Gemakkelijk draagbaar
De XL-80 laser en XC-80 omgevingscompensator zijn zo compact dat een compleet lineair systeem slechts 12 kg weegt en in een rolkoffer past. Het optionele statief in zijn tas van textiel completeert de meetoplossing.

Volledig vertrouwd
Kwaliteit in ontwerp, productie en technische ondersteuning is kenmerkend voor Renishaw. Wij geven op het XL-80 lasersysteem standaard drie jaar garantie en hebben een betrouwbaar wereldwijd netwerk voor ondersteuning.

We ontdekten veel voordelen toen we de Renishaw XL-80 laser gingen gebruiken. Hij is gemakkelijk te bedienen en snel in te stellen, en heeft gebruikersvriendelijke software met een intuïtieve interface. In vergelijking met het merk laser dat we eerst gebruikten is onze procesefficiëntie met 30% gestegen.
Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (China)
Kenmerken en voordelen
Laserfrequentienauwkeurigheid van ±0,05 ppm (parts per million) over drie jaar wordt bereikt door de laserbuislengte thermisch te regelen binnen nanometers.
Lineaire meetnauwkeurigheid van ±0,5 ppm over het gehele bereik van omgevingscondities. Aflezen is mogelijk tot 50 kHz, met een maximale lineaire meetsnelheid van 4 m/s en een lineaire resolutie van 1 nm.
Analoge I/O-poort maakt analoog uitgangssignaal en een sturend ingangssignaal mogelijk.
Lineair meetbereik tot 80 m.


Nog betere nauwkeurigheid met omgevingscompensatie
Fluctuaties in luchttemperatuur, druk en relatieve vochtigheid kunnen de golflengte van het laserlicht en de opgenomen meetwaarden beïnvloeden.
Bij het meten van lineaire nauwkeurigheid met de XL-80 laserinterferometer kan de XC-80 compensator de resultaten optimaliseren.
Met de sensormetingen zet de XC-80 compensator de nominale waarde van de lasergolflengte om in een werkelijke waarde, die in berekeningen gebruikt wordt. Nagenoeg alle meetfouten door de variaties worden zo geëlimineerd.
Extra functionaliteit met de CARTO software
De CARTO software van Renishaw bestaat uit drie applicaties: Capture om lasermeetgegevens op te nemen, Explore voor krachtige analyse volgens internationale normen, en Compensate voor snel en gemakkelijk fouten corrigeren.
Regelmatige software-updates verbreden de toepassingsmogelijkheden.
- Gegevens koppelen maakt het mogelijk om lange assen te meten in enkele korte secties. Zo kan de gebruiker van hoogwaardiger rechtheidsoptieken voor klein bereik ook langere assen meten.
- Pitchcompensatie geeft handige updates van compensatietabellen voor lineair, rechtheid en rotatie, voor ondersteunde machinebesturingen.
- CARTO slaat de laserpositie, omgevingsgegevens en tijdmarkering op bij elk doel, voor gedetailleerde foutendiagnose en -analyse.
CARTO software
Intelligente software om de prestaties van bewegingssystemen te maximaliseren.
Breid uw mogelijkheden uit met onze meettoebehoren, optieken en software

Rotatieassen meten
Bij gebruik van de XL-80 laserinterferometer met de XR20 kalibrator voor rotatieassen kunt u meetgegevens van rotaties opnemen en analyseren in de CARTO software. De modus in CARTO voor rotatiemeting buiten de as vormt één bron voor tests buiten de as met de Renishaw XL-80 laserinterferometer.

Het systeem bevestigen
Een brede reeks toebehoren voor montage en platforms is leverbaar voor gemakkelijk instellen en bedienen van het XL-80 lasersysteem. Van verstelbare en lichtgewicht statieven tot een platform op statief, magnetische voetplaten en vele opspanproducten, wij hebben de toebehoren die u nodig hebt.

Meetoptica
Met onze uitgebreide reeks optieksets en toebehoren kunt u lineaire verplaatsing, helling, verdraaiing en horizontale en verticale rechtheid nauwkeurig meten langs elke as. Verder zijn aanvullende optieksets leverbaar om vlakheid van oppervlakken en haaksheid te meten.

Speciale tests
Voor specifiekere meetvragen maakt de meetset voor lineaire diagonaalmeting precieze diagonale tests met laser mogelijk en stuurt de TB20 het XL-80 lasersysteem op afstand aan. Deze precisie-hulpmiddelen voegen veelzijdigheid toe aan uw apparatuur door meer opties te bieden voor uitgebreidere metingen.

Veilig te vervoeren
De stevige koffers van Renishaw zijn gemaakt voor veiligheid en handigheid, en zijn licht van gewicht en gemakkelijk te vervoeren. Ze zijn zorgvuldig afgestemd op verschillende systeemconfiguraties, dus u kunt er uw XL-80 lasersysteem met vertrouwen in opbergen.

QuickViewXL™ software
De QuickViewXL™ software is het ideale hulpmiddel voor onderzoek en ontwikkeling of analyse ter plekke. Bewegingssystemen kunnen er snel en gemakkelijk mee onderzocht, beoordeeld en gekarakteriseerd worden. De eenvoudige grafische interface maakt flexibele bediening mogelijk die vooraf definiëren van meetdoelen en volgorde overbodig maakt.
Toebehoren voor XL-80 laserinterferometer
Bekijk onze reeks meetoptieken, montagetoebehoren en vervangende onderdelen.
Veelgestelde vragen
Moet de XL-80 laserinterferometer periodiek opnieuw gekalibreerd worden?
Ja, de aanbevolen periode van herkalibratie is voor de XL-80 laser drie jaar, wanneer hij gebruikt wordt in een 'normale’ omgeving. Meer informatie vindt u op onze pagina over kalibratieservice, reparatie en herkalibratie.
Is lasermeting traceerbaar en hoe nauwkeurig is het?
Lasermeting is traceerbaar, want de golflengte van licht is een internationaal erkende lengte-eenheid. Metingen kunnen daardoor zeer herhaalbaar zijn en heel nauwkeurig (< 1 ppm) wanneer omgevingscompensatie wordt toegepast.
Is er een kalibratiegereedschap om CMM's te bouwen of er foutkaarten van te maken?
Ja, volumetrische foutkaarten kunnen gegenereerd worden met laserkalibratietechnieken. Traditioneel wordt dit gedaan met de XL-80 laser, maar voor dit doel is speciaal het XM-600 meerassige systeem gecreëerd dat in veel kortere tijd foutkaarten kan maken.