Geavanceerde diagnosetools voor optische encoders
Renishaw biedt een reeks van optionele geavanceerde diagnosetools die helpen bij uitdagende installaties voor bewegingsbesturing. Ontdek wat deze tools doen en hoe ze kunnen helpen om encoders instellen en foutendiagnose snel en gemakkelijk te maken.
Optimaliseer uw installatie voor bewegingsbesturing
De geavanceerde diagnosetools ADTpro-100, ADTa-100 en ADTi-100 nemen uitgebreide real-time gegevens over van Renishaw optische encoders. Deze informatie wordt weergegeven op het integrale touch-screen van de ADTpro-100 of via de gebruikersvriendelijke Renishaw ADT View software-interface op een Windows™ tablet of pc.
De set-up led op de leeskop is in het algemeen voldoende om de encoder in te stellen, maar geavanceerde diagnosetools kunnen hulp bieden bij meer uitdagende installaties. Ze rapporteren ook gedetailleerd over de encoderprestaties, wat helpt bij storingen oplossen en lange machinestilstand voorkomen.
De ADTpro-100 en ADTi-100 zijn in-line aan te sluiten tussen een incrementele encoderleeskop en de bewegingsbesturing, om continu real-time terugkoppeling van encodergegevens te verkrijgen.
Encoderprestaties verhogen met geavanceerde diagnosetools
Bekijk de video hieronder om inzicht te krijgen in hoe uw encoderinstallatie kan profiteren van geavanceerde diagnosetools.
Wat zijn de voordelen van de Renishaw geavanceerde diagnosetools?
De drie modellen geavanceerde diagnosetools bieden een uitgebreide functionaliteit voor incrementele en absolute optische encoders.
ADTpro-100
De ADTpro-100 biedt een touch-screen in kleur, dat gedetailleerde encoderinformatie weergeeft zonder dat aansluiten op een externe computer nodig is. Er is verder geen andere instelapparatuur nodig. De ADTpro-100 is compatibel met Renishaw incrementele optische encoders.
⦁ Voorzien van een USB-poort en daardoor te gebruiken met ADT View indien grotere weergave nodig is.
⦁ Ook te gebruiken in beveiligde werkomgevingen, want een camera en draadloze werking ontbreken zodat voldaan wordt aan de strengste toegangseisen voor productiefaciliteiten.
Daarnaast heeft de ADTpro-100 de volgende kenmerken:
⦁ Gebruik in-line met de besturing
⦁ Signaalgrootte op scherm
⦁ Referentiemarkeringsfase aangegeven
⦁ Lissajous op scherm
⦁ AGC (Automatic Gain Control, automatisch gestuurde versterking)
⦁ Digitale positieweergave (alleen lineair)
⦁ Log van waarschuwingen en fouten
⦁ Begeleide kalibratie en reset naar fabriekswaarden
⦁ Mogelijk om te updaten wanneer er nieuwe functionaliteit komt.
Er zijn 2 varianten leverbaar:
a. Met een voedingseenheid en een batterijpakket. Geschikt voor gebruik in de volgende landen en gebieden: Australië, Canada, China, Europa (EEA en EFTA), Israël, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.
b. Zonder voedingseenheid en met een batterijpakket. Geschikt voor gebruik over de hele wereld.
ADTa-100
De ADTa-100 bevat een rij van zeven meerkleurige leds die de signaalsterkte aangeven. Hiermee is de leeskopinstelling snel te controleren zonder dat een pc of laptop nodig is. Indien aangesloten op een Windows pc werkt de ADTa-100 samen met de ADT View software om de volgende leeskopinformatie van Renishaw absolute encoders weer te geven:
⦁ Digitaal display – Digitale weergave van de systeempositie.
⦁ Signaalsterkte als functie van positie - Grafiek van de signaalsterkte langs de hele as om de installatie te optimaliseren, te helpen bij diagnoses en te bevestigen dat de service ter plaatse goed uitgevoerd is.
⦁ Bij seriële interfaces die een nulstelfunctie hebben, is die te activeren via de ADT View software-interface.
ADTi-100
De ADTi-100 is compatibel met een selectie van Renishaw incrementele optische encoders, en werkt met de ADT View software om de volgende leeskopinformatie visueel weer te geven:
⦁ Signaalsterkte – Weergave van signaalgrootte, referentiemarkeringsfase en limietschakelaars waar van toepassing, en vrijgave om systeemkalibratie te starten.
⦁ Lissajous-grafiek – Weergave van de kwaliteit van het uitgaande leeskopsignaal.
⦁ Signaalsterkte als functie van positie - Grafiek van de signaalsterkte langs de hele as om de installatie te optimaliseren, te helpen bij diagnoses en te bevestigen dat de service ter plaatse goed uitgevoerd is.
⦁ Snelheid – Weergave van de actuele systeemsnelheid.
⦁ Digitaal display – Digitale weergave van de systeempositie.
Compatibiliteit en hoofdkenmerken
Compatibele encoders en hoofdkenmerken |
| ADTa-100 |
|
Artikelnummers | A-6647-0100 inclusief voedingseenheid* A-6647-0103 exclusief voedingseenheid** | A-6525-0100 | A-6195-0100 |
TONiC™ | ![]() | ||
ATOM™ | ![]() | ||
QUANTiC™ | ![]() | ![]() | |
VIONiC™ | ![]() | ![]() | |
ATOM DX™ | ![]() | ![]() | |
RESOLUTE™ | ![]() | ||
EVOLUTE™ | ![]() | ||
FORTiS™ | ![]() | ||
Gebruik met ADT View software 4.0.0.0*** | ![]() | ![]() | ![]() |
Stand-alone (geen pc nodig) | ![]() | ![]() |
* Geschikt voor gebruik in de volgende landen en gebieden: Australië, Canada, China, Europa (EEA en EFTA), Israël, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten.
** Geschikt voor gebruik over de hele wereld.
*** Indien een oudere versie van de ADT View software nodig is, neemt u dan contact op met uw plaatselijke leverancier.
Wat is de Renishaw ADT View software?
De ADT View software is een downloadbare en gemakkelijk te gebruiken softwareapplicatie om de uitgebreide real-time gegevens van de ADT's te bekijken. De intuïtieve software-interface biedt een reeks van waardevolle functionaliteiten, geeft de informatie vanuit de ADT gedetailleerd weer, en biedt diverse keuzes voor export of opslag van belangrijke gegevens.

Downloaden
Product | Downloadversie | Compatibele encodersystemen | Diagnosemiddelen | Links voor downloaden |
Hardware van geavanceerde diagnosetool ADTi-100 | n.v.t. | QUANTiC, ATOM DX, VIONiC | ADTi-100 | |
Hardware van geavanceerde diagnosetool ADTa-100 | n.v.t. | RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTa-100 | |
ADT View software | 4.0.0.0* | TONiC, ATOM, QUANTiC, VIONiC, ATOM DX, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTi-100, ADTa-100, ADTpro-100 | |
Hardware en firmware update van geavanceerde diagnosetool ADTpro-100 | 3.1.0 | TONiC, ATOM, QUANTiC, VIONiC, ATOM DX | ADTpro-100 |
* Indien een oudere versie van de ADT View software nodig is, neemt u dan contact op met uw plaatselijke leverancier.
(STP-viewer is nodig voor CAD-modellen)