RLU - compacte laserunit met glasvezeldoorvoer
Renishaw laserunits combineren de ultieme prestaties van verplaatsingsinterferometers met het installatiegemak van traditionele encoders die werken met een traditionele flexibele of glazen meetschaal.
RLE systeem
Het RLE systeem is een uniek, geavanceerd interferometersysteem met homodyne laserdetectie, specifiek ontwikkeld voor positiefeedbacktoepassingen. Elk RLE systeem bestaat uit een RLU laserunit en een of twee RLD10 detectorkoppen, waarvan het model afhankelijk is van de vereisten van de specifieke toepassing.
De RLU10 is leverbaar in enkel- of dubbelassige configuratie en bevat een HeNe (Helium-Neon) laserbron, stabilisatie-elektronica, een signaalsysteem met optische glasvezel en elektronica voor terugkoppeling van de aspositie.
Kenmerken en voordelen
De RLU10 gecombineerd met Renishaw detectorkoppen (RLD's) geschikt voor de vereiste toepassing biedt de volgende functies en voordelen:
- Eenvoudige systeemarchitectuur - op basis van Renishaw's unieke glasvezeluitvoersysteem
- Snelle uitlijning - RLD detectorkoppen maken het mogelijk om de lasers direct op de meetas te monteren
- Compact en gemakkelijk te installeren - bij minimale systeem-footprint en installatietijd
Met de encoders van Renishaw overtreffen we steeds weer de specificaties van klanten. We proberen onze klanten de beste ervaring in deze klasse te geven, en we schrijven ons voortdurende succes deels toe aan de technologische vooruitgang die bedrijven als Renishaw bieden.
Aerotech (VS)
RLU10 laserunit
De RLU10 biedt een laserfrequentiestabiliteit van ± 50 ppb gedurende één uur, met prestatieniveaus die geschikt zijn voor de meeste 'in air' toepassingen.
RLU10 overzicht
| Glasvezellengten | 3 m of 6 m* |
| Aantal assen | Enkel of dubbel* |
| Laserbron | Klasse 2 HeNe |
| Uitvoer | Analoge / digitale kwadratuur |
| Snelheden | Tot 2 m/s** |
* Geconfigureerd af fabriek
** Afhankelijk van versie / resolutie
RLU10 prestaties
Laserfrequentiestabiliteit (1 minuut) | ‹± 10 ppb |
Laserfrequentiestabiliteit (1 uur) | ‹± 50 ppb |
Laserfrequentiestabiliteit (8 uur) | ‹± 50 ppb |
Stabiliteit vacuüm golflengte (langer dan 3 jaar) | ± 0,1 ppm |
XY-fase toepassing
Zoekt u een geschikte laserencoder voor een XY-fase toepassing in een 'in air' omgeving? De RLE10-DX-XG wordt veel gebruikt voor dit soort toepassingen, waarbij onze RLU10 laserunit wordt gecombineerd met twee RLD10-A3-P9 (vlakke spiegel interferometer 90°) koppen.
RLU20 laserunit
De RLU20 biedt een laserfrequentiestabiliteit van ± 2 ppb gedurende elke periode van één uur en levert ultieme meetprestaties bij de meeste vacuümtoepassingen.
RLU20 overzicht
| Glasvezellengten | alleen 3 m* |
| Aantal assen | Enkel of dubbel* |
| Laserbron | Klasse 2 HeNe |
| Uitvoer | Analoog / digitaal |
| Snelheden | Tot 2 m/s** |
* Geconfigureerd af fabriek
** Afhankelijk van versie / resolutie
Kenmerken en voordelen
De RLU20 gecombineerd met Renishaw detectorkoppen (RLD's) geschikt voor de vereiste toepassing biedt de volgende functies en voordelen:
- Eenvoudige systeemarchitectuur - op basis van Renishaw's unieke glasvezeluitvoersysteem
- Snelle uitlijning - RLD detectorkoppen maken het mogelijk om de lasers direct op de meetas te monteren
- Compact en gemakkelijk te installeren - bij minimale systeemfootprint en installatietijd
RLU20 prestaties
| Laserfrequentiestabiliteit (1 minuut) | ‹± 1 ppb |
| Laserfrequentiestabiliteit (1 uur) | ‹± 2 ppb |
| Laserfrequentiestabiliteit (8 uur) | ‹± 20 ppb |
| Stabiliteit vacuüm golflengte (langer dan 3 jaar) | ± 0,1 ppm |
Verschillenmeting
Zoekt u een geschikte laserencoder voor verschillenmeting in een vacuümomgeving? Het RLE20-DX-XP systeem wordt veel gebruikt voor dit soort toepassingen, waarbij onze RLU20 laserunit wordt gecombineerd met twee RLD10-X3-DI (differentiële interferometer) koppen.
Een RLE systeem configureren
Voor gebruik als verplaatsingsinterferometer moet de Renishaws laserunit worden voorzien van een geschikte kop voor de toepassing. U kunt de volgende opties overwegen als u uw RLE systeem samenstelt:
- Laserbron (RLU10 of RLU20)
- Glasvezellengte 3 m of 6 m (alleen RLE10)
- Kalibratiecertificaat (optie tegen meerprijs)
- Optisch doel vlakke spiegel of retroreflector
- RLD-type detectorkop voor elke as
- Stralenbundeloriëntatie voor elke as (niet van toepassing voor de differentiële interferometerkop)
Het artikelnummer van het voor uw toepassing vereiste RLE laserencodersysteem kunt u vinden door eenvoudig de vereisten voor uw toepassingen in te voeren in de artikelnummergenerator. Het benodigde systeemartikelnummer wordt automatisch berekend en kan vervolgens worden gebruikt om een offerte te vragen of een order te plaatsen.
Productinformatie
-
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
-
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
-
Data sheet: RLE system performance [en]
-
Case study: VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms [en]
-
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
-
Case study: RLE20 interferometer enhances performance of Raith’s latest e-beam tool [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]


