Oplossingen met zeer precieze styli - geschikt voor Renishaw en andere meetsystemen

Aan de slag met Renishaw

Zoek de juiste stylus voor uw toepassing en ervaar de superieure meetprestaties.

Nu kopen

De toonaangevende leverancier van precisiestyli voor meettoepassingen

Renishaw staat bekend om zijn expertise in precisietechniek. Wij leveren consistent hoogwaardige styli die uitmuntende prestaties garanderen in de meetsystemen van Renishaw zelf. Deze styli geven ook uitstekende resultaten bij gebruik in meetsystemen van andere grote fabrikanten.

Onze styli zijn ontworpen om te voldoen aan de toenemende eisen van moderne meetomgevingen. Ze bieden naadloze compatibiliteit, betrouwbare nauwkeurigheid en langdurige duurzaamheid in een brede variëteit aan toepassingen.

Veel gebruikers van CMM's worstelen met styli die moeilijk te integreren zijn op verschillende meetplatforms. Dit resulteert in systeemstilstand en inconsistente meetresultaten. Renishaw verhelpt dit met compatibele styli die moeiteloos te integreren zijn in bestaande opstellingen.

Wie styli gebruikt van laagwaardige afkomst, komt regelmatig onnauwkeurigheden tegen die fouten introduceren of leiden tot uitval bij hoge snelheden of dynamisch scannen. Om dit aan te pakken wordt elke Renishaw taster bewust gebouwd op het minimaliseren van meetfouten. Dit garandeert een consistent en betrouwbaar contact met het te meten product.

Bekijk de precisiestyli voor metingen om meer te weten te komen over onze uitgebreide reeks styli.

Onze styluskogels van robijn, OPTiMUM™ diamant, siliciumnitride en zirconia zijn uitzonderlijk slijtvast en waardevast. Al deze kogelmaterialen met lange levensduur vragen minder vaak om vervanging en kostbare onderbrekingen.

Wij helpen u graag de juiste stylus te vinden voor uw specifieke tastermeetsysteem. Of u nu Renishaw meettasters gebruikt of die van andere fabrikanten als ZEISS, BLUM of FARO®, wij leveren er hoogwaardige styli voor. Dit garandeert een naadloze integratie met verschillende platforms.

OPTiMUM diamanten stylus scant een onderdeel van een schoepenwiel voor vliegtuigen

Waarom zijn doelbewust gebouwde styli essentieel voor precisiemeetsystemen?

Styli zijn het enige onderdeel van een meetsysteem dat het product fysiek aanraakt. Hun ontwerp heeft rechtstreeks invloed op de nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en algehele prestaties van meetsystemen zoals CMM's, bewerkingsmachines en scantasters.

Hoe worden styli geïntegreerd in meetsystemen?

Styli moeten naadloos te integreren zijn in meetsystemen, inclusief dynamische meetkoppen en scansensoren. Vaak wordt er met adapterplaten, verlengstukken en gewrichten voor gezorgd dat de stylus vormen kan bereiken en nauwkeurig meten zonder dat zijn stijfheid eronder lijdt. Wij ontwerpen styli voor specifieke tasters om de prestaties te maximaliseren.

Wat voor styli moet ik gebruiken in het Renishaw REVO® 5-assig multisensor scansystem?

Deze styli worden ontworpen als aanvulling op de dynamische mogelijkheden van het REVO systeem, zodat het volle potentieel wordt gerealiseerd in veeleisende omgevingen. Voor het REVO systeem, met name de RSP2 en RSP3 modules, zijn styli nodig die specifiek getest en goedgekeurd zijn om de nauwkeurigheid vast te houden bij snel scannen.

RSP2 (2D scannen)

  • Maakt alleen gebruik van goedgekeurde M2 styli.
  • Styli moeten vermeld worden in de UCC besturing om zeker te zijn van compatibiliteit.
  • Ontworpen voor meten aan de punt en scannen op hoge snelheid, waarvoor strakke controle van massa en stijfheid nodig is.

RSP3 (3D scannen)

  • Maakt gebruik van M3 draad maar bevat vaak M2 styli via adapters.
  • Flexibeler dan de RSP2, maar profiteert ook van styli die geoptimaliseerd zijn voor scanprestaties.
RSP2 scant een motorblok met een halfbolvormige stylus
REVO scant een product op een AGILITY CMM
RSP2 scant een motorblok met een robijnen stylus

Styli voor de OPS60 scantaster

OPS60-specifieke styli zijn er in twee reeksen: de OPS60 standaard reeks, geschikt voor de meeste toepassingen, en de OPS60 gekalibreerde reeks (UKAS-gecertificeerd) die is ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen.

Koop OSP60 styli

OSP60 scant een motorblok met een robijnen stylus
OSP60 scant een schoepenwiel met een robijnen stylus

Hoe ondersteunt Renishaw meetsystemen van ZEISS?

Renishaw biedt een uitgebreide reeks precisiestyli, adapters en toebehoren, specifiek ontwikkeld voor ZEISS tasterkoppen. Ze geven CMM-gebruikers de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die verwacht mogen worden van onze meetoplossingen.

Onze producten zijn geschikt voor analoge meetsystemen van ZEISS en ondersteunen flexibele en veeleisende inspectievereisten. Naast onze brede selectie styli bieden we ook een compleet ecosysteem van toebehoren. Hiertoe behoren onder meer houders, verlengstukken, gewrichten, kubusvormen, adapters en speciale hulpmiddelen voor de optimalisatie van meetopstellingen.

De reeks omvat ook styli en adapterplaten voor de ZEISS Vast XXT scantaster. TL1, TL2 en TL3 adapterplaten zijn leverbaar, evenals speciaal voor deze configuraties ontworpen M3 styli.

Beide reeksen bevatten enkele ontwerpelementen die verbeterde meetprestaties bieden voor scantoepassingen op bewerkingsmachines.

Verken het volledige aanbod in onze online winkel.

Koop voor ZEISS geschikte styli

Styluswissel van ZEISS in een sensorrek
MTVAST adapterplaat voor ZEISS meettasters
ZEISS clusterstyli worden gekalibreerd

Renishaw styli voor FARO® meetarmen

Renishaw biedt een speciale reeks van precisiestyli die specifiek ontworpen zijn voor FARO armtasters. Gebruikers van draagbare metingen verkrijgen zo de robuustheid en nauwkeurigheid die nodig zijn voor veeleisende inspectietaken.

Deze styli zijn verkrijgbaar in allerlei diameters. Ze hebben kogels van graad 5 zirconia, een taai keramisch materiaal dat qua hardheid en slijtage-eigenschappen dicht bij robijn komt. Zijn duurzaamheid maakt het materiaal ideaal voor agressief scannen. Het is in het bijzonder geschikt voor gietijzeren componenten.

Elke kogel is met een stootvaste lijmsoort stevig vastgezet op een stift van zeer sterk wolfraamcarbide. Onze speciale constructietechnieken garanderen een buitengewoon stevige en betrouwbare verbinding.

De reeks biedt de keuze uit 1¼ 20 UN en M6 schroefdraad. Ook is er een selectie toebehoren zoals verlengstukken, schroeven en adapters. Verder zijn er opspancomponenten en opspantafels voor metingen verkrijgbaar. Deze bieden alles wat nodig is om meetopstellingen op basis van FARO te optimaliseren.

Aan te schaffen in onze online winkel

Koop styli voor FARO armen

Styliset voor FARO van Renishaw
Samengestelde styli voor FARO
Drie styli voor FARO geven de reeks Renishaw tasters voor FARO weer

Hoe ondersteunen Renishaw styli contact makende meetsystemen van BLUM?

Onze voor BLUM geschikte styli worden gemaakt volgens de hoogste standaarden. Ze leveren uitstekende prestaties voor gebruikers van BLUM bewerkingsmachines.

Met robuuste keramische stiften en robijnkogels bieden ze sterkte bij licht gewicht, slijtvastheid en botsbescherming. Deze styli zijn ontworpen voor spindeltasters, waaronder de TC50, TC51, TC60, TC61 en TC62.

Elke stylus levert consistente en betrouwbare metingen. Ze hebben direct en onbelemmerd contact met het product. Dit maakt ze ideaal voor precieze vorminspectie in veeleisende omgevingen.

Koop voor BLUM geschikte styli

Renishaw styli op een BLUM schakelende meettaster scannen een product
Beeld dat Renishaw styli voor BLUM toont
Renishaw styli op een BLUM schakelende meettaster scannen een metalen product

Gesterkt door expertise en ondersteuning

Ons wereldwijde toepassingsnetwerk verleent volledige technische ondersteuning, waardoor klanten verzekerd zijn van de passende stylus voor hun scantoepassing. Om die reden staan materiaaltests en ontwerpvalidatie centraal in ons ontwikkelingsproces. We verkopen niet alleen styli; we ontwerpen oplossingen.

Meer om te lezen

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.