Vergelijkingstabel open optische encoders
Renishaw levert een brede reeks open optische lineaire, hoekdeel-, roterende (hoek-) en multi-VG encoders. Onze vergelijkingstabellen helpen u de technische specificaties te vergelijken van onze absolute en incrementele encodersystemen.
Meer productinformatie en mogelijkheden kunt u vinden bij encodersysteem configureren.
Optische lineaire leeskoppen
Meer informatie vindt u op de betreffende databladen.
Absoluut
Benaming product | Uitgangen (resoluties) | Mogelijke meetschalen | Schaallengte | Nauwkeurigheid meetschaal | Maximale snelheid | Afmetingen leeskop |
Digitaal: n.v.t. | RTLA30/ FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: tot 21 m RSLA30: tot 5 m RKLA30-S: tot 21 m | Tot ± 1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
| EVOLUTE™ | Digitaal: n.v.t. | RTLA50/ FASTRACK | Tot 10,02 m | ± 10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrementeel
Benaming product | Uitgangen (resoluties) | Mogelijke meetschalen | Schaallengte | Nauwkeurigheid meetschaal | Maximale snelheid | Afmetingen leeskop (L x B x H) |
| QUANTiC™ | Digitaal: RS422 (10 µm tot 50 nm) Analoog: 1 Vpp (40 µm) Serieel: n.v.t. | RTLC40-S, RTLC40/ FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/ FASTRACK, RKLC40-S/ RKLC40H-S | RTLC40-S/ RTLC40, RTLC40H-S/ RTLC40H: tot 10 m* RKLC40-S/ RKLC40H-S: tot 20 m* * (langer op aanvraag) | RTLC40-S/ RTLC40: tot ±15 µm/m RTLC40H-S/ RTLC40H: tot ±5 µm/m RKLC40-S: ± 15 µm/m RKLC40H-S: ± 5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitaal: RS422 (5 µm tot 1 nm) Analoog: 1 Vpp (20 µm) Serieel: n.v.t. | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/ RTLC20: tot 10 m* RKLC20-S: tot 20 m* RELM20: tot 1,5 m RSLM20: tot 5 m | RTLC20-S/ RTLC20: ± 5 μm/m RKLC20-S: ± 5 μm/m RELM20: ± 1 µm/m RSLM20: tot ±1,5 μm (afhankelijk van lengte) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitaal: RS422 (5 µm tot 2,5 nm) Serieel: n.v.t. | RTLC20-S, RTLC20/ FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/ RTLC20: tot 10 m* RKLC20-S: tot 20 m* RELM20: tot 1,5 m RSLM20: tot 5 m * (langer op aanvraag) | RTLC20-S/ RTLC20: ± 5 μm/m RKLC20-S: ± 5 μm/m RELM20: ± 1 µm/m RSLM20: tot ±1,5 μm (afhankelijk van lengte) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitaal: RS422 (10 µm tot 2,5 nm) Serieel: n.v.t. | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: tot 10 m (langer op aanvraag) RCLC: tot 130 mm RKLF: tot 10 m | RTLF20/ RTLF40H: ± 5 μm/m RTLF40: ± 15 μm/m RCLC: ± 3 µm/m RKLF20/ RKLF40H: ± 5 µm/m RKLF40: ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang) | |
Digitaal: RS422 (10 µm tot 1 nm) Analoog: 1 Vpp (20 µm en 40 µm) Serieel: n.v.t. | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: tot 10 m (langer op aanvraag) RCLC: tot 130 mm RKLF: tot 10 m | RTLF20/ RTLF40H: ± 5 µm/m RTLF40: ± 15 µm/m RCLC: ± 3 µm/m RKLF20/ RKLF40H: ± 5 µm/m RKLF40: ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm voor FPC-versie) |
Optische leeskoppen voor hoekdeelmeting
Meer informatie vindt u op de betreffende databladen.
Absoluut
Benaming product | Uitgangen (resoluties) | Mogelijke meetschalen | Schaallengte | Nauwkeurigheid meetschaal | Maximale snelheid | Afmetingen leeskop |
Digitaal: n.v.t. | RKLA30-S | RKLA30-S: tot 21 m | Tot ± 1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrementeel
Benaming product | Uitgangen (resoluties) | Mogelijke meetschalen | Schaallengte | Nauwkeurigheid meetschaal | Maximale snelheid | Afmetingen leeskop (L x B x H) |
| QUANTiC™ | Digitaal: RS422 (10 µm tot 50 nm) Analoog: 1 Vpp (40 µm) Serieel: n.v.t. | RKLC40-S/ RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Tot 20 m (langer op aanvraag) | RKLC40-S: ± 15 µm/m RKLC40H-S: ± 5 μm/m RKLR40-S: ± 15 µm/m RKLR40H-S: ± 5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitaal: RS422 (5 µm tot 1 nm) Analoog: 1 Vpp (20 µm) Serieel: n.v.t. | RKLC20-S/ RKLR20-S | Tot 20 m (langer op aanvraag) | ± 5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitaal: RS422 (5 µm tot 2,5 nm) Serieel: n.v.t. | RKLC20-S/ RKLR20-S | Tot 20 m (langer op aanvraag) | ± 5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitaal: RS422 (10 µm tot 2,5 nm) Serieel: n.v.t. | RKLF40 | Tot 20 m (langer op aanvraag) | ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang) | |
Digitaal: RS422 (10 µm tot 1 nm) Analoog: 1 Vpp (20 µm en 40 µm) Serieel: n.v.t. | RKLF40 | Tot 20 m (langer op aanvraag) | ± 15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm voor FPC-versie) |
Optische roterende leeskoppen
Meer informatie vindt u op de betreffende databladen.
Absoluut
Benaming product | Uitgangen (resoluties) | Mogelijke meetschalen | Diameter ring / schijf | Systeemnauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Maximale snelheid (afhankelijk van ringgrootte en resolutie) | Afmetingen leeskop |
Digitaal: n.v.t. | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm tot 550 mm REXA30: 52 mm tot 417 mm | RESx ringen: ± 4,28 tot 0,41 boogseconden | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrementeel
Benaming product | Uitgangen (resoluties) | Mogelijke meetschalen | Diameter ring / schijf | Systeemnauwkeurigheid | Maximale snelheid | Afmetingen leeskop |
| QUANTiC™ | Digitaal: RS422 (10 µm tot 50 nm) Analoog: 1 Vpp (40 µm) Serieel: n.v.t. | RESM40 | 52 mm tot 550 mm | ± 4,6 tot ± 0,5 boogseconden | 24 m/s (tot 8.800 tpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Digitaal: RS422 (5 µm tot 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm tot 550 mm | RESx ringen: ± 4,3 tot 0,5 boogseconden | 10 m/s (tot 3.673 tpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Digitaal: RS422 (5 µm tot 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm tot 550 mm REXM20: 52 mm tot 417 mm | RESx ringen: ± 4,3 tot 0,5 boogseconden | 12 m/s (tot 4.400 tpm) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
| ATOM DX™ | Digitaal: RS422 (10 µm tot 2,5 nm) Serieel: n.v.t. | RCDM | 17 mm tot 108 mm | 40 µm: ± 19,7 tot ± 3,3 boogseconden | 20 m/s (tot 29.300 tpm) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang) |
Digitaal: RS422 (10 µm tot 1 nm) | RCDM | 17 mm tot 108 mm | 40 µm: ± 19,7 tot ± 3,3 boogseconden 20 µm: ± 9,1 tot ± 3,1 boogseconden | 20 m/s (tot 29.300 tpm) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm |
Optische multi-VG leeskoppen
Meer informatie vindt u op de betreffende databladen.
Absoluut
Benaming product | Uitgangen (resoluties) | Mogelijke meetschalen | Schaallengte | Nauwkeurigheid meetschaal | Maximale snelheid | Afmetingen leeskop |
Digitaal: n.v.t. | RXMA30 | X-as = 350 mm, Y-as = 4 mm | X-as = tot ± 3 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.