Navigatie overslaan

RMP24-micro: de kleinste draadloze taster ter wereld voor bewerkingsmachines

Verbeter de nauwkeurigheid en efficiëntie van uw bewerkingsproces met de kleinste draadloze taster ter wereld voor bewerkingsmachines. Ontdek onze miniatuurtaster voor automatisch producten instellen en inspecteren op compacte bewerkingscentra.

De RMP24-micro komt in 2024

De RMP24-micro is met slechts 24 mm in diameter en 31,4 mm lengte de kleinste draadloze taster voor bewerkingsmachines ter wereld.

De RMP24-micro heeft onze bekende kinematische opzet die zich al ruim vijf decennia bewijst, om snelle, nauwkeurige en betrouwbare productinstelling en -inspectie te bieden.

Hij is ontworpen voor toepassingen met micro-precisie, zoals in de medische, tandheelkundige en elektronicasector en de sieraden- en horlogeindustrie. De RMP24-micro is de ideale meetoplossing voor machines met een klein werkvolume, die kostbare producten met kwetsbare oppervlakken bewerken.

Zijn prestaties hebben zeker niet te lijden onder de geringe grootte:

  • Toonaangevende meetprestaties – biedt een voor zo'n kleine taster ongeëvenaarde herhaalbaarheid van 0,35 µm 2σ.
  • Uiterst lage aandrukkrachten – met een XY aandrukkracht van slechts 0,08 N worden indrukbare producten nauwkeurig gemeten en beschermd tegen schade.
  • Transmissie van de QE serie - gebruikt ons meest geavanceerde radiotransmissieprotocol voor zo efficiënt mogelijk stroomverbruik.
  • Gepatenteerde transmissie met frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS) - zorgt voor ongekende weerstand tegen interferentie.
Neem contact op met ons verkoopteam om uw interesse kenbaar te maken.

De RMP24-micro van Renishaw speelt een centrale rol in de functionaliteit van onze Micro5 machine, en draagt zo bij aan het succes van het bewerkingsproces van onze klant. Met zijn minieme batterijen en compacte maten past hij gemakkelijk in het gereedschapmagazijn van de Micro5, en biedt hij een superieur alternatief voor onze eerdere methodes om producten te verifiëren en in te stellen.

CHIRON Group SE (Duitsland)

RMP24-micro, nejmenší nástrojová sonda na světě, na dlani ruky

De ultieme meetoplossing voor compacte machines

De RMP24-micro maakt efficiënt en duurzaam fabriceren mogelijk, omdat hij producenten in staat stelt om procesfouten te voorspellen, te identificeren en te corrigeren voordat ze zich voordoen.

Tot aan zijn introductie konden ultracompacte bewerkingsmachines en micro-bewerkingscentra niet profiteren van deze voordelen, die onze reeks zeer nauwkeurige tasters voor bewerkingsmachines al langer biedt voor grotere machines.

De RMP24-micro helpt gebruikers van zulke machines om uitval te elimineren, geld te besparen, en hun milieu-effecten te beperken.

Verbeterd radiotransmissieprotocol

De QE serie is onze nieuwe generatie radiotransmissiesystemen. Het radioprotocol dat onze systemen van de QE serie gebruiken legt de basis voor toekomstige Renishaw technologieën.

De RMP24-micro is onze nieuwste taster van de QE serie. Hij communiceert met de uiterst compacte RMI-QE radio-interface, die meer dan 60 % kleiner is dan zijn voorganger. De RMP24-micro en de RMI-QE gebruiken beide een efficiënt radioprotocol dat de batterijen een optimale levensduur geeft, zodat het aantal benodigde batterijen tijdens de hele productlevensduur minimaal is.

  • Robuuste en betrouwbare communicatie met de RMI-QE, zelfs in een drukke productieomgeving.
  • Wereldwijd erkende 2,4 GHz band in overeenstemming met radioregelingen in alle grote markten.
  • Vermijdt interferentie en dode plekken met technologie van frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS).
RMP24-micro a RMI-QE v obráběcím stroji

Volgende stappen

Wilt u meer informatie, vul dan een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke leverancier.

Contact met ons

Downloaden

Op zoek naar support?

Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische support voor databladen, installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.

Bibliotheek voor support