Software om de robotconditie en kalibraties te volgen
RCS Software Suite downloaden
De RCS Software Suite is gemakkelijk te volgen, met visuele begeleiding die u stap voor stap door een serie routines voor robotinstelling en verificatie gidst.
Begeleide processen voor robotinstelling en diagnose
De RCS Software Suite is het bijbehorende softwarepakket voor onze oplossingen voor kalibratie en onderhoud van industriële robots. U kunt vitale gegevens over de robotconditie en kalibratie vastleggen met behulp van de RCS L-90 en RCS T-90 ballbarsystemen. Dit levert histories van traceerbare gegevens die onderhoudsplannen kunnen onderbouwen en de algehele robotstilstand verkorten.
Met het online en offline werkende softwarepakket kunt u een reeks routines uitvoeren met beide ballbarsystemen. Elke sessie geeft stapsgewijze instructies die u helpen uw industriële robot in te stellen en dan zijn prestaties vast te stellen. De software slaat de resultaten op voor later gebruik, en kan PDF-rapporten en CSV-bestanden genereren.
De RCS Software Suite ondersteunt grotere merken industriële robots, waaronder ABB, Fanuc, KUKA en Yaskawa.
Industriële automatisering vooruit helpen met de RCS Software Suite
U kunt zowel online als offline sessies met een robot uitvoeren voor instelling en verificatie van gereedschapframe en productframe, instelling koppelingen, herhaalbaarheid en omkeerspeling:Stel uw robot in
Bereid uw robot voor om te gaan produceren met een serie instelsessies.
- Gereedschapframe: Lokaliseer met de RCS L-90 ballbar nauwkeurig gereedschapmiddelpunten (TCP's, Tool Centre Points) voor uw gereedschap aan het einde van de arm.
- Gereedschapframe en koppelinginstellingen: Neem gegevens op met de RCS T-90 om robotprogramma's te creëren die gereedschapfames lokaliseren en koppelinginstellingen identificeren. Dit betekent dat u uw robot kunt herkalibreren op de werkvloer.
- Productframe: Gebruik referentiepunten van de RCS productframeset om gemakkelijk productframes te lokaliseren met de RCS L-90.
- Meetuitlijning: Creëer sjablonen voor robotprogramma's om gereedschap- en productframes in te stellen met de RCS P-serie.
Volg de prestaties van uw robot
Identificeer manco's in robotprestaties met een serie diagnostische tests.
- Verificatie van gereedschapframe: Bepaal de stabiliteit van uw TCP bij roteren rond een punt.
- Herhaalbaarheid van enkele koppeling en alle koppelingen: Test de herhaalbaarheid van uw robot bij gebruik van één koppeling of van alle koppelingen tegelijk, vanuit een specifieke stand.
- Volumetrische test: Meet hoe ver uw robot afwijkt van een serie cirkelvormige paden in de vlakken XY, ZX en YZ.
Bewaak de voornaamste meetwaarden van uw robotcel

Padprestatie
Vertrouwen dat uw robot met precisie een voorbestemd pad volgt is cruciaal voor robotefficiëntie. Maak grafieken van de 3D padprestatie en identificeer de grondoorzaken van eventuele slechte prestaties.
Herhaalbaarheid
Onderhoud, koppelingstabiliteit en kalibratie kunnen allemaal de herhaalbaarheid van een robot beïnvloeden. De consistentie van uw robot om een bepaalde actie herhaaldelijk uit te voeren is essentieel voor productie.
Omkeerspeling
Slijtage, zware belasting en botsingen hebben allemaal invloed op de omkeerspeling in robotkoppelingen. Uiteindelijk ontstaan koppelingproblemen en is reparatie of vervanging nodig, wat vaak leidt to ongeplande stilstand.
Licenties voor RCS Software Suite
De RCS Software Suite is kosteloos te downloaden en te installeren. Om voor uw robot sessies met RCS ballbarsystemen uit te voeren, is het nodig dat u een softwarelicentie koopt voor 1, 3 of 5 gebruikers.
Met de gratis versie kunt u:
- Informatie toevoegen over een onbeperkt aantal werkelijke robotsystemen, waaronder gegevens over gereedschap- en productframes.
- Gegevens van een robotsysteem exporteren en importeren.
- Parameters definiëren van testsessies voor robotinsteling en verificatie.
- Bestaande sessiehistorie bekijken en PDF-rapporten of CSV-bestanden genereren van resultaten.
- Sjablonen creëren voor robotprogramma's die te gebruiken zijn met Renishaw tasteroplossingen voor industriële robots (RCS P-serie).
Specificaties van RCS Software Suite
Onze trainingvideo's voor de RCS Software Suite leiden u door stappen als de software downloaden, uw robotsysteem instellen en uw RCS ballbarsysteem aansluiten.
Minimale pc-specificatie
Voor gebruik van de RCS Software Suite hebt u een pc nodig met minimaal de volgende specificaties:
- Processor: 2 GHz voor 64-bits
- RAM: 4 GB
- Ruimte op harde schijf: 2 GB
- Grafische kaart: DirectX 9 of later met WDDM 1.0 driver
- Beeldscherm: 1024 x 768
- Aansluitingen: USB 2.0
Aanbevolen pc-specificatie
Voor de beste ervaring bij gebruik van de RCS Software Suite adviseren we de volgende pc-specificaties:
- Processor: 2,80 GHz
- RAM: 16 GB
- Ruimte op harde schijf: 8 GB
- Grafische kaart: DirectX 9 of later met WDDM 1.0 driver
- Beeldscherm: 1920 x 1080
- Aansluitingen: USB 2.0, Ethernetpoort
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Vul het formulier hieronder in voor meer informatie en een gesprek met een expert.