Navigatie overslaan

Vergelijkingstabel open optische encoders

Renishaw levert een brede reeks open optische lineaire, hoekdeel- en roterende (hoek)encoders. Onze vergelijkingstabellen helpen u de technische specificaties te vergelijken van onze absolute en incrementele encodersystemen.

Meer productinformatie en mogelijkheden kunt u vinden bij encodersysteem configureren.

Optische lineaire leeskoppen

Meer informatie vindt u op de betreffende databladen.

Absoluut

Benaming product

Uitgangen (resoluties)

Mogelijke meetschalen

Schaallengte

Nauwkeurigheid meetschaal

Maximale snelheid

Afmetingen leeskop
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digitaal: n.v.t.
Analoog: n.v.t.
Serieel: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm tot 100 nm)

RTLA30/ FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: tot 21 m

RSLA30: tot 5 m
RELA30: tot 1,5 m

RKLA30-S: tot 21 m

Tot ± 1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digitaal: n.v.t.
Analoog: n.v.t.
Serieel: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/ FASTRACKTot 10,02 m± 10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrementeel

Benaming product

Uitgangen (resoluties)

Mogelijke meetschalen

Schaallengte

Nauwkeurigheid meetschaal

Maximale snelheid

Afmetingen leeskop

(L x B x H)

QUANTiC™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 50 nm)

Analoog: 1 Vpp (40 µm)

Serieel: n.v.t.

RTLC40-S,

RTLC40/ FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/ FASTRACK, RKLC40-S/ RKLC40H-S

RTLC40-S/ RTLC40, RTLC40H-S/ RTLC40H: tot 10 m*

RKLC40-S/ RKLC40H-S: tot 20 m*

* (langer op aanvraag)

RTLC40-S/ RTLC40: tot ±15 µm/m

RTLC40H-S/ RTLC40H: tot ±5 µm/m

RKLC40-S: ± 15 µm/m

RKLC40H-S: ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitaal: RS422 (5 µm tot 1 nm)

Analoog: 1 Vpp (20 µm)

Serieel: n.v.t.

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/ RTLC20: tot 10 m*

RKLC20-S: tot 20 m*

RELM20: tot 1,5 m

RSLM20: tot 5 m

RTLC20-S/ RTLC20: ± 5 μm/m

RKLC20-S: ± 5 μm/m

RELM20: ± 1 µm/m

RSLM20: tot ±1,5 μm (afhankelijk van lengte)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitaal: RS422 (5 µm tot 2,5 nm)

Serieel: n.v.t.

RTLC20-S,

RTLC20/ FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/ RTLC20: tot 10 m*

RKLC20-S: tot 20 m*

RELM20: tot 1,5 m

RSLM20: tot 5 m

* (langer op aanvraag)

RTLC20-S/ RTLC20: ± 5 μm/m

RKLC20-S: ± 5 μm/m

RELM20: ± 1 µm/m

RSLM20: tot ±1,5 μm (afhankelijk van lengte)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 2,5 nm)

Serieel: n.v.t.

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: tot 10 m (langer op aanvraag)

RCLC: tot 130 mm

RKLF: tot 10 m

RTLF20/ RTLF40H: ± 5 μm/m

RTLF40: ± 15 μm/m

RCLC: ± 3 µm/m

RKLF20/ RKLF40H: ± 5 µm/m

RKLF40: ± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang)

ATOM™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 1 nm)

Analoog: 1 Vpp (20 µm en 40 µm)

Serieel: n.v.t.

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: tot 10 m (langer op aanvraag)

RCLC: tot 130 mm

RKLF: tot 10 m

RTLF20/ RTLF40H: ± 5 µm/m

RTLF40: ± 15 µm/m

RCLC: ± 3 µm/m

RKLF20/ RKLF40H: ± 5 µm/m

RKLF40: ± 15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm voor FPC-versie)


Optische leeskoppen voor hoekdeelmeting

Meer informatie vindt u op de betreffende databladen.

Absoluut

Benaming product

Uitgangen (resoluties)

Mogelijke meetschalen

Schaallengte

Nauwkeurigheid meetschaal

Maximale snelheid

Afmetingen leeskop
(L x B x H)

RESOLUTE™

Digitaal: n.v.t.
Analoog: n.v.t.
Serieel: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm tot 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: tot 21 m

Tot ± 1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrementeel

Benaming product

Uitgangen (resoluties)

Mogelijke meetschalen

Schaallengte

Nauwkeurigheid meetschaal

Maximale snelheid

Afmetingen leeskop

(L x B x H)

QUANTiC™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 50 nm)

Analoog: 1 Vpp (40 µm)

Serieel: n.v.t.

RKLC40-S/ RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Tot 20 m (langer op aanvraag)

RKLC40-S: ± 15 µm/m

RKLC40H-S: ± 5 μm/m

RKLR40-S: ± 15 µm/m

RKLR40H-S: ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitaal: RS422 (5 µm tot 1 nm)

Analoog: 1 Vpp (20 µm)

Serieel: n.v.t.

RKLC20-S/ RKLR20-S

Tot 20 m (langer op aanvraag)


± 5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitaal: RS422 (5 µm tot 2,5 nm)

Serieel: n.v.t.

RKLC20-S/ RKLR20-S

Tot 20 m (langer op aanvraag)

± 5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 2,5 nm)

Serieel: n.v.t.

RKLF40

Tot 20 m (langer op aanvraag)

± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang)

ATOM™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 1 nm)

Analoog: 1 Vpp (20 µm en 40 µm)

Serieel: n.v.t.

RKLF40


Tot 20 m (langer op aanvraag)

± 15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm voor FPC-versie)


Optische roterende leeskoppen

Meer informatie vindt u op de betreffende databladen.

Absoluut

Benaming product

Uitgangen (resoluties)
(Zie betreffende datablad voor details over hoekresoluties)

Mogelijke meetschalen

Diameter ring / schijf

Systeemnauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter)

Maximale snelheid (afhankelijk van ringgrootte en resolutie)

Afmetingen leeskop
(L x B x H)

RESOLUTE™


Digitaal: n.v.t.
Analoog: n.v.t.
Serieel: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18-bits tot 32-bits)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm tot 550 mm

REXA30: 52 mm tot 417 mm

RESx ringen: ± 4,28 tot 0,41 boogseconden
REXx ringen: ± 4,28 tot ± 0,41 boogseconden
(normale geïnstalleerde nauwkeurigheid met 2 leeskoppen: tot ± 1 boogseconde)

100 m/s
(RESA30: tot 36.000 tpm,
RESA30 met RESOLUTE ETR: 18.000 tpm, REXA30: 8.500 tpm)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrementeel

Benaming product

Uitgangen (resoluties)
(Zie betreffende datablad voor details over hoekresoluties)

Mogelijke meetschalen

Diameter ring / schijf

Systeemnauwkeurigheid
(afhankelijk van ring- of schijfgrootte)

Maximale snelheid
(afhankelijk van ring- of schijfgrootte en resolutie)

Afmetingen leeskop
(L x B x H)

QUANTiC™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 50 nm)

Analoog: 1 Vpp (40 µm)

Serieel: n.v.t.

RESM40

52 mm tot 550 mm

± 4,6 tot ± 0,5 boogseconden

24 m/s

(tot 8.800 tpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitaal: RS422 (5 µm tot 1 nm)
Analoog: 1 Vpp (20 µm)
Serieel: n.v.t.

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm tot 550 mm
REXM20: 52 mm tot 417 mm

RESx ringen: ± 4,3 tot 0,5 boogseconden
REXx ringen: ± 4,3 tot ± 0,5 boogseconden
(normale geïnstalleerde nauwkeurigheid met 2 leeskoppen: tot ± 1 boogseconde)

10 m/s

(tot 3.673 tpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitaal: RS422 (5 µm tot 2,5 nm)
Serieel: n.v.t.

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm tot 550 mm

REXM20: 52 mm tot 417 mm

RESx ringen: ± 4,3 tot 0,5 boogseconden
REXx ringen: ± 4,3 tot ± 0,5 boogseconden
(normale geïnstalleerde nauwkeurigheid met 2 leeskoppen: tot ± 1 boogseconde)

12 m/s

(tot 4.400 tpm)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 2,5 nm)

Serieel: n.v.t.

RCDM

17 mm tot 108 mm

40 µm: ± 19,7 tot ± 3,3 boogseconden
20 µm: ±9,1 tot ± 3,1 boogseconden

20 m/s

(tot 29.300 tpm)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm voor variant met bovenuitgang)

ATOM™

Digitaal: RS422 (10 µm tot 1 nm)
Analoog: 1 Vpp (20 µm en 40 µm)
Serieel: n.v.t.

RCDM

17 mm tot 108 mm

40 µm: ± 19,7 tot ± 3,3 boogseconden

20 µm: ± 9,1 tot ± 3,1 boogseconden

20 m/s

(tot 29.300 tpm)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm voor FPC-versie)

 

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.