Seria absolutnych enkoderów optycznych RESOLUTE™

RESOLUTE to enkoder absolutny o wysokiej rozdzielczości do zastosowań charakteryzujących się dużą szybkością. Dowiedz się, w jaki sposób dane położenia uzyskuje się natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności wykonywania ruchu, co zapewnia płynne sterowanie szybkością oraz stabilność pozycjonowania.

Pomiar położenia absolutnego o doskonałych parametrach

Enkoder optyczny RESOLUTE mierzy położenie absolutne z rozdzielczością do 1 nm i z szybkością do 100 m/s. Zaawansowany układ optyczny oraz innowacyjne algorytmy określania położenia zapewniają wyjątkowe parametry metrologiczne. Bardzo niski błąd cykliczny (SDE) i niska wartość szumu (rozstrojenia) sprawiają, że jest to rozwiązanie dostosowane do najbardziej wymagających zastosowań sterowania układami dynamicznymi.

Do zastosowań specjalnych przeznaczone są następujące wersje: RESOLUTE UHV (do bardzo wysokiej próżni), RESOLUTE ETR (z rozszerzonym zakresem temperatury pracy)RESOLUTE z funkcją bezpieczeństwa (FS).

Opcjonalne zaawansowane narzędzia diagnostyczne i oprogramowanie ADT View zapewniają dane z enkodera w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji instalacji i wykrywania błędów w miejscu instalacji.

Pliki do pobrania: arkusze danych i dokumenty techniczne

Dalsze informacje na temat specyfikacji technicznych serii enkoderów RESOLUTE, takie jak arkusze danych i instrukcje instalacji, są dostępne w sekcji Dane techniczne – pliki do pobrania.

Interfejsy szeregowe

Enkodery RESOLUTE można stosować z liniałami do pomiarów liniowych, obrotowych, wieloosiowych i na łuku częściowym oraz różnymi interfejsami szeregowymi:

  • BiSS® C (jednokierunkowy) z kompatybilnymi sterownikami
  • BiSS Safety (jednokierunkowy)
  • FANUC (α i αi)
  • Mitsubishi (serwonapędy serii J4 i J5 oraz napędy MDS-D2/DH2/DM2/DJ do zastosowań obrabiarkowych)
  • Panasonic (sterowniki serii A5 i A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 i Sigma-7)

Obejrzyj wprowadzenie do enkoderów absolutnych RESOLUTE

Główne korzyści

Obraz reprezentujący liniały enkodera absolutnego

Absolutny

Dane położenia uzyskuje się natychmiast po uruchomieniu, bez konieczności wykonywania ruchu.

Obraz prędkościomierza

Wysoka prędkość

Pomiar położenia absolutnego z wysokimi prędkościami do 100 m/s (36 000 obr./min) i wysoką rozdzielczością do 1 nm.

Obraz reprezentujący bardzo mały błąd cykliczny (SDE)

Parametry metrologiczne

Niski błąd cykliczny wynoszący <±40 nm oraz niski szum (rozstrojenie) poniżej 10 nm RMS.

Jaką formę ruchu należy zmierzyć?

Liniowy (w tym UHV, FS)

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Inne warianty

Taśma ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RTLA

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CMaks. do 21 mDo zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Taśma ze stali nierdzewnej z opcją toru

Liniał liniowy FASTRACK RTLA


Liniał RTLA30 z opcjonalnym torem FASTRACK™

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 21 m


Do zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Liniał ZeroMet™

Liniał liniowy RELA

RELA30

±1 µm do 1 m, a następnie ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Maks. do 1,7 mDo zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Liniał ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RSLA

RSLA30±1,5 µm do 1 m, ±2,25 µm do 2 m, ±3 µm do 3 m, ±4 µm do 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Maks. do 5 mDo zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa

Wąski liniał taśmowy ze stali nierdzewnej

Liniał liniowy RTLA

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Dopasowanie do materiału podłoża — końce liniału są mocowane zaciskami końcowymiMaks. do 21 m

Łuk częściowy

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Wąska taśma ze stali nierdzewnej z łukiem częściowym

Liniał RKLA z łukiem częściowym

RKLA30-S

±5 µm/m


30 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Maks. do 21 m

Obrotowy (w tym UHV, FS, ETR)

Rodzaj liniału

Nazwa skali


Dokładność

(zależnie od średnicy pierścienia)

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Średnica pierścienia

Inne warianty

Pierścień ze stali nierdzewnej

Liniał obrotowy RESA

RESA30


Dokładność podziałki: od 4 do 0,4 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 550 mm


Do zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa, z rozszerzonym zakresem temperatury pracy

Pierścień o bardzo wysokiej dokładności ze stali nierdzewnej

Liniał obrotowy REXA

REXA30

Zainstalowana dokładność:

(średnica ≥100 mm)

±1 sekunda łukowa
(średnica 75 mm)

±1,5 sekundy łukowej
(średnica 57 mm)

±2 sekundy łukowej

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

od 52 do 417 mm

Do zastosowań w bardzo wysokiej próżni, z funkcją bezpieczeństwa, z rozszerzonym zakresem temperatury pracy

Pomiar wieloosiowy

Rodzaj liniału

Nazwa skali

Dokładność

Podziałka skali

Współczynnik rozszerzalności cieplnej w temp. 20°C

Dostarczana długość

Liniał szklany 1.5D

Skala enkodera wielostopniowego RXMA


RXMA30

±3 µm/m


30 µm

Mniej niż ±1 μm/m/°C

Oś X – 350 mm, oś Y = 4 mm

W naszych produktach radarowych, antenach z zachowaniem kontaktu optycznego, antenach SATCOM oraz produktach mikrofalowych dużej mocy używamy wyłącznie enkoderów serii RESOLUTE. Wybraliśmy je ze względu na wysoką dokładność, wysoką rozdzielczość, które to cechy możemy wykorzystać w naszych pętlach sterowania.

Pacific Antenna Systems (USA)

Opcjonalne zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Zaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Głowice enkodera RESOLUTE (z oznaczeniem ADT) są zgodne z zaawansowanym narzędziem diagnostycznym ADTa-100 i oprogramowaniem ADT View. Zapewniają one pełne dane sprzężenia zwrotnego z enkodera w czasie rzeczywistym, ułatwiając diagnostykę i obsługę bardziej wymagających instalacji. Intuicyjny interfejs oprogramowania umożliwia:

  • Zdalne wykonywanie kalibracji
  • Optymalizację sygnału na całej długości osi
  • Cyfrowy odczyt położenia enkodera (względem liniału)
  • Eksportowanie i zapisywanie danych
  • Ustawianie punktu zerowego

Dowiedz się, w jaki sposób niezabudowane enkodery optyczne można stosować w zakresie automatyzacji przemysłu.