Drukowanie 3D przy użyciu metalu
Firma Renishaw jest producentem systemów i dostawcą rozwiązań wytwarzania przyrostowego (AM).
Wytwarzanie przyrostowe z firmą Renishaw
Renishaw jest wiodącym producentem zaawansowanych systemów wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu oraz doświadczony dostawca rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.
Doświadczenie firmy Renishaw
Projektujemy i produkujemy systemy wytwarzania przyrostowego do produkowania części z różnych metali przy użyciu procesu noszącego nazwę stapiania złoża proszku metalu (lub stapiania laserowego). Nasza wiedza ekspercka w rozwoju procesu oraz doświadczenie w stosowaniu technologii w naszych własnych zakładach produkcyjnych pozwala nam na dostarczanie optymalizowanych „rozwiązań pod klucz” dla wielu gałęzi przemysłu i opieki zdrowotnej. Dowiedz się więcej na temat systemach wytwarzania przyrostowego i usługach dla Twojej branży...
Czym jest technologia wytwarzania przyrostowego (AM)?
Wytwarzanie przyrostowe (AM), zwane też drukowaniem 3D, to proces używany do wytworzenia trójwymiarowych części na podstawie pliku cyfrowego.
Cienkich warstw materiału używa się do utworzenia złożonych kształtów, których nie da się wyprodukować przy użyciu technik tradycyjnych, jak np. odlewanie, kucie czy obróbka maszynowa.
Technologia wytwarzania przyrostowego oznacza nowe możliwości pod względem projektowania, łącznie z możliwością zastosowania wielu elementów podczas produkcji, co minimalizuje zużycie materiałów i zmniejsza koszty oprzyrządowania.
Technologia wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu
Dowiedz się więcej na temat technologii złoża proszku metalu oraz jak odnieść z niej korzyści w prowadzonej działalności.
W czym się specjalizujemy
Wydajność
Poprawa przewidywalności wytwarzania przyrostowego w celu utworzenia spójnego i stabilnego procesu zwiększa przepustowość i możliwości dostarczania funkcjonalnych części.
Bezpieczeństwo
Jeśli jesteś właścicielem lub operatorem systemu AM, ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Wybór firmy Renishaw jako dostawcy to pewność, że dostarczony sprzęt spełnia wymogi najsurowszych norm, a stosowane procesy i procedury mają właściwy poziom ochrony.
Innowacyjne procesy
Nasze rozwiązania wytwarzania przyrostowego (AM) umożliwiają produkcję struktur sieciowych i konsolidację części w celu uzyskania lekkich, wewnętrznych struktur o złożonych kształtach w celu zoptymalizowania przepływu cieczy, a także projektowanie AM (łącznie z optymalizacją topologiczną).
Centra rozwiązań
Centra rozwiązań wytwarzania przyrostowego zapewniają bezpieczne środowisko rozwoju, w ramach którego można zdobywać wiedzę i pewność w stosowaniu wytwarzania przyrostowego.
Jak możemy pomóc?
Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji lub dostosować pakiet pomocy technicznej do własnych potrzeb.
Biura szybkiego prototypowania
Dostarczanie uniwersalnych systemów umożliwiających konsultowanie, projektowanie i tworzenie dla klientów precyzyjnych, gotowych części z różnych materiałów. Kompleksowe rozwiązania firmy Renishaw rozszerzają możliwości każdego biura wytwarzania przyrostowego.
Właściciel produktu i projektanci
Technologia wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu umożliwia tworzenie części metalowych bez tradycyjnego oprzyrządowania oraz przy niewielu ograniczeniach co do geometrii. Jest uzupełnieniem tradycyjnych metod obróbki ubytkowej i można ją szybko zintegrować z istniejącymi procesami produkcji.
Badania i edukacja
Firma Renishaw współpracuje z wieloma uniwersytetami, instytucjami akademickimi, badaczami nad rozwojem technologii wytwarzania przyrostowego przy użyciu metalu.
Zasada otwartości parametrów materiałów używanych w tym systemie zachęca do opracowywania parametrów dla nowych materiałów.
Producenci i podwykonawcy
Rozwijanie możliwości wytwarzania przyrostowego może być kolejnym, naturalnym krokiem w rozwoju zdolności produkcyjnych firmy.
Firma Renishaw ma duże doświadczenie w zakresie wykorzystania wytwarzania przyrostowego jako procesu uzupełniającego w stosunku do konwencjonalnych procesów produkcyjnych.
Czy chcesz poznać nowości branżowe?
Zbiór wiadomości dotyczących branży, fachowych porad, profesjonalnych rozwiązań i praktycznych wskazówek dotyczących wytwarzania przyrostowego.
Poznaj Przewodnik wytwarzania przyrostowego