Zabudowane enkodery optyczne FORTiS™ do zastosowań obrabiarkowych

Renishaw oferuje bogatą rodzinę zabudowanych (szczelnych) enkoderów optycznych. Dowiedz się, w jaki sposób technologia pomiaru absolutnego, wraz z doskonała szczelnością i bezdotykową konstrukcją, mogą usprawnić precyzyjną produkcję w trudnych warunkach środowiska roboczego, takich jak obrabiarki.

Enkodery do stosowania w trudnych warunkach środowiska roboczego

W szczelnej i wyjątkowo wytrzymałej obudowie enkodera liniowego FORTiS zastosowano sprawdzoną technologię enkoderów absolutnych RESOLUTE™. Dzięki temu uzyskano doskonałe parametry pomiarowe w trudnych środowiskach roboczych i znaczące zalety w stosunku do systemów tradycyjnych.

  • Bezdotykowa konstrukcja –brak zużycia mechanicznego i dłuższa żywotność.
  • Zmniejszona histereza – płynny sygnał sprzężenia zwrotnego i lepsze parametry dynamiczne.
  • Przełomowa konstrukcja głowicy – dynamiczne eliminatory drgań zapewniające wiodącą w swojej klasie odporność na drgania do 30 g.
  • Doskonała szczelność (do IP64) – większa odporność na zanieczyszczenia cieczami i zanieczyszczeniami stałymi.
  • Opatentowane diody LED konfiguracji – wbudowany wskaźnik siły sygnału umożliwia prostą i łatwą instalację oraz ustawianie.
  • Zmniejszony wyciek powietrza – prowadzący do mniejszego zużycia powietrza do przedmuchiwania.

Dostępne są dwa różne rozmiary profili dostosowane do wymagań przestrzennych: FORTiS-S™ o standardowej szerokości (37 mm) i FORTiS-N™ wąski (18 mm). Enkodery liniowe FORTiS zaprojektowano również jako bezpośrednie zamienniki konwencjonalnych liniałów szklanych. Oferują one pełną kompatybilność pod względem dopasowania, kształtu i funkcji, umożliwiając szybką i łatwą instalację w istniejących konfiguracjach maszyn. Dla obu rozmiarów dostępna jest wersja z funkcją bezpieczeństwa (FS).

Obejrzyj wprowadzenie do zabudowanych enkoderów FORTiS

Enkoder FORTiS-S o standardowym rozmiarze (37 mm)

FORTiS-S to enkoder liniowy o standardowych wymiarach. Dostępne długości pomiarowe od 140 mm do 4240 mm. Instaluje się go bezpośrednio na obrabianej powierzchni przy użyciu elementów giętkich umieszczanych w otworach w obudowie.

Enkoder FORTiS-S™ z zaciemnioną jedną stroną

Enkoder FORTiS-N wąski (18 mm)

Enkoder FORTiS-N z długościami pomiarowymi od 70 mm do 2040 mm. Ma węższą obudowę i mniejszą głowicę, co umożliwia instalację w przestrzeniach z ograniczoną ilością miejsca. Ten model można zamontować bezpośrednio na obrabianej powierzchni lub na liniale montażowym w celu zapewnienia większej sztywności.

Enkoder FORTiS-N™ z zaciemnioną jedną stroną

Pliki do pobrania: karty danych technicznych danych i dokumenty techniczne

Dalsze informacje na temat specyfikacji technicznych serii enkoderów FORTiS, takie jak karty danych technicznych danych i instrukcje instalacji, są dostępne w sekcji Dane techniczne – pliki do pobrania.

Broszura eBook dotycząca enkoderów FORTiS

Odkryj, w jaki sposób zabudowane enkodery FORTiS są niezawodnym rozwiązaniem do pomiarów położenia w trudnych warunkach środowiska roboczego, takich jak obrabiarki.

Pobierz broszurę eBook, aby zapoznać się z technologią, zaletami i rozwiązaniami oferowanymi przez serię FORTiS.

Pobierz broszurę eBook

Dane techniczne

WłaściwościDane techniczne
Interfejsy szeregowe
  • BiSS® C (jednokierunkowy) z kompatybilnymi sterownikami
  • BiSS Safety (jednokierunkowy)
  • FANUC (α i αi)
  • Mitsubishi (serwonapędy serii J4 i J5 oraz napędy MDS-D2/DH2/DM2/DJ do zastosowań obrabiarkowych)
  • Panasonic (sterowniki serii A5 i A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 i Sigma-7)
Szerokość profilu

FORTiS-S: 37 mm

FORTiS-N: 18 mm

Długości pomiarowe

FORTiS-S: od 140 mm do 4240 mm

FORTiS-N: od 70 mm do 2040 mm

Rozdzielczości0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Szybkość maksymalna4 m/s
Klasa dokładności przy 20°CStandardowa: ±5 µm, wysoka: ±3 µm
Ochrona przed wpływem czynników środowiskowychStopień ochrony IP53 przy prawidłowej instalacji, IP64 z przedmuchem powietrzem
Inne wariantyFunkcja bezpieczeństwa (FS), certyfikat zgodnie z normami ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2
ZgodnośćZaawansowane narzędzie diagnostyczne ADTa-100

Seria enkoderów FORTiS jest kompatybilna z szeroką gamą standardowych w branży metrologicznej sterowników, w tym Beckhoff, Bosch, FANUC, Mitsubishi, Num, Omron, Panasonic, Siemens, Yaskawa i innych. Enkodery liniowe FORTiS oferują kompatybilne opcje rozdzielczości, a w wielu przypadkach także kompatybilność parametrów „plug-and-play”.

Firma Renishaw produkuje szereg kabli głowicy i kabli przedłużających. Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych technicznych dotyczących kabla do enkodera FORTiS.

Odkryj, w jaki sposób dzięki enkoderom FORTiS rozwiązano prawdziwe wyzwania produkcyjne

Ikona ilustrująca drgania Rozwiązywanie problemów z drganiami mechanicznymi

W enkoderach FORTiS firmy Renishaw zastosowano dynamiczne eliminatory drgań, aby znacząco poprawić stabilność pozycjonowania i odporność na drgania, minimalizując jednocześnie błędy pomiarowe i zatrzymania awaryjne nawet w warunkach silnych drgań.

Ikona ilustrująca instalację Łatwa instalacja – już za pierwszym razem

Enkodery liniowe FORTIS można szybko i łatwo instalować i zestroić przy użyciu szybkiej techniki instalacji. Dioda LED konfiguracji natychmiast weryfikuje optymalizację, a opcjonalne narzędzie diagnostyczne ADTa-100 zapewnia dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym w celu uzyskania dalszej pomocy.

Ikona ilustrująca oczyszczanie sprężonym powietrzem

Zmniejszenie o 91% ilości powietrza używanego do oczyszczanie sprężonym powietrzem w obrabiarkach

Zabudowane enkodery absolutne FORTiS, w których zastosowano uszczelnienie wargowe DuraSeal, umożliwiają oczyszczanie sprężonym powietrzem o niskim przepływie, zmniejszając zużycie sprężonego powietrza i emisję CO2e nawet o 91% w porównaniu do rozwiązań alternatywnych.

Ikona ilustrująca rozszerzalność termiczną Łagodzenie skutków gromadzenia się ciepła w obrabiarkach

Enkodery liniowe FORTiS umożliwiają tworzenie w pełni zamkniętych pętli sterowania serwonapędami, bezpośrednio minimalizując rozszerzalność cieplną nakrętki kulowej, utrzymując wysoką dokładność sterowania CNC nawet po dłuższej pracy i przewyższając układy z półzamkniętą pętlą sterowania.

W jaki sposób zapewniamy niezawodność enkodera?

Enkoder FORTiS pokryty kroplami wody w środowisku do testowania stopnia ochrony IP

Dzięki doświadczeniu firmy Renishaw opracowaliśmy rygorystyczny program testowania enkoderów FORTiS pod kątem niezawodności w trudnych w trudnych warunkach środowiska roboczego obrabiarek, który obejmuje między innymi testy:

  • Drgania
  • Zużycie uszczelnienia
  • Stopień ochrony IP
  • Długotrwała praca w komorze obróbczej
  • Mgła solna
  • Odporność chemiczna
  • Upadek i udary

Zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu FORTiS-N w posiadanych mikrofrezarkach ProSys ADV+, ponieważ spełnia on nasze wysokie wymagania dotyczące dokładności. Wbudowana dioda LED konfiguracji enkodera FORTiS jest innowacyjną funkcją i realną wartością dodaną w postaci oszczędności czasu podczas montażu maszyny.

Anderson Europe GmbH, Niemcy

Tablet trzymany dwoma rękami, wyświetla instrukcję instalacji enkoderów Renishaw

Zapoznaj się z danymi technicznymi serii enkoderów optycznych, ich opcjami i wariantami, za pośrednictwem dokumentacji technicznej. Nasze certyfikaty zgodności są dodatkową gwarancją zaangażowania firmy Renishaw w jakość.

Dokumentacja techniczna do pobrania

Widok z boku zabudowanego enkodera optycznego FORTiS™ wewnątrz obrabiarki

Dowiedz się, w jakich branżach stosowane są enkodery optyczne i w jaki sposób technologia enkoderów Renishaw oraz bogata wiedza specjalistyczna przynoszą korzyści producentom na całym świecie. Poznaj przykłady praktycznych zastosowań enkoderów Renishaw u naszych klientów i korzyści, jakie odnieśli.

Korzyści z zastosowania enkoderów do sterowania układami dynamicznymi

Poznaj gamę enkoderów firmy Renishaw – niezabudowanych, zabudowanych, optycznych, magnetycznych i laserowych – które można stosować w zakresie automatyzacji przemysłu.