Oprogramowanie Ramana
Oprogramowanie WiRE™
Oprogramowanie Windows® Raman Environment (WiRE) jest prawdziwą siłą napędową naszych przyrządów ramanowskich. Umożliwia sterowanie zbieraniem danych Ramana i udostępnia użytkownikom dedykowane funkcje obróbki i analizy danych. Można użyć programu WiRE do zidentyfikowania nieznanego widma, usunięcia zakłóceń tła lub określić rozkład cząstek na megapikselowych obrazach ramanowskich. Zaznacz poniższe pola, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oprogramowanie WiRE może sterować systemem Ramana, analizować dane i rozwijać się wraz z placówką i prowadzonymi badaniami dzięki opcjonalnym aktualizacjom.
Funkcje i moduły oprogramowania
Pliki do pobrania: Oprogramowanie
-
Brochure: WiRE Software [en]
Renishaw’s Windows®-based Raman Environment (WiRE™) software is dedicated to Raman spectroscopy and is the power behind Renishaw’s Raman spectrometers.
-
Product note: WiRE software - Spectrum Search [en]
The Spectrum Search software module enables the user to rapidly and accurately identify unknown spectra from pure materials and mixtures.
-
Product note: Particle Analysis module [en]
Details of the Particle Analysis Module that enables you to focus on chemically identifying multiple particles and correlating this information with morphology parameters, such as diameter, length and aspect ratio.
-
Product note: WiRE software: masking data [en]
Masking hides unwanted data from the analysis process, so you get better analytical results. Mask data based on geometric shapes, images, and spectral features.
-
Product note: Correlate module in WiRE software [en]
The Correlate module within Renishaw WiRE software enables you to easily transfer samples between microscope systems, and automatically visualise the combined results.
-
Product note: Empty modelling method [en]
Renishaw’s Empty Modelling method derives pure identifiable component spectra from complex mixtures of measured data, even with no prior knowledge of the species present.
-
Product note: Microplate mapping with Renishaw Raman system's [en]
Renishaw’s microplate mapping package enables researchers to use Renishaw’s Raman spectroscopy products to rapidly and easily analyse material contained in microplates.
-
Product note: Create in-focus images of uneven samples using optical Z-stacks [en]
The Z-stack optical imaging feature within Renishaw’s WiRE™ software generates high depth-of-field optical images of the sample. It keeps all points of the image or montage perfectly in-focus, regardless of how uneven the surface is.
Zgodność
Używany we właściwym otoczeniu program WiRE jest zgodny z przepisami 21 CFR część 11 (części 11 artykułu 21 Kodeksu Przepisów Federalnych amerykańskiej agencji FAO; rejestry elektroniczne; podpisy elektroniczne).
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw, aby uzyskać więcej informacji.
Moduły szkoleniowe WiRE
Moduły szkoleniowe WiRE zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące optymalizowania eksperymentów.
Odwiedź naszą stronę poświęconą szkoleniom i uzyskaj dostęp do dokumentów szkoleniowych, filmów i innych materiałów.