CARTO Ballbar Connect

CARTO Ballbar Connect to pierwsza aplikacja firmy Renishaw na smartfony do systemu QC20 ballbar, zaprojektowana do szybkiego i intuicyjnego testowania. Aplikacja ma funkcję testu kontrolnego 3D, która przeprowadza szybką, statyczną kontrolę parametrów obrabiarki.

Szybki wgląd w stan techniczny obrabiarki

CARTO Ballbar Connect to unikalna aplikacja smartfonowa, dzięki której użytkownicy z mniejszym doświadczeniem mogą łatwo przeprowadzić szybką i rzetelną diagnostykę obrabiarki przy użyciu systemu ballbar. Ta prosta sekwencja kontroli 3D daje wgląd w stan techniczny obrabiarki, przedstawiając wyniki w sposób ilościowy i graficzny.

Aplikacja CARTO Ballbar Connect wykorzystuje makra obrabiarkowe – zestawy instrukcji napisanych w celu automatyzacji złożonych i powtarzalnych zadań. Eliminują one konieczność posiadania rozległej wiedzy na temat kodów G. Umożliwiają użytkownikom dostosowanie jednowierszowej instrukcji obrabiarkowej do konfiguracji i przebiegu testu z użyciem systemu QC20 ballbar.

Główne korzyści

Pełne połączenie – aplikacja CARTO Ballbar Connect łączy się bezprzewodowo z systemem ballbar QC20 w celu usprawnienia przepływu danych, maksymalizując wydajność.

Lepsze rozpoznanie – dane zebrane przez aplikację CARTO Ballbar Connect dają lepszy wgląd w stan techniczny obrabiarki.

Łatwość użycia – wskazówki i pomocne animacje są dostępne w każdym momencie, co pozwala na użycie aplikacji przez użytkowników o różnym poziomie doświadczenia.

Prosty test – kontrola 3D uruchamia pojedynczą sekwencję testu wolumetrycznego.

Intuicyjne wyniki – odchyłka sferyczności jest miernikiem stanu technicznego obrabiarki.

Prosty proces testowania

Sekwencja testowa 3D przemieszcza system ballbar do dwudziestu dziewięciu punktów docelowych w przestrzeni kulistej, mierząc promień w każdym punkcie. Wykorzystanie pojedynczej sekwencji testowej do zbierania danych statycznych dla całej kuli znacząco skraca zarówno czas pomiaru, jak i interakcję użytkownika wymaganą z systemem QC20 ballbar. Uproszczone polecenia jednowierszowe eliminują konieczność dogłębnej znajomości kodów G.

Ustawienie testu

Aplikacja CARTO Ballbar Connect ułatwia wprowadzanie parametrów pomiarowych i udoskonalanie procesu testowania. Upraszcza to przygotowanie testów i sprawia, że diagnostyka obrabiarki z użyciem systemu ballbar jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

Pomoc w aplikacji

Aplikację CARTO Ballbar Connect opracowano z myślą o użytkownikach. Intuicyjny interfejs użytkownika i animacje w aplikacji prowadzą użytkownika krok po kroku, ułatwiając korzystanie z systemu QC20 ballbar jako narzędzia do kontroli stanu technicznego.

Ręka z urządzeniem mobilnym, na którym wyświetlono konfigurację testową w aplikacji CARTO Ballbar Connect
Ręka trzymająca urządzenie mobilne wyświetlające animację w aplikacji CARTO Ballbar Connect

Intuicyjne wyniki

Po zakończeniu sekwencji testu 3D wyniki z wszystkich dwudziestu dziewięciu punktów docelowych na kuli są prezentowane na jednym wykresie, będąc wyraźnym wskazaniem parametrów pozycjonowania w przestrzeni roboczej obrabiarki i jej ogólnego stanu technicznego.

Odchyłka sferyczności jest obliczana jako różnica między maksymalnymi i minimalnymi odczytami promieniowymi tych dwudziestu dziewięciu punktów, co zapewnia jasne i proste wyniki. Dzięki temu kontrola 3D działa jako „miernik przechodni / nieprzechodni” w celu potwierdzenia stanu technicznego obrabiarki.

Monitorując te dane, użytkownicy mogą łatwo zidentyfikować znaczące zmiany lub dryf w czasie, a także zaplanować konserwację zapobiegawczą.

Ręka z urządzeniem mobilnym, na którym wyświetlono ekran z aplikacji CARTO Ballbar Connect
Ręka z urządzeniem mobilnym, na którym wyświetlono konfigurację odchyłkę sferyczności w aplikacji CARTO Ballbar Connect
Ręka z urządzeniem mobilnym, na którym wyświetlono punkty docelowe testu z użyciem systemu QC20 ballbar w aplikacji CARTO Ballbar Connect
Ręka z urządzeniem mobilnym, na którym wyświetlono wyniki testu 3D w aplikacji CARTO Ballbar Connect

Pliki do pobrania

Aplikacja CARTO Ballbar Connect

Pobierz aplikację na smartfony i korzystaj z poniższych funkcji:

  • animacji pokazujących, jak skonfigurować system ballbar i przeprowadzić test,
  • dopracowanego procesu testowania, który podzielono na poszczególne kroki,
  • usprawnionego podejścia do pracy z systemem QC20 ballbar.

Aplikacja na smartfony i tablety jest dostępna w sklepach App Store i Google Play Store.

Logo CARTO Ballbar ConnectIkona App Store Ikona Google Play

Makra obrabiarkowe

Pobierz makra wymagane do pomyślnego przeprowadzenia testu 3D z użyciem systemu ballbar QC20 oraz:

  • wyeliminuj konieczność edytowania i przenoszenia programów pomiarowych,
  • zapewnij maksymalną prostotę i wydajność.

Makroprogramy są obecnie dostępne do sterowników obrabiarek Fanuc, Haas, Heidenhain, Mazak, Okuma i Siemens.

Pobierz makra

Konfiguracja systemu ballbar QC20 do wykonania testu na obrabiarce

Czym jest QC20 ballbar?

System ballbar QC20 firmy Renishaw zapewnia najszybszą i najskuteczniejszą kontrolę stanu technicznego obrabiarki. Jest teleskopowy czujnik położenia liniowego o wysokiej precyzji, który pozwala zidentyfikować i zdiagnozować źródła błędów, zminimalizować zakres obsługi technicznej i skoncentrować się na działaniach zapobiegawczych.

W jaki sposób system ballbar QC20 współpracuje z aplikacją CARTO Ballbar Connect?

Połączenie systemu QC20 ballbar z aplikacją CARTO Ballbar Connect upraszcza proces testowania. Aplikacja CARTO Ballbar Connect wykorzystuje sekwencję testu 3D do uzyskania jednego wyniku w postaci ilościowej i graficznej, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo ocenić geometryczne parametry pozycjonowania obrabiarki. Dzięki wskazówkom w aplikacji, użytkownicy otrzymują wsparcie na każdym etapie procesu.

Dowiedz się więcej o naszej gamie produktów do kalibracji i optymalizacji obrabiarek w celu poprawy wydajności precyzyjnych układów dynamicznych.

Często zadawane pytania

Z którymi urządzeniami jest kompatybilna aplikacja CARTO Ballbar Connect?

Aplikację CARTO Ballbar Connect można pobrać bezpłatnie. Jest dostępna na smartfony i tablety z systemem Android i iOS.

Aby zapewnić niezawodne przesyłanie strumieniowe danych, urządzenie musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

  • iOS: iOS 16 lub nowszy
  • Android: Android 12 lub nowszy i 4 GB pamięci RAM lub więcej. Urządzenia z systemem Android z mniej niż 4 GB pamięci RAM mogą nie być w stanie utrzymać stabilnego połączenia Bluetooth podczas testów.

Czy korzystanie z aplikacji CARTO Ballbar Connect jest odpłatne?

Nie, aplikację można pobrać za darmo ze sklepu App Store.

Czy jest to zamiennik oprogramowania Ballbar 20?

Nie, jest to aplikacja uzupełniająca korzystanie z systemu ballbar QC20. Program Ballbar 20 przeprowadza bardziej złożone diagnostyki obrabiarki z użyciem systemu ballbar, podczas gdy aplikacja CARTO Ballbar Connect jest przeznaczona do szybkiej kontroli stanu technicznego.

Które typy obrabiarek są zgodne z kontrolą 3D?

Makroprogramy kontroli 3D są obsługiwane tylko w pionowych i poziomych centrach obróbkowych. Nie są zgodne z tokarkami i obrabiarkami wielozadaniowymi

Dodatkowe zasoby

Apple i logo Apple są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest zastrzeżonym znakiem usług firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.