Omiń nawigację

Firma Renishaw przedstawia nowy system do pomiarów wieloosiowych XM-60

System XM-60 umożliwia pomiar we wszystkich sześciu stopniach swobody w dowolnej orientacji przestrzennej. Charakteryzuje się znacznie łatwiejszą obsługą i oszczędnością czasu w porównaniu do tradycyjnych, laserowych technik pomiarowych.

XM-60 — pomiar w sześciu stopniach swobody

Wraz ze wzrostem wymagań co do tolerancji wymiarowych producenci muszą aktualnie uwzględniać wszystkie źródła błędów w przypadku maszyn, na których produkuje się części. Są to błędy skręceń, a także błędy liniowe i prostoliniowość. System XM-60 umożliwia wyznaczenie wszystkich błędów z jednego pomiaru. System do pomiarów wieloosiowych XM-60 jest przeznaczony na rynek obrabiarek. Uzupełnia rodzinę produktów kalibracyjnych firmy Renishaw, do której należą laserowy system XL-80, kalibrator osi obrotowych XR20-Wbezprzewodowy system QC20-W ballbar. W systemie XM-60 zastosowano stację kompensacyjną XC-80 w celu skorygowania wpływu warunków środowiskowych.

System do pomiarów wieloosiowych XM-60 wyposażono w bardzo precyzyjny układ laserowy, w którym zastosowano opatentowaną technikę optycznego pomiaru odchylenia i światłowodową jednostkę przesyłania wiązki świetlnej. Kompaktowa jednostka przesyłania wiązki jest oddzielona od zespołu lasera, co zmniejsza efekty cieplne w miejscu pomiaru. Można ją mocować bezpośrednio na obrabiarce, odwróconą o 180 stopni, ustawioną na boku i nawet na tylnej części. Ma to szczególne znaczenie w miejscach o utrudnionym dostępie do obrabiarki.

Zmniejszenie poziomu niepewności pomiaru jest bardzo ważne dla każdego użytkownika. System XM-60 firmy Renishaw jest przeznaczony do bezpośredniego pomiaru błędów obrabiarki i zmniejsza niedokładności, które mogą wynikać ze skomplikowanych obliczeń matematycznych zastosowanych w niektórych, alternatywnych technikach. Pomiar bezpośredni sprawia, że porównanie przed i po regulacji obrabiarki jest szybkim i łatwym zadaniem, które można wykonać przy użyciu istniejących programów pomiarowych dla systemu XL-80. Odbiornik jest bezprzewodowy i zasilany bateriami wielokrotnego ładowania. Dzięki temu podczas ruchów obrabiarki unika się obecności kabli, które mogłoby być źródłem niedokładności lub spowodować przerwanie wiązki laserowej w trakcie pomiaru.

Każdy system do pomiarów wieloosiowych XM-60 jest kalibrowany zgodnie z międzynarodowymi normami i dostarczany z certyfikatem. Daje to użytkownikom pewność, że system zapewnia określoną dokładność i że będzie ją gwarantował na stanowisku pracy, w codziennej eksploatacji.

System do pomiarów wieloosiowych XM-60 wchodzi na rynek wraz z nową wersją pakietu oprogramowania CARTO firmy Renishaw, który prowadzi użytkownika przez cały proces pomiaru. Pakiet CARTO 2.0 zawiera aplikacje Capture i Explore, które umożliwiają zbieranie i analizowanie danych z laserowego systemu XL-80. Interfejs użytkownika pakietu CARTO można łatwo dostosować do własnych wymagań, łącznie ze zmianą motywu i zawartości ekranów. Można go używać na tabletach, zaś rozwijane sekcje menu umożliwiają użytkowanie na ekranach o niewielkich przekątnych. Metody testowe są zapisywane automatycznie, dlatego też w celu jego powtórzenia wystarczy przywołać wykonany wcześniej test.

Kalibrator XM-60 w osi Z obrabiarki

Aplikacja Capture 2.0 zawiera zupełnie nowy generator programów pomiarowych, obsługujący sterowniki Fanuc 30, Heidenhain 530, Mazak Matrix i Siemens 840D. Kolejne sterowniki zostaną dodane w późniejszych wersjach. W aplikacji zastosowano zaawansowane funkcje automatycznego ustawiania czasu przerwy w programie, na podstawie okresu uśredniania wybieranego przez użytkownika, a także „czasu dopasowania” do obsługi danych w dziedzinie czasu. W trybie XM-60 aplikacja Capture 2.0 wykorzystuje funkcję pomiaru prostoliniowości kalibratora w celu ułatwienia jej obsługi.

Użytkownicy systemu XM-60 mają do dyspozycji wydajne narzędzie diagnostyczne do zbadania błędów we wszystkich stopniach swobody po wykonaniu jednego pomiaru. Poprzez każdorazowe wykonanie trzech pomiarów błędów liniowych i trzech błędów rotacyjnych użytkownicy mogą odkryć źródła ich błędów, a nie ich efekt, który widać często dopiero po wykonaniu pomiaru liniowego. Obsługa wszystkich danych odbywa się w aplikacji Explore 2.0, która wyświetla widok podsumowania wszystkich sześciu kanałów danych. Dane z każdego z nich można wyświetlić w formacie zgodnym z różnymi międzynarodowymi normami. Aplikacja Explore 2.0 zarządza również dużą ilością danych pomiarowych. Znacznik zdefiniowany przez użytkownika można przypisać do dowolnego testu lub grupy testów w bazie danych, zaś dane można następnie filtrować według tych znaczników.

System do pomiarów wieloosiowych XM-60 firmy Renishaw jest dostarczany w wytrzymałej walizce systemowej Peli™, w której jest miejsce na akcesoria i stację kompensacyjną XC-80. Walizka umożliwia bezpieczne przechowywanie i transportowanie laserowego systemu, zaś w wielu zastosowaniach zespół lasera może pozostać w trakcie pomiaru w walizce, co ułatwia jego konfigurowanie. W mocowaniu kalibratora XM-60 na obrabiarkach pomocny jest opcjonalny zestaw zamocowania, który można transportować w walizce.

Pliki do pobrania

Więcej zdjęć, filmów wideo oraz informacji na temat firmy Renishaw i jej produktów można znaleźć w centrum multimedialnym.