Laserowy system interferometryczny XL-80 do kalibracji obrabiarek

Wysoka wydajność pomiarów i dokładność kalibracji dzięki laserowemu systemowi interferometrycznemu XL-80 firmy Renishaw, który jest preferowanym rozwiązaniem w wypadku systemów dynamicznych, w tym maszyn współrzędnościowych i obrabiarek.

Czym jest interferometr laserowy?

Interferometr laserowy to urządzenie pomiarowe wykorzystywane do oceny i zwiększania wydajności różnych maszyn. Wytwarza niezwykle stabilną wiązkę laserową, która pomaga wykrywać problemy w układach dynamicznych, zanim wpłyną one na produkcję. W przeciwieństwie do laserowych systemów śledzących, interferometr laserowy XL-80 niezależnie mierzy błędy geometryczne.

Odczyty mogą być pobierane z częstotliwością do 50 kHz, z maksymalną szybkością pomiarów liniowych 4 m/s i rozdzielczością liniową 1 nm, nawet przy maksymalnej szybkości. Wszystkie opcje pomiarowe, nie tylko liniowe, bazują na pomiarach interferometrycznych. Zapewnia to najwyższy poziom zaufania do dokładności zarejestrowanych danych.

Firma Renishaw projektuje, produkuje i dostarcza systemy laserowe od ponad 35 lat. System XL-80 powstał na fundamencie tych doświadczeń, aby zapewnić efektywność systemu oraz korzyści eksploatacyjne.

Dlaczego warto stosować interferometr laserowy?

Systemu XL-80 używa się głównie do pomiarów parametrów roboczych obrabiarek, maszyn współrzędnościowych i układów dynamicznych. Zyskuje się pewność co do precyzji obrabiarki, można też zidentyfikować potencjalne problemy, zanim wpłyną one na produkt końcowy.

W przeciwieństwie do innych systemów, system XL-80 może bezpośrednio mierzyć błędy geometryczne w obrabiarce, dostarczając dokładnych, identyfikowalnych danych, które pomagają identyfikować i izolować błędy. Te dane można następnie wykorzystać do wprowadzenia swoistych korekt w całej obrabiarce lub zastosowania technik kompensacji błędów, poprawiając ogólną dokładność obrabiarki. Dodatkowo, przeprowadzenie testów z systemem laserowym XL-80 pomoże zweryfikować te ulepszenia i potwierdzić zgodność ze specyfikacją, co czyni go cennym narzędziem w branżach wymagających precyzji.

Używając systemu laserowego XL-80 z oprogramowaniem CARTO firmy Renishaw, można szybko rejestrować i analizować pomiary (w tym liniowe, kątowe, obrotowe, prostoliniowości i prostopadłości) różnych parametrów pomiarowych.

Główne korzyści

Wysoka dokładność – ikona

Wysoka dokładność

Interferometr laserowy XL-80 wytwarza nadzwyczaj stabilną wiązkę promieniowania o długości fali zgodnej z normami państwowymi i międzynarodowymi.

Łatwy w obsłudze – ikona

Proste konfigurowanie

System XL-80 można łatwo skonfigurować dzięki diodom LED natężenia sygnału lasera i funkcjom orientowania. Intuicyjny interfejs pakietu CARTO pozwala na szybkie przystąpienie do pomiarów i analizy danych bez konieczności szkolenia.

Mobilność – ikona

Mobilność

Rozmiary systemu XL-80 oraz stacji kompensacyjnej XC-80 umożliwiają umieszczenie kompletnego systemu w walizce na kółkach, a masa całkowita wynosi tylko 12 kg. Opcjonalny statyw w pokrowcu z tkaniny uzupełnia rozwiązanie metrologiczne.

Pełne zaufanie – ikona

Pełne zaufanie

Jakość konstrukcji, wyrobu i pomocy technicznej to cechy charakterystyczne dla Renishaw. Zapewniamy trzyletnią gwarancję w standardzie z systemem laserowym XL-80. Mamy niezawodną sieć pomocy technicznej na całym świecie.

Inżynier używający lasera XL-80 do testowania i kalibracji stolika przyrządów

Zastosowanie lasera XL-80 firmy Renishaw przyniosło nam wiele korzyści. Jest łatwy w obsłudze, można go szybko skonfigurować i ma przyjazne dla użytkownika oprogramowanie z intuicyjnym interfejsem. W porównaniu z wcześniej używaną marką laserów wydajność naszych procesów wzrosła o 30%.

Beijing U-Precision Tech Co., Ltd (Chiny)

Właściwości i korzyści

Dokładność częstotliwości lasera ±0,05 ppm (części na milion) w okresie trzech lat uzyskuje się dzięki kontroli cieplnej długości rury lasera z dokładnością do nanometrów.

Dokładność pomiarów liniowych wynosi ±0,5 ppm w całym zakresie parametrów środowiska. Odczyty mogą być pobierane z częstotliwością do 50 kHz, z maksymalną szybkością pomiarów liniowych 4 m/s i rozdzielczością liniową 1 nm.

Port wejść/wyjść analogowych umożliwia wyprowadzanie analogowego sygnału wyjściowego oraz wprowadzanie wejściowego sygnału wyzwalania.

Zakres pomiaru liniowego do 80 m.

Konfigurowanie łączenia danych pomiarowych z systemu XL-80 na 5-osiowej obrabiarce CNC
Czujniki i stacja kompensacyjna XC-80

Zwiększona dokładność przy kompensacji wpływu otoczenia

Wahania temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej powietrza mogą wpływać na długość fali światła laserowego oraz odczytywane wskazania pomiarów.

Podczas pomiarów dokładności liniowej przy użyciu interferometru laserowego XL-80 można użyć stacji kompensacyjnej XC-80 do zapewnienia optymalnych wyników pomiarów.

Stacja kompensacyjna XC-80 wykorzystuje wskazania tych czujników, aby modyfikować znamionową wartość długości fali w celu uzyskania wartości rzeczywistej, która jest następnie używana w obliczeniach w celu praktycznego wyeliminowania wszelkich błędów pomiarów wynikających z wahań parametrów środowiska.

Dodatkowe funkcje dzięki oprogramowaniu CARTO

Pakiet CARTO składa się z trzech aplikacji: Capture służącej do zbierania danych z systemu laserowego, Explore służącej do analizowania tych danych zgodnie z międzynarodowymi normami oraz Compensate przeznaczonej do korekcji błędów.

Regularne aktualizacje oprogramowania rozszerzają możliwości zastosowań.

  • Łączenie danych umożliwia pomiar długich osi w kilku krótkich odcinkach. Dzięki temu użytkownik może korzystać z wyższej wydajności układu optycznego do pomiaru prostoliniowości krótkiego zasięgu podczas pomiarów długich osi.
  • Kompensacja pochylenia w pionie umożliwia łatwą aktualizację tabel kompensacji obrotowej, linowej i prostoliniowości dla sterowników z obsługiwanymi opcjami.
  • Pakiet CARTO zapisuje położenie lasera, dane środowiskowe i znaczniki czasu w każdym punkcie docelowym w celu szczegółowej diagnostyki i analizy błędów.

Oprogramowanie CARTO

Inteligentne oprogramowanie maksymalizujące wydajność układu dynamicznego.

Dowiedz się więcej

Rozszerz możliwości dzięki akcesoriom pomiarowym, układom optycznym i oprogramowaniu.

Kalibrator osi obrotowych XR20

Pomiar osi obrotowej

Używając interferometru laserowego XL-80 z kalibratorem osi obrotowych XR20, można zbierać i analizować dane pomiarowe dotyczące obrotu w oprogramowaniu CARTO. Tryb pomiarów poza środkiem osi obrotu w pakiecie CARTO jest jednym źródłem pomiarów poza osią przy użyciu systemu laserowego XL-80.

Stolik statywu dla XL-80

Mocowanie systemu

Dostępne są akcesoria do mocowania i stoliki ułatwiające konfigurację, zestrojenie i użytkowanie laserowego systemu pomiarowego XL-80. Mamy wszystkie potrzebne akcesoria – od lekkich i nastawnych trójnogów po stolik do trójnogu i podstawy magnetyczne, a także łączniki przedłużające.

Akcesoria optyczne systemu XL-80

Optyczny układ pomiarowy

Szeroki asortyment układów optycznych i akcesoriów umożliwia wykonywanie pomiarów przemieszczeń liniowych, błędów kątowych, prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej i pionowej, wzdłuż dowolnej osi. Dostępne dodatkowe zestawy układów optycznych umożliwiają wykonywanie pomiarów płaskości powierzchni oraz prostopadłości osi.

Wyzwalacz TB20

Specjalistyczne testy

W przypadku bardziej specyficznych wymagań pomiarowych, zestaw do liniowych pomiarów diagonalnych umożliwia precyzyjne laserowe testy diagonalne, a zestaw TB20 zdalnie wyzwala laserowy system pomiarowy XL-80. Te precyzyjne narzędzia zwiększają wszechstronność zestawu narzędziowego, oferując więcej opcji zaawansowanych pomiarów.

Walizki systemu XL-80 w pozycji stojącej

Bezpieczny transport

Asortyment wytrzymałych walizek zapewnia bezpieczny i wygodny transport systemu. Wnętrze walizek jest idealnie dopasowane do kształtu systemu XL-80 i uwzględnia jego różne konfiguracje.

Monitor PC wyświetlający ekran oprogramowania QuickView

Oprogramowanie QuickViewXL™

QuickViewXL™ jest idealnym narzędziem do idealnym narzędziem do zadań badawczo-rozwojowych lub analizy na miejscu. Umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie badań, przeglądanie i generowanie charakterystyk ruchu układów dynamicznych. Prosty, graficzny interfejs zapewnia funkcjonalność użytkowania, eliminując potrzebę predefiniowania punktów docelowych i sekwencji pomiarowych. Wypróbuj 30-dniowy bezpłatny okres próbny.

Akcesoria do interferometru laserowego XL-80

Poznaj ofertę optycznych układów pomiarowych, akcesoriów mocujących i części zamiennych.

Kup przez Internet

Często zadawane pytania

Czy system XL-80 wymaga ponownej kalibracji?

Tak. Zalecany odstęp czasu do ponownej kalibracji systemu XL-80 wynosi trzy lata dla produktów używanych w „standardowym” środowisku. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą witrynę internetową poświęconą usługom kalibracji, naprawy i ponownej kalibracji.

Czy pomiary laserowe są identyfikowalne i jak dokładne?

Pomiar laserowy jest identyfikowalny, ponieważ długość fali światła jest międzynarodowo uznaną jednostką długości. Pomiary mogą być zatem o wysokiej powtarzalności i bardzo dokładne (<1 ppm) po zastosowaniu kompensacji wpływu otoczenia.

Czy istnieje narzędzie kalibracyjne do mapowania błędów w maszynach współrzędnościowych?

Tak. Przy użyciu technik kalibracji laserowej można tworzyć mapy błędów przestrzennych maszyny współrzędnościowej. Tradycyjnie wykonywano to za pomocą systemu laserowego XL-80. Potem jednak specjalnie do tego celu opracowano wieloosiowy system XM-600, który znacząco skraca czas mapowania błędów.

Dodatkowe zasoby