Narzędzie do ustawiania trzpieni pomiarowych umożliwiające precyzyjną regulację kątów A i B

SST250 to szybkie i precyzyjne narzędzie do ustawiania kąta trzpienia pomiarowego przeznaczone do maszyn współrzędnościowych i sprawdzianów produkcyjnych Equator™. Umożliwia szybkie ustawiania kątów A i B, uzyskanie spójnych wyników pomiarów i skraca przestoje maszyn.

Kup przez Internet

Narzędzie SST250 jest dostępne w sklepie internetowym wraz z szerokim asortymentem trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji.

Kup przez Internet

Dzięki temu specjalistycznemu narzędziu do regulacji, przeznaczonemu do użycia z maszynami współrzędnościowymi i uniwersalnymi sprawdzianami produkcyjnymi Equator™, można szybko i powtarzalnie regulować kąt ustawienia trzpienia. Umożliwia precyzyjne orientowanie kątów A i B, co skraca przestoje maszyn, poprawia spójność pomiarów oraz zapewnia wsparcie dla operatorów o każdym poziomie umiejętności.

To narzędzie do ustawiania trzpieni pomiarowych pozwala użytkownikom precyzyjnie i powtarzalnie ustawiać kąty A i B trzpienia, zapewniając zazwyczaj dokładność ustawienia rzędu około jednego stopnia. Narzędzie prowadzi technika w przejrzysty i łatwy sposób uwzgledniający obsługę przegubowych i gwiazdowych trzpieni pomiarowych, pomagając utrzymać niezawodną wydajność pomiarową niezależnie od operatora i zmiany.

Narzędzie to doskonale sprawdza się w zastosowaniach, w których istotne znaczenie mają szybka zmiana ustawień, stała wydajność sondy oraz wyraźne wizualne punkty odniesienia dla kątów.

Zalety narzędzia SST250

Szybsze ustawianie, mniej przestojów

Przyspiesz wymianę sond i ogranicz przerwy w pracy maszyn współrzędnościowych i uniwersalnego sprawdzianu produkcyjnego Equator™. Operatorzy mogą bez obaw regulować kąt nachylenia trzpienia pomiarowego, nie musząc polegać na bardziej skomplikowanych lub czasochłonnych ustawieniach obrabiarkowych.

Dokładne i powtarzalne wyniki

Dzięki wyraźnym oznaczeniom kątów i stabilnej konstrukcji mechanicznej można uzyskać powtarzalne ustawienia kąta trzpienia pomiarowego – co poprawia spójność procesu i zmniejsza ryzyko błędów pomiarowych związanych z ustawieniem.

Łatwe w obsłudze dla każdego operatora

Z narzędzia mogą korzystać zarówno doświadczeni operatorzy, jak i nowi członkowie zespołu, minimalizując ryzyko popełnienia błędów i zapewniając spójne wyniki na wszystkich zmianach.

Obsługa szerokiej gamy trzpieni pomiarowych

Kompatybilne z popularnymi uchwytami i konfiguracjami trzpieni pomiarowych Renishaw, w tym z zespołami przegubowymi oraz 4- i 5-kierunkowymi uchwytami centralnymi trzpieni gwiazdowych stosowanymi w elastycznych zastosowaniach pomiarowych z wieloma końcówkami.

Zwarta konstrukcja

Przeznaczone do obsad trzpieni o długości do 233 mm (odległość od gniazda kinematycznego do złącza trzpienia pomiarowego) – zapewnia wszechstronną przestrzeń roboczą, a jednocześnie zachowuje niewielkie wymiary i jest łatwe w obsłudze.

Dobierz odpowiedni trzpień pomiarowy do swoich potrzeb na naszej stronie poświęconej trzpieniom pomiarowym o wysokiej precyzji.

Podręcznik użytkownika – filmy wideo

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem