Nowy system do prostego ustawiania narzędzi na centrach obróbkowych CNC
1 maja 2015 r.
Renishaw, globalna firma o profilu technicznym, wprowadziła na rynek system Primo™ LTS (system do ustawiania długości narzędzi). Primo LTS to system do ustawiania narzędzi w pojedynczej osi, który umożliwia ustawienie długości narzędzia, sprawdzenie jego uszkodzenia, a także skompensowanie rozszerzalności cieplnej w centrum obróbkowym CNC.
System Primo LTS eliminuje konieczność czasochłonnego, podatnego na błędy ręcznego ustawiania długości narzędzia, które może doprowadzić do powstawania odpadów, ponownego przerobu, zmniejszenia poziomów wydajności i zyskowności.
Automatyczne ustawianie długości narzędzia na obrabiarce z wykorzystaniem systemu Primo LTS jest do dziesięciu razy szybsze niż w wypadku metod ręcznych, dając w wyniku natychmiastowe i znaczące oszczędności kosztów. System nadaje się do zastosowania w małych i dużych centrach obróbkowych CNC i pomaga w uzyskaniu dobrych, gotowych przedmiotów od samego początku produkcji, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów i zwiększając zyskowność.
Podczas procesu obróbki precyzja wymiarów zależy od wielu czynników, w tym długości narzędzia i jego uszkodzenia. System Primo LTS automatycznie monitoruje te czynniki, umożliwiając użytkownikom kompensowanie ewentualnych odchyłek i skupienie się na procesie obróbki maszynowej.
Primo LTS jest przewodowym systemem wyposażonym w pełni zintegrowany interfejs zapewniający połączenie elektryczne: sprzęt można przykręcić śrubami do stołu obrabiarki, a sam system jest gotowy do działania bez żadnych, dodatkowych czynności konfiguracyjnych. System Primo LTS jest przeznaczony do pracy w najtrudniejszym ze środowisk obróbki maszynowej, dlatego też jest zabezpieczony przed dostaniem się wiórów lub chłodziwa do wnętrza, a także niewrażliwy na fałszywe wyzwolenia spowodowane uderzeniami lub drganiami. Wbudowana funkcja przedmuchu powietrzem umożliwia w razie potrzeby skuteczne usuwanie wiórów.
System Primo LTS jest łatwy do zainstalowania i obsługi. Jest też rozwiązaniem zwiększającym wydajność i zyskowność obrabiarki.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.renishaw.pl/machinetool.
Informacje o firmie Renishaw
Firma Renishaw jest jedną z wiodących w świecie firm o profilu technicznym i naukowym, mającą doświadczenie w zakresie precyzyjnych pomiarów i systemów medycznych. Firma dostarcza produkty i usługi używane w wielu różnych zastosowaniach, jak np. produkcja silników odrzutowych i turbin wiatrowych, a także stomatologia i neurochirurgia. Jest również światowym liderem w dziedzinie wytwarzania przyrostowego (zwanego też drukowaniem 3D). To jedyna firma na terenie Wielkiej Brytanii, która projektuje i produkuje maszyny przemysłowe „drukujące” części z proszków metalu.
Grupa Renishaw ma obecnie ponad 70 biur w 33 krajach, zatrudniając ponad 4000 pracowników, z czego 2600 na terenie Wielkiej Brytanii. Większość naszych prac badawczo-rozwojowych oraz produkcji jest prowadzona w Wielkiej Brytanii. Wartość sprzedaży firmy Renishaw na koniec czerwca 2015 roku osiągnęła 494,7 milionów GBP, z czego 95% to wartość eksportu. Największe rynki firmy to Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy i Japonia.