Obrotowe enkodery optyczne

Precyzyjne sterowanie położeniem kątowym i ruchem obrotowym uzyskuje się za pomocą sprzężenia zwrotnego położenia z obrotowych enkoderów optycznych, znanych również jako enkodery kątowe. Dowiedz się, w jaki sposób precyzyjnie wyskalowane liniały dyskowe i pierścieniowe firmy Renishaw, wraz z miniaturowymi głowicami absolutnymi oraz inkrementalnymi zapewniają dokładne pomiary położenia.

Wybierz system absolutnego lub inkrementalnego enkodera obrotowego (kątowego)

Rodzinę liniałów obrotowych, w tym pierścieni ze stali nierdzewnej oraz dysków ze szkła i stali nierdzewnej, można stosować w wielu zastosowaniach obrotowych. Liniał obrotowy można montować na obracającej się części maszyny za pomocą środków mechanicznych lub kleju.

Liniały obrotowe można stosować z niezabudowanymi enkoderami optycznymi firmy Renishaw do pomiarów absolutnych lub inkrementalnych.

  • Enkodery absolutne natychmiast dekodują aktualne położenie bez konieczności wykonywania jakiegokolwiek ruchu.
  • Enkodery inkrementalne mogą wykrywać ruch tylko w odniesieniu do ich bieżącego położenia lub znanego elementu odniesienia.

Z bogatej gamy enkoderów obrotowych można wybrać model najbardziej odpowiedni do danego zastosowania.

Systemy absolutnego enkodera obrotowego: głowice i liniały

Poniżej przedstawiono średnicę dla różnych kombinacji głowicy i liniału:










Liniał obrotowy RESA RES

Stalowy liniał pierścieniowy

Niski profil

Łatwość instalacji

Liniał obrotowy REXA REX

Stalowy liniał pierścieniowy

Duży przekrój poprzeczny

Wysoka dokładność

Enkodery optyczne RESOLUTE™

Głowica RESOLUTE™

(Podziałka 30 µm)

Wysoka dokładność

Wysoka prędkość

od 52 do 550 mm

od 52 do 417 mm

Systemy inkrementalnego enkodera obrotowego: głowice i liniały

Poniżej przedstawiono średnicę dla różnych kombinacji głowicy i liniału:








Dysk RCDM RCD

Szklany liniał dyskowy

Niewrażliwość na zmiany temperatury

Jasny

Liniał obrotowy RESA

RES

Stalowy liniał pierścieniowy

Niski profil

Łatwość instalacji

Liniał obrotowy REXA

REX

Stalowy liniał pierścieniowy

Duży przekrój poprzeczny

Wysoka dokładność


Enkodery optyczne ATOM™

Głowica ATOM™

(Podziałka 20 μm, 40 µm)

Niewielki rozmiar

Analogowy

od 30 do 108 mmNd.Nd.

Enkodery optyczne ATOM DX™

Głowica ATOM DX™

(Podziałka 20 μm, 40 µm)

Niewielki rozmiar

Cyfrowy

od 17 do 108 mmNd.Nd.

Enkodery optyczne VIONiC™

Głowica VIONiC™

(Podziałka 20 µm)

Wysoka dokładność

Cyfrowy

Nd.od 52 do 550 mmod 52 do 417 mm

Enkodery optyczne QUANTiC

Głowica QUANTiC™

(Podziałka 40 µm)
Łatwość instalacji

Uniwersalność

Nd.od 52 do 550 mmNd.

Enkodery optyczne TONiC™

Głowica TONiC™

(Podziałka 20 μm)
Wysoka dokładność

Analogowy

Nd.od 52 do 550 mmod 52 do 417 mm
Tablet trzymany dwoma rękami, wyświetla instrukcję instalacji enkoderów Renishaw

Zapoznaj się z danymi technicznymi enkoderów optycznych, w tym ich opcjami i wariantami, za pośrednictwem dokumentacji technicznej. Nasze certyfikaty zgodności są dodatkową gwarancją zaangażowania firmy Renishaw w jakość.

Pobierz dokumentację techniczną

Widok z boku zabudowanego enkodera optycznego FORTiS™ wewnątrz obrabiarki

Odkryj, w jaki sposób enkodery optyczne umożliwiają doskonałe sterowanie układami dynamicznymi w wielu branżach i zastosowaniach. Zapoznaj się z rzeczywistymi przykładami produktów i procesów, w których wykorzystano technologię enkoderów Renishaw i rozległą wiedzę specjalistyczną firmy.

Korzyści z zastosowania enkoderów do sterowania układami dynamicznymi

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.