Oprogramowanie do śledzenia stanu robotów i kalibracji

Pakiet RCS Software Suite towarzyszy serii produktów RCS do weryfikacji robotów i weryfikacji dokładności. Przechwytywanie, analizowanie i przechowywanie danych dotyczących stanu i wydajności robota za pomocą wizualnych przewodników krok po kroku w celu tworzenia wzorców danych, które można śledzić.

Pobierz pakiet RCS Software Suite

Pakiet RCS Software Suite jest łatwy w obsłudze i zawiera wizualne przewodniki, dzięki którym można krok po kroku przejść przez szereg procedur konfiguracji i weryfikacji robotów.

Pobierz pakiet RCS Software Suite

Kierowane procesy konfiguracji i diagnostyki robotów

RCS Software Suite jest pakietem oprogramowania do kalibracji i konserwacji robotów przemysłowych. Za pomocą systemów ballbar RCS L-90 i RCS T-90 można śledzić ważne parametry dotyczące stanu robotów i dane kalibracyjne. Zapewnia to historie danych z możliwością śledzenia, które mogą stanowić podstawę harmonogramów konserwacji i skrócić całkowity czas przestoju robotów.

Dzięki możliwości działania online lub offline, ten pakiet oprogramowania umożliwia wykonywanie szeregu procedur przy użyciu obu systemów ballbar. Każda sesja zawiera instrukcje krok po kroku pomocne podczas konfigurowania robota przemysłowego, a następnie oceny jego wydajności. Oprogramowanie przechowuje wyniki do wykorzystania w przyszłości, z możliwością generowania raportów w formacie plików PDF lub CSV.

Pakiet RCS Software Suite obsługuje marki robotów przemysłowych głównych marek, w tym ABB, Fanuc, KUKA i Yaskawa.

Rozwijanie automatyki przemysłowej dzięki pakietowi RCS Software Suite

Dzięki funkcjom online i offline można uruchamiać sesje dotyczące ustawiania i weryfikacji ramek narzędzi i części, przesunięć połączeń, powtarzalności i luzu:

Skonfiguruj robota

Przygotuj robota do rozpoczęcia produkcji za pomocą serii sesji konfiguracyjnych.

  • Ramka narzędzia: Użyj systemu ballbar RCS L-90, aby zlokalizować dokładne punkty środkowe narzędzi (TCP) w przypadku narzędzi na końcu ramienia.
  • Przesunięcia ramy narzędzia i połączenia: Przechwytywanie danych za pomocą systemu RCS T-90 w celu tworzenia programów dla robotów, które lokalizują ramki narzędzi i identyfikują przesunięcia połączeń. Oznacza to, że można wykonać ponowny pomiar przedmiotu wzorcowego przez robota na miejscu.
  • Ramka części: Za pomocą punktów odniesienia z zestawu ramek części RCS można łatwo lokalizować ramki części za pomocą RCS L-90.
  • Strojenie sond: Twórz szablony programów robotów, które umożliwiają ustawianie ramek narzędzi i części za pomocą RCS serii P.

Śledź wydajność robota

Identyfikuj problemy z wydajnością robota za pomocą serii testów diagnostycznych.

  • Weryfikacja ramki narzędzia: Określanie stabilności protokołu TCP podczas obracania względem punktu.
  • Jednolita i globalna powtarzalność połączeń: Sprawdzić powtarzalność robota podczas ćwiczeń pojedynczego stawu lub wszystkich stawów naraz, z określonej pozycji.
  • Test wolumetryczny: Zmierz, jak daleko robot odbiega od serii kolistych ścieżek w płaszczyznach XY, ZX i YZ.

Monitorowanie kluczowych wskaźników gniazda produkcyjnego robota

Operator robota testuje robota za pomocą systemu ballbar RCS L-90. Na monitorze pulpitu są wyświetlane dane dotyczące stanu technicznego ścieżki wolum

Wydajność ścieżki

Zdolność polegania na robocie w celu podążania z góry określoną ścieżką z zachowaniem precyzji ma kluczowe znaczenie dla wydajności robota. Wykreślanie wydajności ścieżki 3D i identyfikowanie głównych przyczyn słabej wydajności.

Powtarzalność

Zarówno konserwacja, stabilność stawów, jak i kalibracja mogą mieć wpływ na powtarzalność robota. Konsekwentny sposób pracy robota wykonującego tę samą czynność w sposób powtarzalny ma kluczowe znaczenie dla produktywności.

Luz

Zużycie, duże obciążenia i kolizje mogą wpływać na wielkość luzu w stawie robota. W końcu prowadzi to do awarii stawu i konieczności napraw lub wymiany, co często wymaga nieplanowanych przestojów.

Licencjonowanie pakietów RCS Software Suite

Pakiet RCS Software Suite można pobrać i zainstalować za darmo. Aby przeprowadzić sesje z systemami ballbar RCS na robocie, trzeba wykupić licencje oprogramowania dla 1, 3 lub 5 użytkowników.

Wersja darmowa umożliwia:

  1. Dodawanie informacji o nieograniczonej liczbie rzeczywistych systemów robotów, w tym dane dotyczące narzędzi i ramek części.
  2. Eksportowanie/importowanie danych systemu robota.
  3. Definiowanie parametrów konfiguracji robota i sesji testowych weryfikacji.
  4. Wyświetlanie historii istniejącej sesji i generowanie raportów w formie plików w formacie PDF lub CSV z wynikami.
  5. Tworzenie szablonowych programów robotów do użycia z rozwiązaniami pomiarowymi firmy Renishaw dla robotów przemysłowych (RCS z serii P)

Specyfikacja pakietu RCS Software Suite

Nasze samouczki wideo RCS Software Suite poprowadzą Cię przez kroki, takie jak pobranie oprogramowania, skonfigurowanie robota i podłączenie systemu ballbar RCS.

Minimalna specyfikacja komputera PC

Aby uruchomić pakiet RCS Software Suite, wymagana jest następująca minimalna specyfikacja komputera:

  • Procesor: 2 GHz dla technologii 64-bitowej
  • PAMIĘĆ RAM: 4 GB
  • Ilość miejsca na dysku twardym: 2 GB
  • Karta graficzna: DirectX 9 lub nowszy ze sterownikiem WDDM 1.0
  • Wyświetlacz: 1024 x 768
  • Złącze: USB 2.0

Zalecana specyfikacja komputera PC

Aby uzyskać najlepsze wrażenia z korzystania z pakietu RCS Software Suite, zalecamy następującą specyfikację komputera:

  • Procesor: 2,80 GHz
  • PAMIĘĆ RAM: 16 GB
  • Ilość miejsca na dysku twardym: 8 GB
  • Karta graficzna: DirectX 9 lub nowszy ze sterownikiem WDDM 1.0
  • Wyświetlacz: 1920 x 1080
  • Złącze: USB 2.0, port Ethernet
 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.