Omiń nawigację

Renishaw wprowadza zaawansowany system pomiarowy do szlifierek CNC

poniedziałek, 5 lutego 2018

Renishaw, wiodący w świecie producent technologii pomiarowych, przedstawi kolejną generację tensometrycznego systemu pomiarowego MP250 do szlifierek GrindTec 2018 w Niemczech (od 14. do 17. marca, hala 8, stoisko 8101).

W systemie zastosowano skuteczną i sprawdzoną konstrukcję sondy MP250. Rozszerzona wersja charakteryzuje się rozszerzonymi opcjami konfiguracji, dzięki którym użytkownicy — zależnie od wymagań aplikacji — mogą wybrać tryb pracy o wysokiej odporności na zakłócenia lub małego opóźnienia.

System, w którym zastosowano zmodernizowaną sondę tensometryczną MP250 i nowy interfejs HSI-C, jest szybkim, precyzyjnym rozwiązaniem elektrostykowym do wyznaczania geometrii elementu.

Wyposażony w technologię RENGAGE™ system charakteryzuje się niezrównaną dokładnością i powtarzalnością 3D — cechami, które umożliwiają rzetelne pomiary na obrabiarce. Sonda charakteryzuje się bardzo małą siłą wyzwalania, co pomaga wyeliminować możliwość uszkodzenia mierzonej powierzchni i czyni ją idealnym rozwiązaniem do inspekcji delikatnych części. Przeznaczenie sondy to praca w surowych warunkach roboczych, zaś jej miniaturowa i bardzo wytrzymała konstrukcja sprawiają, że nadaje się idealnie do zastosowań na obrabiarkach i szlifierkach.

Konfiguracje dostosowane do zastosowań

Wprowadzając ulepszenia systemu MP250 skoncentrowano się na poprawie wydajności, zapewniając użytkownikom elastyczność korzystania z sondy w jednym z trzech trybów: konfiguracji z wysoką odpornością na drgania, konfiguracji z małym opóźnieniem — gdy wymagana jest szybka reakcja sondy, a także konfiguracji domyślnej do zastosowań ogólnych.

Za pomocą kodu M użytkownicy mogą tymczasowo skonfigurować sondę do pracy w konfiguracji odpornej na drgania, która jest niezwykle przydatna podczas bardzo szybkich przemieszczeń w przestrzeni roboczej obrabiarki lub w konfiguracjach z długim lub ciężkim trzpieniem pomiarowym, a następnie możliwy jest powrót do konfiguracji z małym opóźnieniem w przypadku bardzo dokładnego pomiaru części z małą odległością zbliżania (lub do domyślnej konfiguracji do zastosowań ogólnych).

Skrócony czas instalacji

Konfigurację użytkownika zmodernizowanego systemu MP250 umożliwia nowy interfejs obrabiarki HSI-C. Układ elektroniczny interfejsu HSI-C umieszczono w specjalnej obudowie, którą można łatwo i szybko zamontować na szynie DIN w szafie sterowniczej obrabiarki.

Pliki do pobrania

Więcej zdjęć, filmów wideo oraz informacji na temat firmy Renishaw i jej produktów można znaleźć w sekcji „Dla mediów”.