RMP24-micro: najmniejsza na świecie bezprzewodowa sonda obrabiarkowa

Zwiększ dokładność i wydajność procesu obróbki dzięki najmniejszej na świecie bezprzewodowej sondzie obrabiarkowej. Poznaj miniaturową sondę obrabiarkową do zautomatyzowanego ustawiania i kontroli przedmiotu obrabianego na małych centrach obróbkowych.

Precyzyjna kontrola procesu dla najmniejszych obrabiarek

Dostępna jest sonda RMP24-micro.

RMP24-micro to najmniejsza na świecie bezprzewodowa sonda obrabiarkowa. Jej średnica to 24 mm, a długość zaledwie 31,4 mm.

W sondzie RMP24-micro wykorzystano sprawdzoną od ponad pięciu dekad konstrukcję kinematyczną, aby zapewnić szybkie, dokładne i niezawodne ustawianie przedmiotów obrabianych i ich kontrolę.

Jest przeznaczona do zastosowań wymagających mikronowej precyzji, typowych dla branży medycznej, dentystycznej, elektronicznej, jubilerskiej i zegarmistrzowskiej. RMP24-micro jest idealnym rozwiązaniem pomiarowym do obrabiarek o niewielkich przestrzeniach roboczych, na których obrabia się drogie części o delikatnych powierzchniach.

Pomimo swoich rozmiarów, nie ma żadnych kompromisów w kwestii parametrów:

  • Lider branży w dziedzinie parametrów pomiarowych — niezrównaną powtarzalność 0,35 µm 2σ dla tak niewielkiej sondy.
  • Bardzo małe siły wyzwalania — przy sile wyzwalania XY wynoszącej zaledwie 0,08 N można mierzyć elastyczne elementy, jednocześnie chroniąc je przed uszkodzeniem.
  • Transmisja serii QE — wykorzystanie najbardziej zaawansowanego protokołu transmisji radiowej w celu uzyskania maksymalnej sprawności energetycznej.
  • Opatentowana technika sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS) — zapewnia optymalną odporność na zakłócenia.
Skontaktuj się z zespołem handlowym w celu uzyskania informacji.

Sonda RMP24-micro odgrywa kluczową rolę w działaniu obrabiarki Micro5, przyczyniając się do sukcesu procesu obróbki u naszych klientów. Dzięki małym bateriom i miniaturowemu rozmiarowi sonda z łatwością mieści się w magazynku narzędzi Micro5, będąc doskonałą alternatywą dla poprzednich metod weryfikacji i ustawiania przedmiotu obrabianego.

CHIRON Group SE (Niemcy)

RMP24-micro — najmniejsza na świecie sonda obrabiarkowa, widok na dłoni

Najlepsze rozwiązanie pomiarowe dla niewielkich obrabiarek

RMP24-micro zapewnia wydajną i zrównoważoną produkcję, umożliwiając producentom przewidywanie, identyfikowanie i korygowanie błędów procesu przed ich wystąpieniem.

Przed jej wprowadzeniem, w wypadku bardzo małych obrabiarek i centrów mikroobróbki nie można było skorzystać z funkcji pomiarowych, które były już dostępne w większych obrabiarkach dzięki zastosowaniu sond obrabiarkowych o wysokiej dokładności.

Stosując sondę RMP24-micro, użytkownicy tych obrabiarek mogą wyeliminować odpady, zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć ich wpływ na środowisko.

Zaawansowany protokół z transmisją radiową

Seria QE to nowa generacja systemów transmisji radiowej. Protokół radiowy stosowany w systemach serii QE stanowi podstawę dla przyszłych technologii Renishaw.

RMP24-micro to najnowsza sonda z serii QE. Komunikuje się z miniaturowym interfejsem radiowym RMI-QE, który jest o ponad 60% mniejszy niż jego poprzednik. Zarówno sonda RMP24-micro, jak i interfejs RMI-QE wykorzystują protokół radiowy, który zapewnia optymalny czas pracy na baterii, minimalizując liczbę baterii wymaganych w całym okresie użytkowania produktu.

  • Solidna i niezawodna komunikacja z interfejsem RMI-QE, nawet w surowych warunkach środowiska roboczego obrabiarki.
  • Powszechnie uznawane pasmo 2,4 GHz — odpowiadające wymaganiom przepisów dotyczących transmisji radiowych na wszystkich głównych rynkach.
  • Eliminuje zakłócenia i martwe punkty dzięki technice sekwencyjnej zmiany częstotliwości (FHSS).
RMP24-micro i RMI-QE w obrabiarce

Następne kroki

Aby uzyskać więcej informacji, prześlij formularz w celu skontaktowania się z lokalnym biurem sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Skontaktuj się z nami lub odwiedź bibliotekę pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i informacje dotyczące zgodności.

Biblioteka pomocy technicznej