Omiń nawigację

Rozwiązania do kalibracji robotów w akcji – prezentacje produktów

Oferowana przez nas seria narzędzi do kalibracji robotów RCS obejmuje zarówno zestawy przenośne, jak i rozwiązania do pomiarów w trakcie procesu, zaprojektowane specjalnie z myślą o sześcioosiowych robotach przemysłowych.

Jesteś integratorem systemów zrobotyzowanych lub inżynierem robotyki? A może pracujesz w branży produkcyjnej lub automatyki przemysłowej? Jeśli tak, seria RCS firmy Renishaw została stworzona właśnie dla Ciebie.

Sprawdź, jak działa

Skrócenie czasu programowania robotów

Zintegrowanie systemu pomiarowego serii RCS-P z robotem w gnieździe produkcyjnym umożliwia szybkie i niezawodne ustawianie narzędzi oraz układów współrzędnych przedmiotu obrabianego podczas procedury zestrojenia. Dzięki temu można łatwo przywracać układy współrzędnych po kolizjach lub przeniesieniu gniazd roboczych, co znacząco skraca całkowity czas konfiguracji. Jeśli użytkowany robot wymaga konserwacji, przed jej rozpoczęciem można użyć systemu RCS T-90 tri-ballbar w celu zidentyfikowania offsetów przegubów. Po zakończeniu prac serwisowych offsety te można przywrócić, aby odtworzyć poprzedni stan robota. Oznacza to, że wszystkie programy robota nadal działają, a gniazdo produkcyjne wraca do pracy w ciągu kilku minut, a nie godzin.

Poprawa dokładności robota

Roboty przemysłowe charakteryzują się wysoką powtarzalnością, jednak ich dokładność jest ograniczona przez tolerancje mechaniczne oraz naturalne zużycie elementów w miarę upływu czasu. Z tego powodu nie zawsze nadają się do zadań wymagających bardzo wysokiej precyzji.

Kalibracja robota z wykorzystaniem systemu RCS T 90 uwzględnia tolerancje mechaniczne w przegubach oraz wpływ obciążeń grawitacyjnych, co pozwala znacząco poprawić dokładność ruchów robota.

Dokładność trajektorii robota oraz powtarzalność przegubów można sprawdzić przy użyciu liniowego systemu ballbar RCS L-90, który pomaga zidentyfikować przyczyny obniżonej wydajności.

Renishaw zawdzięcza swoją renomę ponad 50 letniemu doświadczeniu w dziedzinie metrologii. Dziś przenosimy tę wiedzę do świata automatyki.

Produkty RCS, w tym RCS L 90, RCS T 90 oraz seria RCS P, zamontowane na sześcioosiowym robocie ABB jako część demonstracyjnego gniazda ośmiokątnego.

Produkty RCS, w tym RCS L-90, RCS T-90 i seria RCS P, zamontowane na sześcioosiowym robocie ABB jako część demonstracyjnego, gniazda ośmiokątnego.

Sprawdź, jak działa

Nasze demonstracyjne gniazda produkcyjne były prezentowane na targach na całym świecie. Każde wydarzenie, w którym bierzemy udział, stanowi okazję do zaprezentowania naszych narzędzi oraz procedur kalibracji robotów. Niezależnie od tego, czy nie mieliście jeszcze okazji nas zobaczyć, czy po prostu chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami w praktyce.

Obserwuj nas w portalu LinkedIn, aby być na bieżąco z informacjami na temat automatyzacji przemysłu i postami oznaczonymi hashtagiem #AdvancingAutomation

Obserwuj na LinkedIn

 

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.