Omiń nawigację

Rozwiązania w zakresie trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji – kompatybilne z systemami sond Renishaw i innymi

Zacznij z Renishaw

Dobierz właściwy trzpień pomiarowy do danego zastosowania i ciesz się doskonałą wydajnością pomiarową.

Kup teraz

Wiodący dostawca trzpieni o wysokiej precyzji do systemów pomiarowych

Firma Renishaw słynie z doświadczenia w dziedzinie inżynierii precyzyjnej. Dostarczamy trzpienie pomiarowe o wysokiej jakości, które zapewniają doskonałą wydajność we wszystkich systemach sond Renishaw. Te trzpienie pomiarowe zapewniają również doskonałe wyniki w połączeniu z systemami sond innych czołowych producentów.

Trzpienie pomiarowe zaprojektowano tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnych środowisk pomiarowych. Charakteryzują się doskonałą kompatybilnością, niezawodną dokładnością i długotrwałą solidnością, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań.

Wielu użytkowników maszyn współrzędnościowych boryka się z problemem, że trzpienie pomiarowe trudno jest zintegrować z różnymi platformami sond. Powoduje to przerwy w działaniu systemu i niespójne wyniki pomiarów. Firma Renishaw rozwiązuje ten problem, oferując kompatybilne trzpienie pomiarowe, które można bez trudu zintegrować z istniejącymi układami.

Użytkownicy trzpieni od dostawców oferujących produkty niskiej jakości często borykają się z niedokładnościami, które powodują błędy lub awarię w warunkach szybkiego lub dynamicznego skanowania. Każdy trzpień pomiarowy Renishaw zaprojektowano tak, aby zminimalizować błędy pomiarowe. Zapewnia to stały i pewny kontakt z przedmiotem obrabianym.

Odwiedź witrynę poświęconą trzpieniom pomiarowym o wysokiej precyzji do systemów pomiarowych, aby dowiedzieć się więcej o szerokim asortymencie trzpieni pomiarowych.

Nasze kulki trzpieni wykonane z rubinu, diamentu OPTiMUM™, azotku krzemu i tlenku cyrkonu charakteryzują się wyjątkową odpornością na zużycie i długotrwałą wartością. Wszystkie te trwałe materiały, z których wyprodukowano kulki, ograniczają konieczność ich częstej wymiany oraz kosztowne przerwy w pracy.

Pomożemy w dobraniu właściwego trzpienia pomiarowego do danego systemu sondy. Niezależnie od tego, czy korzystasz z sond firmy Renishaw, czy też innych czołowych producentów, takich jak ZEISS, BLUM czy FARO®, oferujemy wysokiej jakości trzpienie pomiarowe. Zapewnia to płynną integrację między różnymi platformami.

Diamentowy trzpień pomiarowy OPTiMUM wirnik podczas skanowania części wirnika samolotu

Dlaczego specjalnie zaprojektowane trzpienie pomiarowe są niezbędne w systemach pomiarowych o wysokiej precyzji?

Trzpienie pomiarowe są jedyną częścią systemu pomiarowego, która fizycznie dotyka przedmiotu obrabianego. Ich konstrukcja ma bezpośredni wpływ na dokładność, powtarzalność i ogólną wydajność systemów pomiarowych, takich jak maszyny współrzędnościowe, obrabiarki i sondy skanujące.

W jaki sposób trzpienie integrują się z systemami pomiarowymi?

Trzpienie pomiarowe muszą idealnie integrować się z systemami pomiarowymi, w tym głowicami dynamicznymi i sondami skanującymi. Płytki łączników pośrednich, łączników przedłużających i przegubów często umożliwiają dotarcie trzpienia do elementów przedmiotu mierzonego bez utraty sztywności. Projektujemy trzpienie pomiarowe do konkretnych sond, aby zmaksymalizować ich wydajność.

Jakich sond należy używać z 5-osiowym miltisensorycznym systemem skanującym REVO® firmy Renishaw?

Te trzpienie pomiarowe są dopełnieniem dynamicznych możliwości systemu REVO system, pozwalając na wykorzystanie pełnego potencjału sondy w wymagających środowiskach. System REVO – w szczególności moduły RSP2 i RSP3 – wymaga zastosowania trzpieni pomiarowych, które zostały specjalnie przetestowane i zatwierdzone w celu zachowania dokładności podczas skanowania z dużą prędkością.

RSP2 (dwuwymiarowy pomiar skanujący)

  • Używa się wyłącznie zatwierdzonych trzpieni pomiarowych M2.
  • Aby zapewnić zgodność, trzpienie pomiarowe muszą być wymienione w sterowniku UCC.
  • Przeznaczone do wykrywania końcówek i skanowania z dużą prędkością, wymagające ścisłej kontroli nad masą i sztywnością.

RSP3 (trójwymiarowy pomiar skanujący)

  • Wykorzystuje się gwint M3, ale często stosuje się trzpienie M2 za pośrednictwem przystawek.
  • Bardziej elastyczny niż RSP2, ale nadal korzysta z trzpieni pomiarowych zoptymalizowanych pod względem wydajności skanowania.
Moduł RSP2 skanujący blok silnika z półkulistym trzpieniem pomiarowym
System REVO skanujący przedmiot obrabiany w maszynie współrzędnościowej AGILITY
Moduł RSP2 skanujący blok silnika przy użyciu rubinowego trzpienia pomiarowego

Trzpienie pomiarowe do sondy skanującej OPS60

Trzpienie pomiarowe do sondy OSP60 są dostępne w dwóch gamach: standardowej OSP60, która nadaje się do większości zastosowań oraz kalibrowanej OSP60 (z certyfikatem UKAS), która jest przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań.

Kup trzpienie pomiarowe do sondy OSP60

Moduł OSP60 skanujący blok silnika przy użyciu rubinowego trzpienia pomiarowego
Moduł OSP60 skanujący wirnik przy użyciu rubinowego trzpienia pomiarowego

W jaki sposób firma Renishaw zapewnia obsługę systemów sond ZEISS?

Firma Renishaw oferuje szeroką gamę trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji, przystawek i wyposażenia pomocniczego przeznaczonego specjalnie do głowic sond ZEISS. Zapewniamy użytkownikom maszyn współrzędnościowych dokładność i niezawodność, jakich oczekują od naszych rozwiązań pomiarowych.

Nasze produkty są kompatybilne z analogowymi systemami sond firmy ZEISS, dzięki czemu spełniają elastyczne i rygorystyczne wymagania kontrolne. Oprócz szerokiego asortymentu sond oferujemy również kompletny zestaw wyposażenia pomocniczego. Należą do nich uchwyty, łączniki przedłużające, przeguby, kostki, przystawki oraz narzędzia specjalistyczne, które pomagają użytkownikom w optymalizacji konfiguracji pomiarowych.

Asortyment obejmuje również trzpienie pomiarowe i talerzyki dla sondy skanującej ZEISS Vast XXT. Dostępne są talerzyki TL1, TL2 i TL3 oraz bogaty wybór trzpieni pomiarowych z gwintem M3, wyprodukowane do tych konfiguracje.

W obu gamach wprowadzono pewne cechy konstrukcyjne, które oferują lepsze parametry metrologiczne w zastosowaniach z obrabiarkowym systemem skanującym.

Zapoznaj się z pełną ofertą w naszym sklepie internetowym.

Kup trzpienie pomiarowe zgodne z sondami ZEISS

Wymiana trzpienia ZEISS w magazynku wymiany
Talerzyki MTVAST do sond ZEISS
Grupa trzpieni pomiarowych ZEISS w trakcie kalibracji

Trzpienie pomiarowe Renishaw do ramion pomiarowych FARO®

Renishaw oferuje asortyment trzpieni pomiarowych o wysokiej precyzji przeznaczony do ramion pomiarowych FARO. Dzięki temu użytkownicy przenośnych urządzeń pomiarowych zyskują niezawodność i dokładność niezbędną do wykonywania wymagających zadań metrologicznych.

Dostępne są trzpienie pomiarowe o różnych średnicach. Wykonano je z kulek z tlenku cyrkonu klasy 5, wytrzymałego materiału ceramicznego, którego twardość i odporność na zużycie są zbliżone do rubinu. Dzięki swojej wytrzymałości idealnie nadaje się do intensywnego skanowania. Nadaje się szczególnie do pomiarów podzespołów z żeliwa.

Każda kulka jest zespojona z trzonem z węglika wolframu o wysokiej wytrzymałości za pomocą kleju odpornego na udary. Zaawansowana konstrukcja gwarantuje wyjątkowo sztywne i niezawodne połączenie.

Asortyment obejmuje opcje z gwintami 1¼ 20 UN i M6. Dostępny jest również wybór akcesoriów, takich jak łączniki przedłużające, śruby i przystawki. Ponadto dostępne są elementy mocujące i stoły do mocowania dla techniki pomiarowej. Zawierają one wszystko, co jest potrzebne do optymalizacji układów pomiarowych opartych na technologii FARO.

Dostępne do nabycia w naszym sklepie internetowym

Kup trzpienie pomiarowe do ramion FARO

Zestaw trzpieni pomiarowych FARO firmy Renishaw
Zespół trzpienia pomiarowego FARO
Trzy trzpienie pomiarowe FARO prezentujące asortyment trzpieni pomiarowych FARO firmy Renishaw

W jaki sposób firma Renishaw zapewnia obsługę systemów sond stykowych BLUM?

Nasze trzpienie pomiarowe kompatybilne z systemami BLUM zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami. Zapewniają one użytkownikom systemów obrabiarkowych BLUM doskonałą wydajność.

Dzięki wytrzymałym trzonom ceramicznym i kulkom rubinowym zapewniają one lekkość, wytrzymałość, odporność na zużycie oraz ochronę przed uderzeniami. Te trzpienie pomiarowe są przeznaczone do sond montowanych na wrzecionie, w tym modeli TC50, TC51, TC60, TC61 i TC62.

Każdy trzpień pomiarowy zapewnia spójne i rzetelne pomiary. Zapewniają bezpośredni i niezakłócony kontakt z przedmiotem obrabianym. Dzięki temu idealnie nadają się do precyzyjnej kontroli przedmiotów w trudnych warunkach.

Kup trzpienie pomiarowe zgodne z sondami BLUM

Trzpienie pomiarowe Renishaw na sondzie stykowej BLUM skanujące przedmiot obrabiany
Obraz trzpieni pomiarowych Renishaw do sond BLUM
Trzpienie pomiarowe Renishaw na sondzie stykowej BLUM skanującej metalowy przedmiot obrabiany

Wsparte fachową wiedzą i pomocą techniczną

Nasza międzynarodowa sieć biur zapewnia kompleksową pomoc techniczną. Daje to gwarancję, że klienci będą korzystać z trzpieni pomiarowych dobrze dobranych do ich zastosowań skanowania. Właśnie dlatego badania materiałów i weryfikacja projektów stanowią centralny element naszego procesu rozwoju. Nie zajmujemy się tylko sprzedażą trzpieni pomiarowych – tworzymy kompleksowe rozwiązania.

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaż

Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji i porozmawiać z ekspertem.