Saltar navegação

Acessórios ballbar QC20 para aplicações em máquinas

Descubra nossa versátil linha de acessórios ballbar QC20 para testes de máquinas-ferramenta, projetados para aprimorar a adaptabilidade e permitir testes de ballbar em qualquer preparação.

Amplie a versatilidade do ballbar QC20

Cada acessório foi projetado para aumentar a funcionalidade do ballbar QC20, tornando-o adaptável à sua montagem exclusiva. Desde adaptadores de torno até kits de acessórios de círculo pequeno, nossa linha permite que os usuários aproveitem todos os benefícios do ballbar QC20 em praticamente qualquer máquina.

Explore nossa linha

Navegue por nossa linha de acessórios e peças de reposição ballbar. Use nossa loja online para encomendar 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Compre online

Kit adaptador 360° para torno

Libere o potencial completo do seu torno. Diagnostique erros específicos de forma rápida e fácil usando este acessório de extensão ideal para o ballbar QC20.

O kit inclui:

  • 1 conjunto de braço adaptador para torno
  • Conjunto da barra do fuso
  • 1 adaptador esférico (com alojamento de centro magnético)
  • 1 parafuso do alojamento (com alojamento de centro magnético)
  • Estojo

Requisitos da máquina

Distância no eixo X:

≥ 220 mm da linha de centro

Distância no eixo Y:

≥ 330 mm do mandril

Diâmetro do fuso:

ø 25 mm (outros necessitam base magnética adicional)

Porta-ferramenta:

aloja hastes de ferramentas de 20 mm ou 25 mm

Comando CNC:

interpolação circular no eixo ZX.

Em tornos com restrição de curso dos eixos é possível executar um teste com 50 mm de raio usando o kit de acessórios para círculos pequenos. É fundamental assegurar que exista um espaço livre para o ballbar nesta configuração antes de executar o teste..

QC20 com adaptador para torno

Adaptador VTL

Diagnostique e avalie facilmente tornos verticais, máquinas de corte a laser e máquinas pick and place com o adaptador VTL.

Com os testes executados no plano ZX, o adaptador VTL permite que o alojamento magnético de esfera seja recuado após a centragem, sem perder a localização do centro. Isto permite que a máquina seja movida para a posição inicial do teste.

O adaptador VTL inclui:

  • Adaptador VTL
  • Alojamento de centro

Kit de acessórios para círculos pequenos

Este kit de acessórios de círculo pequeno permite que o ballbar QC20 realize testes em raio de 50 mm (o mínimo padrão é 100 mm). Isso proporciona uma análise aprimorada dos sistemas de servocontrole na maioria das máquinas.

O kit inclui:

  • Adaptador para círculos pequenos QC20
  • Calibrador ballbar (50 mm)

Dispositivo ballbar de centragem no fuso

Dispositivo ballbar de centragem no fuso

O dispositivo de centralização do fuso ballbar foi projetado para simplificar os requisitos de preparação ao usar o ballbar QC20 conforme ISO 10791-6.

O dispositivo ajuda a centralizar a extremidade do alojamento da ferramenta com a linha de centro do fuso, o que é fundamental para este teste.

O ballbar QC20 para verificação de máquinas-ferramenta é altamente recomendado na indústria e está liderando o caminho no diagnóstico de máquinas-ferramenta.Saiba mais

Não encontrou o que precisa?

Encomende as suas peças de reposição para ballbar na nossa loja online 24 horas por dia, 7 dias por semana e beneficie-se de uma entrega rápida.

Compre online

Recursos adicionais

 

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.