Apalpadores por contato de exatidão padrão para máquinas-ferramenta
Mude a preparação e inspeção das peças de manual para automática. Explore nossa linha de apalpadores para máquinas-ferramenta com exatidão padrão para medições exatas e repetíveis.
Maximize o tempo de usinagem
O tempo gasto preparando e inspecionando manualmente as peças é um valioso tempo de usinagem desperdiçado. Com a medição automática você pode acelerar os tempos de preparação das peças e simplificar a inspeção durante o processo.
Nossos apalpadores com exatidão padrão utilizam um projeto cinemático comprovado ao longo de cinco décadas. O mecanismo permite repetibilidade de medição de 1 m 2 s, permitindo definir e inspecionar peças com exatidão e confiabilidade. Outros benefícios incluem:
- Redução dos tempos de máquina parada.
- Fixação automática, alinhamento da peça e preparação do eixo rotativo.
- Os erros da preparação manual são eliminados.
- Redução do refugo.
- Medição das peças durante o ciclo com correção automática dos deslocamentos.
Antes, uma preparação poderia levar 90 minutos para uma operação de usinagem de 4 horas, o que era inaceitável. Agora realizamos a mesma preparação em 10 minutos, liberando imediatamente até 80 minutos para usinar mais peças, com o que ganhamos mais dinheiro.
Sewtec Automation (Reino Unido)
Explore nosso portfólio e encontre o apalpador por contato com exatidão padrão certo para sua aplicação
Tipo de máquina recomendado | Repetibilidade unidirecional | Tipo de transmissão | Interfaces compatíveis* | Comprimento da ponta recomendado | |
OMP40-2 | Centros de usinagem de pequeno a médio porte e pequenas máquinas multitarefas | 1,0 m 2s | Óptico | Até 150 mm | |
OMP60 | Todos os tamanhos de centros de usinagem e máquinas multitarefas de pequeno e médio porte | 1,0 m 2s | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C , OSI com OMM-2 | Até 150 mm |
RMP40, RMP60 | Todos os tamanhos de máquinas multitarefas, centros de usinagem e máquinas de pórtico | 1,0 m 2s | Rádio | Até 150 mm | |
OLP40 | Centro de torneamento | 1,0 m 2s | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI com OMM-2 | Até 150 mm |
RLP40 | Centro de torneamento | 1,0 m 2s | Rádio | RMI-Q ou RMI-QE** | Até 150 mm |
LP2 | Centro de torneamento/retificadora | 1,0 m 2s | Cabo | Até 100 mm | |
LP2H | Centro de torneamento/retificadora | 2,0 m 2s | Cabo | HSI ou HSI-C | Até 150 mm |
*Todos os apalpadores para máquinas-ferramenta Renishaw requerem uma interface compatível para operar.
** A interface RMI-QE é compatível apenas com apalpadores da série QE.
Apalpadores de transmissão óptica
OMP40-2
OMP60
Os apalpadores de ativação por contato ultracompactos OMP40-2 (40 mm de diâmetro) e compactos OMP60 (63 mm de diâmetro) com transmissão óptica proporcionam uma solução de medição flexível. O OMP40 é adequado para centros de usinagem de pequeno a médio porte, enquanto o OMP60 maior é adequado para centros de usinagem de todos os tamanhos e máquinas multitarefas de pequeno a médio porte. Ambos apalpadores são ideais para preparação e inspeção de peças.
- Projeto cinemático comprovado.
- Resistência excepcional à interferência da luz com transmissão modulada.
- Campo de transmissão 360.
- Várias opções de ativação e força de ativação ajustável (somente OMP60).
- Repetibilidade 1 m 2s.
Apalpadores de transmissão por rádio
RMP40
RMP60
Oferecendo capacidade de comunicação superior, os apalpadores ultracompactos RMP40 (40 mm de diâmetro) e compactos RMP60 (63 mm de diâmetro) são adequados para operação em máquinas de todos os tamanhos. O mecanismo resistivo cinemático tradicional combinado com a tecnologia exclusiva de transmissão por rádio os torna ideais para áreas mecânicas modernas, onde a linha de visão entre o apalpador e a interface nem sempre é possível.
- Projeto cinemático comprovado com transmissão por rádio segura com espectro disperso por saltos de frequência (FHSS)
- Faixa de frequência globalmente reconhecida de 2,4 GHz - atende as regulamentações de rádio em todos os principais mercados.
- Várias opções de ativação.
- Força de ativação ajustável (somente RMP60)
- Repetibilidade 1 m 2s.
Apalpadores para tornos
OLP40
RLP40
Desenvolvidos especificamente para preparação e inspeção de peças em tornos e retificadoras, nossos robustos apalpadores de torno oferecem excelente desempenho metrológico. Ambos apalpadores oferecem um projeto ultracompacto, medindo apenas 40 mm de diâmetro.
- Projeto cinemático comprovado.
- Excepcional resistência à interferência luminosa (apalpador com transmissão óptica OLP40)..
- Espectro disperso por saltos de frequência (FHSS) seguro (apalpador com transmissão por rádio RLP40).
- Aprimoramentos de projeto para operação em ambientes de usinagem agressivos.
- Repetibilidade 1 m 2s.
Apalpadores modulares
LP2 e LP2H
Para inspeção da peça e preparação do trabalho em tornos de todos os tamanhos, centros de usinagem e retíficas CNC. O LP2 possui uma força de mola da ponta ajustável para diferentes aplicações. O LP2H possui uma força de mola fixa maior, permitindo o uso de pontas mais longas e proporcionando maior resistência à vibração da máquina. Estão disponíveis variantes de diafragma duplo (DD) para ambos apalpadores para melhor vedação quando usados em ambientes agressivos com líquido refrigerante carregado de partículas.
- Projeto cinemático comprovado.
- Comunicação por cabo resistente à interferência.
- Projeto miniatura (25 mm de diâmetro)
- Projeto robusto do apalpador para operação em ambientes de usinagem agressivos.
- Repetibilidade 1 m 2s (LP2) / Repetibilidade 2 m 2s (LP2H).
Todas as variantes de apalpador são apropriadas para uso com os sistemas de transmissão óptica modulares OMP40M e OMP60M; sistemas de transmissão por rádio RMP40M e RMP60M. Eles também podem ser montados diretamente em uma máquina e conectados para inspeção de peças em aplicações de retificação.
OMP40M e OMP60M
RMP40M e RMP60M
Nossos sistemas de transmissão modulares (OMP40M/OMP60M e RMP40M/RMP60M) permitem que um apalpador acesse características para inspeção ou preparação de peças que podem ser inacessíveis com uma unidade padrão. Nós fornecemos uma grande variedade de adaptadores, extensões e configurações de pontas para atender as aplicações de medição mais exigentes.
Próximos passos
Para solicitar mais informações ou comprar, envie um formulário de contato para falar com o escritório local.
Fale conoscoDownloads
- Folheto: Apalpador com transmissão óptica OMP40-2
- Folheto: Apalpador com transmissão óptica OMP60
- Folheto: Apalpador com transmissão a rádio RMP40
- Folheto: Apalpador com transmissão a rádio RMP60
- Folheto: Apalpador por contato para tornos OLP40
- Folheto: Apalpador com transmissão a rádio RLP40 para tornos
- Folheto: Nova geração de sistemas de medição com apalpador para máquinas-ferramenta - Transmissão por rádio série QE
Procurando suporte?
Entre em contato ou visite nossa biblioteca de suporte técnico para dados técnicos, manuais de instalação, manuais do usuário e informações de conformidade.