Família de produtos FixtureBuilder Renishaw

Nosso software de modelagem 3D é um software de fixação fácil de usar, integrado ao software de inspeção para criar montagens de fixações antes mesmo que as peças cheguem à produção.

Pacotes de software de modelagem 3D

Quer software e treinamento gratuitos por 30 dias? Baixe FixtureBuilder e acesse sua avaliação gratuita.

Baixe e ative o FixtureBuilder

Família de produtos do software FixtureBuilder

A família do software FixtureBuilder consiste das seguintes opções de produtos:

  • um download
  • um dongle (chave)
  • uma licença de rede

O FixtureBuilder suporta a maioria dos formatos CAD, inclusive IGES, SAT e STEP.

Uma licença adicional do módulo tradutor para CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge e JT Import também está disponível para compra.

O módulo tradutor oferece suporte às seguintes versões de arquivo:

  • CATIA V5: VR58-V5-6R2018
  • Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
  • Siemens NX: 11-NX 12.0.0
  • Inventor: V11-V2019
  • SolidWorks: 98-2018
  • SolidEdge: V18-ST10
  • JT Import: 8-10,2

O módulo tradutor deve ser adquirido com uma licença NU, USB ou CU.

Lembre que nossas fixações modulares e especiais aumentam o rendimento, a reprodutibilidade e a exatidão do seu processo de inspeção com montagens de fixações rápidas e repetíveis. As fixações Renishaw fornecem uma solução completa para suas necessidades de fixação.

Família de produtos FixtureBuilder

Código Renishaw

Descrição

CS-SOF-SW-17-FBNU

Licença de Usuário Nomeado FixtureBuilder Renishaw - Uma licença única vinculada a um único PC. Distribuído via download.

CS-SOF-SW-17-FBTRANS

Licença de tradutor - Para o tradutor de importação nativo para importar arquivos de outros programas CAD. Compra opcional com Usuário Nomeado, USB ou Licença de Usuário Simultâneo.

A-6490-0052

Licença FixtureBuilder Renishaw - Uma única licença distribuída em um dongle (chave) transferível entre diferentes estações. O FixtureBuilder precisará ser instalado em cada estação. Utilizável apenas em uma estação por vez.

CS-SOF-SW-17-FBNRMS

Gerenciador de Licença de Rede - Gerenciador de Licença de Rede controlado por software. Baixar aplicativo – Gerenciamento simultâneo de ferramentas do gerenciador de usuários.

Deve ser adquirido com o código de peça da Licença de Usuário Simultâneo CS-SOF-SW-17-FBCU.

CS-SOF-SW-17-FBCU

Licença de Usuário Simultâneo do FixtureBuilder Renishaw - "X" licença(s) vinculadas a um Gerenciador de Licença de Rede que permite ao usuário utilizar o FixtureBuilder em uma rede. Um usuário por vez.

X = número de Licenças de Usuário Simultâneo adquiridas.

CS-SOF-SUBS-17-FBNULicença de Usuário Nomeado Renishaw FixtureBuilder, licença de assinatura de 12 meses.

Requisitos do sistema:

  • Software de projeto baseado em Windows. Compatível com Windows 8 e versões posteriores.
  • Sistema Operacional Windows 64 bits.
  • Uma CPU Pentium 4 ou superior (processadores AMD atuais suportados).
  • Recomendado RAM de 4 GB (8 GB ou mais para grandes trabalhos de montagem).
  • Placa gráfica de vídeo acelerada compatível com Direct X e/ou OpenGL (necessária para grandes trabalhos de montagem).
  • 2 GB de espaço livre em disco para instalar. Mais recomendado para dados de projeto.

Recursos adicionais

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.