O Software de análise de dados de calibração a laser traz novos níveis de funcionalidade e flexibilidade
A capacidade de calibração a laser da Renishaw foi significativamente aprimorada com o lançamento do software ‘XCal-View ', um novo pacote de análise, para uso com os dados capturados pelos reconhecidos sistemas de calibração laser XL-80 e ML10 e do calibrador para eixos rotativos XR20-W.
Setembro 2013
A capacidade de calibração a laser da Renishaw foi significativamente aprimorada com o lançamento do software ‘XCal-View ', um novo pacote de análise, para uso com os dados capturados pelos reconhecidos sistemas de calibração laser XL-80 e ML10 e do calibrador para eixos rotativos XR20-W.
O novo software permite os usuários um controle sobre a análise de dados nunca alcançado anteriormente. Isso é obtido através de uma nova funcionalidade que incorpora a manipulação simples dos dados e a maior flexibilidade na forma como os dados podem ser comparados, exibidos, formatados e visualizados.
O XCal-View fornece a análise dos métodos de medição mais utilizados na calibração de máquinas-ferramenta CNC, colocando à disposição do usuário as análise da medição linear, angular, rotativa, de retitude, de esquadro e paralelismo. A análise é suportada por arquivos de dados capturados usando os programas de software, dos LaserXL, RotaryXL e Laser10 da Renishaw, garantindo que as exigências de todos os usuários sejam atendidas.
Novos recursos
Alguns dos novos recursos disponíveis com o XCal-View incluem:
- A Interface Gráfica do Usuário (I.G.U.) foi totalmente renovada, dando ênfase à facilidade de uso sem comprometer o desempenho ou a qualidade de análise.
- Novas normativas de análise, i.e., análise conforme ISO230-2(2006) (e as normas equivalentes JIS B e GB/T)
- A capacidade de comparação e novos recursos analíticos permitem que os usuários comparem dois conjuntos de dados, incluindo a capacidade de sobreposição grafica dos dados. Esta função é particularmente útil quando se observam os efeitos da “compensação de erro”.
- Deslocamento do Ponto Zero - uma nova e excelente função, que permite ao usuário o manuseio dos dados, de modo que a posição zero (0) efetiva exibida seja diferente daquela definida no momento da captura. Isto é particularmente útil na compensação de erros em eixos rotativos.
- Elaboração de relatórios, compartilhamento e exportação de dados. Nova funcionalidade de criação e impressão em modo PDF de relatórios e a função ‘copiar’, fazem com que o compartilhamento e a extração das análise de dados sejam significativamente simplificadas
- Compensação geral de erro - a compensação de erro foi significativamente aprimorada e sua utilização torna se agora mais fácil e eficaz.
Todos estes novos recursos e melhorias encontrados na XCal-View asseguram um melhor aproveitamento da experiência do utilizador, uma melhoria da análise, juntamente com um elevado grau de personalização e de controle. Tudo isso é uma contribuição valiosa para os usuários dos equipamentos de calibração laser da Renishaw.
É importante destacar que o XCal-View é a primeira parte de um novo conjunto de software planejado para captura de dados, análise e compensação de erro. Os usuários iniciais, poderão se beneficiarão não apenas das futuras atualizações do XCal-View, mas também das facilidades de integração com estes futuros módulos adicionais.
Para informações mais detalhadas sobre os produtos de calibração e monitoramento de desempenho da Renishaw, visite www.renishaw.com.br/xcal-view
Downloads
- News release: Laser calibration data analysis software brings new levels of functionality and flexibility [en] [93kB]
- XCal-View compare – permite a sobreposição de conjuntos de dados de diferentes testes [515kB]
- Compensação de erro XCal-View – exibição dos dados encontrados e sobreposição do desempenho esperado [728kB]
A Renishaw detém o direito autoral sobre todas as imagens e textos
Registro para e-mails de notícias
Registre-se para atualizações de notícias da Renishaw