Soluções de pontas de alta precisão — compatíveis com sistemas de apalpador da Renishaw e de outros fabricantes

Comece a usar os produtos Renishaw

Encontre a ponta ideal para sua aplicação e experimente um desempenho de medição superior.

Compre agora

O principal fornecedor de pontas de precisão para metrologia

A Renishaw é reconhecida pela sua experiência em engenharia de precisão. Fornecemos consistentemente pontas de alta qualidade que garantem um desempenho excepcional em todos os sistemas de medição da Renishaw. Essas pontas também proporcionam excelentes resultados quando usadas com sistemas de apalpador de outros grandes fabricantes.

Nossas pontas são projetadas para atender às crescentes demandas dos ambientes de medição modernos. Eles oferecem compatibilidade perfeita, exatidão confiável e grande durabilidade para uma grande variedade de aplicações.

Muitos usuários de CMMs têm dificuldades com pontas que são difíceis de integrar em diferentes plataformas de apalpadores. Isso resulta em tempo de inatividade do sistema e resultados de medição inconsistentes. A Renishaw resolve isso com pontas compatíveis que se integram facilmente às montagens existentes.

Usuários de pontas de fornecedores de baixa qualidade frequentemente se deparam com inexatidões que introduzem erros ou falhas em condições de alta velocidade ou escaneamento dinâmico. Para solucionar isso, cada ponta Renishaw é projetada especificamente para minimizar erros de medição. Isso garante um contato consistente e confiável com a peça.

Visite a página de pontas de precisão para metrologia para saber mais sobre nossa linha completa de pontas.

Nossas esferas de rubi, diamante OPTiMUM™, nitreto de silício e zircônia para pontas oferecem excepcional resistência ao desgaste e valor duradouro. Todos esses materiais duráveis ​​para esferas reduzem as substituições frequentes e as interrupções dispendiosas.

Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a ponta ideal para o seu sistema de medição específico. Quer você utilize apalpadores da Renishaw ou de outros fabricantes como ZEISS, BLUM ou FARO® fornecemos pontas de alta qualidade. Isso assegura uma integração perfeita em diversas plataformas.

Ponta de diamante OPTiMUM escaneando um disco aeroespacial

Por que as pontas específicas são essenciais para os sistemas de medição de precisão?

As pontas são a única parte de um apalpador que toca fisicamente a peça. O seu projeto afeta diretamente a exatidão, a repetibilidade e o desempenho geral de sistemas de medição como CMMs, máquinas-ferramenta e apalpadores de escaneamento.

Como as pontas são integradas aos sistemas de apalpadores?

As pontas devem se integrar perfeitamente aos sistemas de apalpadores, incluindo cabeçotes dinâmicos e sensores de escaneamento. São frequentemente usadas placas adaptadoras, extensões e articulações para garantir que a ponta possa acessar e medir as características de forma exata, sem comprometer a rigidez. Desenvolvemos pontas para apalpadores específicos, a fim de maximizar o desempenho.

Que tipo de ponta devo usar com o sistema de escaneamento multissensor de 5 eixos REVO® da Renishaw?

Estas pontas são projetadas para complementar as capacidades dinâmicas do sistema REVO, garantindo que todo o seu potencial seja aproveitado em ambientes exigentes. O sistema REVO, em particular os módulos RSP2 e RSP3, requer pontas que são especificamente testadas e aprovadas para manter a exatidão de escaneamento em alta velocidade.

RSP2 (escaneamento em 2D)

  • Use apenas pontas M2 aprovadas.
  • As pontas devem estar listadas no comando UCC para garantir a compatibilidade.
  • Projetadas para sensoriamento pela extremidade da ponta e escaneamento em alta velocidade, exigindo controle rigoroso sobre massa e rigidez.

RSP3 (escaneamento em 3D)

  • Usa roscas M3, mas frequentemente incorpora pontas M2 com adaptadores.
  • Mais flexível que o RSP2, mas ainda assim se beneficia de pontas otimizadas para o escaneamento.
O RSP2 escaneando um bloco de motor com uma ponta hemisférica
REVO escaneando uma peça em uma CMM AGILITY
O RSP2 escaneando um bloco de motor com uma ponta de rubi

Pontas para o apalpador de escaneamento OPS60

As pontas específicas para o OSP60 estão disponíveis em duas séries: a série padrão OSP60, adequada para a maioria das aplicações, e a série calibrada OSP60 (com certificação UKAS), concebida para as aplicações mais exigentes.

Compre pontas OSP60

OSP60 escaneando um bloco de motor com ponta de rubi
OSP60 escaneando um rotor com ponta de rubi

Como a Renishaw oferece suporte aos sistemas de medição ZEISS?

A Renishaw oferece uma série completa de pontas de precisão, adaptadores e acessórios projetados especificamente para cabeçotes de apalpador ZEISS. Oferecendo aos usuários de CMMs a exatidão e a confiabilidade esperadas de nossas soluções de medição.

Nossos produtos são compatíveis com os sistemas de apalpadores analógicos da ZEISS, atendendo a requisitos de inspeção flexíveis e exigentes. Além da nossa grande seleção de pontas, também oferecemos um ecossistema completo de acessórios. Isso inclui suportes, extensões, articulações, cubos, adaptadores e ferramentas especializadas para que os usuários otimizem suas configurações de medição.

A série inclui ainda pontas e placas adaptadoras para o sensor de escaneamento ZEISS Vast XXT. As placas adaptadoras TL1, TL2 e TL3 estão disponíveis juntamente com pontas M3 dedicadas, projetadas para essas configurações.

Ambas as linhas de produtos incorporam vários elementos de projeto que oferecem melhor desempenho metrológico para aplicações de escaneamento em máquinas-ferramenta.

Explore nossa oferta na loja online.

Compre pontas compatíveis com ZEISS

Troca de ponta ZEISS em um magazine de sensores
Placa adaptadora MTVAST para apalpadores ZEISS
Pontas do conjunto ZEISS sendo calibradas

Pontas Renishaw para braços de medição FARO®

A Renishaw oferece uma série dedicada de pontas de precisão projetadas especificamente para apalpadores de braço FARO. Isso proporciona aos usuários de medidores portáteis a robustez e a exatidão necessárias para tarefas de inspeção exigentes.

Essas pontas estão disponíveis em diversos diâmetros. São fabricadas com esferas de zircônia de grau 5, um material cerâmico resistente com dureza e propriedades de desgaste semelhantes às do rubi. Sua durabilidade o torna ideal para escaneamento agressivo. Ele é particularmente adequado para peças de ferro fundido.

Cada esfera é fixada com segurança a uma haste de carboneto de tungstênio de alta resistência usando adesivo resistente a impactos. Nossas técnicas de construção especializadas garantem uma união excepcionalmente rígida e confiável.

A série inclui opções nos tamanhos de rosca 1¼ 20 UN e M6. Existe também uma seleção de acessórios, como extensões, parafusos e adaptadores. Também estão disponíveis fixações e mesas para de fixação para metrologia. Esses recursos fornecem tudo o que é necessário para otimizar as configurações de medição baseadas em FARO.

Disponível para compra em nossa loja online

Compre pontas para braços FARO

Kit de pontas FARO da Renishaw
Montagem das pontas FARO
Três pontas de medição FARO exibindo a linha de pontas FARO da Renishaw

Como as pontas Renishaw são compatíveis com os sistemas de apalpadores por contato BLUM?

Nossas pontas compatíveis com BLUM são projetadas segundo os mais altos padrões. Eles oferecem desempenho excepcional para usuários de máquinas-ferramenta BLUM.

Com hastes de cerâmica robustas e esferas de rubi, oferecem leveza, resistência ao desgaste e proteção contra impactos. Essas pontas são projetadas para apalpadores de fuso, incluindo TC50, TC51, TC60, TC61 e TC62.

Cada ponta proporciona medições consistentes e confiáveis. Elas proporcionam contato direto e desimpedido com a peça. Isso as torna ideais para inspeção precisa de características em ambientes exigentes.

Compre pontas compatíveis com BLUM

Pontas Renishaw em um apalpador por contato BLUM escaneando uma peça
Imagem ilustrativa de pontas Renishaw BLUM
Pontas Renishaw em um apalpador por contato BLUM escaneando uma peça metálica

Com o respaldo da experiência e do suporte

Nossa rede global de aplicações oferece suporte técnico completo, garantindo que os clientes usem a ponta adequada para suas aplicações de escaneamento. Por isso, os testes de materiais e a validação do projeto são fundamentais em nosso processo de desenvolvimento. Nós não vendemos apenas pontas; nós desenvolvemos soluções.

Leitura adicional

  • Data sheet:  Renishaw metrology fixtures and precision styli for Equator-X™ 500 gauging systems
  • Poster:  Styli and accessories
  • Manual de Utilização:  Pontas de precisão
  • Flyer:  Styli for Blum touch probes
  • Technical specifications:  Styli for ZEISS applications
  • Cartaz:  Ponteiras para aplicações Zeiss

Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje

Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.