Anwenderbericht: Drehgeber von Renishaw reiten kontrollierte Explosion (pdf)

Dateigröße: 1,35 MB Sprache: Deutsch Artikel-Nr: H-3000-1195

In Stanley Kubricks Klassiker ‘Dr. Seltsam’ wurde Slim Pickens aus dem Flugzeug abgeworfen und reitet auf einer Bombe Richtung Erde. Wäre es ein Motorrad ge-wesen, dann sicherlich ein mit Nitromethan angetriebener KTM Dragster der finnischen Firma Salakazi Racing. Mit fast 1500 PS aus nur 1995 cm³ fährt der KTM Dragster, bei einer Endgeschwindigkeit von 316 km/h, die Viertelmeile (ca. 402 m) in 6,7 Sekunden. Zwei “bombensichere” RM22 kompakte, magnetische Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten von Renishaw helfen dabei die (gerade noch) kontrollierte Explosion des KTM Dragsters zu zähmen.

Diese Dateiart erfordert einen Betrachter, der kostenlos erhältlich ist von Adobe

Weitere Sprachen

Česky , Nederlands , Español , Italiano , Polski , 日本語 , English

Nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Teilen Sie uns mit, was Sie nicht finden konnten und wir versuchen gerne Ihnen zu helfen