Brochure: Calibri della serie Equator (pdf)

Dimensioni file: 11,27 MB Lingua: Italiano Numero di codice: H-5504-8204

La serie Equator è composta da quattro dispositivi di ispezione altamente ripetibili, resistenti alle temperature e programmabili. Equator 300 ed Equator 500 sono entrambi disponibili nella versione standard o con altezza estesa. Grazie al suo eccezionale rapporto fra dimensioni e volume di misura e a un'incertezza di appena ±2 μm su un intervallo di temperature di 5° - 50° C, i dispositivi Equator risultano ideali per l'ispezione di pezzi direttamente in officina.

er questo tipo di file è necessario un programma di visualizzazione, reperibile gratuitamente da Adobe

Non è stato possibile trovare quanto cercato?

Informaci di quanto non è stato possibile trovare e faremo del nostro meglio per risolvere il problema