Video di installazione: Installazione del lettore sull'encoder digitale supercompatto Renishaw TONiC™ (mp4)

Dimensioni file: 232,34 MB Lingua: Italiano Dimensions: 1920 x 1080 px

Scopri come installare il lettore sull'encoder digitale supercompatto TONiC. Per ulteriori informazioni, consulta la guida all'installazione di TONiC. La gamma di encoder TONiC di Renishaw, adatta ad applicazioni lineari e rotative, è costituita da encoder ottici supercompatti incrementali senza contatto per velocità fino a 10 m/s e risoluzioni fino a 1 nm, in combinazione con l'interfaccia Ti. I sistemi TONiC sono rapidi e facili da installare, consentono di impostare ampie tolleranze e si calibrano con la semplice pressione di un pulsante. L'elaborazione dinamica del segnale ne garantisce una maggiore stabilità, con errori sottodivisionali bassissimi, alte velocità di funzionamento e compatibilità con applicazioni sia lineari che rotative. Tutto ciò fa di TONiC una soluzione adatta alle applicazioni in cui velocità e precisione sono fondamentali e laddove sono richieste massime prestazioni. Per applicazioni in vuoto ultra alto, è disponibile TONiC UHV.

Altre lingue

Deutsch , English

Non è stato possibile trovare quanto cercato?

Informaci di quanto non è stato possibile trovare e faremo del nostro meglio per risolvere il problema