Storia di applicazione: Renishaw vola in alto con Airbus A380 Superjumbo - solo testo (doc)

Dimensioni file: 30 kB Lingua: Italiano

Sotto ogni punto di vista, il nuovo Airbus A380 Superjumbo, che viene costruito in Europa, sarà il più grande aereo commerciale del mondo. Potrà accogliere fino a 555 passeggeri, avrà un'apertura alare di oltre 80 metri e fusoliera a due livelli, assemblata con tecniche estremamente avanzate e innovative. Fra queste, molti robot che utilizzano i sistemi di encoder lineari RG4 di Renishaw per garantire l'accuratezza del posizionamento durante l’assemblaggio delle ali. Le quattro macchine sfruttano più di 1 km di riga ottica a nastro da 40 µm per determinare con precisione la posizione delle staffe mobili. Queste imponenti strutture di 80 tonnellate di peso e alte come un palazzo di 4 piani si spostano su tutta la lunghezza dell'ala per forare, maschiare e rivettare i rinforzi longitudinali ai pannelli.

er questo tipo di file è necessario un programma di visualizzazione, reperibile gratuitamente da Microsoft

Altre lingue

English , 中文(简体)

Non è stato possibile trovare quanto cercato?

Informaci di quanto non è stato possibile trovare e faremo del nostro meglio per risolvere il problema