Comunicato stampa: Renishaw ad Affidabilità & Tecnologie 2009 (pdf)
Ad Affidabilità & Tecnologie 2009, presso Lingotto Fiere, a Torino il 7 e 8 aprile, Renishaw, leader mondiale della misura, presenterà sul suo stand (numero 111A) il suo nuovo servizio di retrofit su macchine di misura e la sua nuova rivoluzionaria tecnologia per effettuare scansioni a cinque assi su macchina di misura in maniera non solo molto accurata, ma anche straordinariamente veloce. La rivoluzionaria testa di misura cinque assi REVO® con tastatore integrato può far aumentare la produttività delle macchine di misura fino al 900% rispetto a un sistema di scansione tradizionale a tre assi.
er questo tipo di file è necessario un programma di visualizzazione, reperibile gratuitamente da Adobe
Altre lingue
EnglishNovità
-
Encoder lineare TONiC™ FS T3x3x RTLC20-S - Guida all'installazione di Sicurezza Funzionale e manuale di sicurezza
-
Encoder lineare TONiC™ FS T3x3x RTLC20 e FASTRACK™ - Guida all'installazione di Sicurezza Funzionale e manuale di sicure
-
Encoder lineare ad alta accuratezza TONiC™ FS T3x1x RELM20/ RSLM20 - Guida all'installazione di Sicurezza Funzionale e m
-
Encoder angolare TONiC™ FS T4xx1 RESM20 - Guida all'installazione di Sicurezza Funzionale e manuale di sicurezza
- Renishaw presenta soluzioni innovative di stampa 3D a EMO Hannover 2023
Non è stato possibile trovare quanto cercato?
Informaci di quanto non è stato possibile trovare e faremo del nostro meglio per risolvere il problema