Articolo divulgativo: Corsa all'innovazione: feedback digitale della posizione per il Team Land Rover BAR di America's C (docx)

Dimensioni file: 54 kB Lingua: Italiano

Le imbarcazioni ACC (America’s Cup Class) adottano un tipo di vela innovativo, denominato "vela alare", che funziona come l'ala di un aereo e solleva il l’imbarcazione per spingerla in avanti. L'ala adottata dal catamarano "Rita” di Land Rover BAR (nome in codice: R1) ha un'area di 103 m2 e una lunghezza di 23,5 m, dimensioni paragonabili alle ali di un Airbus A320. Inutile dire che la progettazione e la costruzione di un'enorme ala piena di componenti mobile e che deve risultare allo stesso tempo robusta e leggera, richiedono una grande quantità di sfide da affrontare. L'R1 è un catamarano che sfrutta tecnologie avanzatissime per riuscire letteralmente a volare sull'acqua utilizzando una coppia di aliscafi. Questo design ha rivoluzionato il mondo delle regate veliche, portandolo a un livello di spettacolarità mai visto prima.

er questo tipo di file è necessario un programma di visualizzazione, reperibile gratuitamente da Microsoft

Altre lingue

English , 中文(简体)

Non è stato possibile trovare quanto cercato?

Informaci di quanto non è stato possibile trovare e faremo del nostro meglio per risolvere il problema