Comunicato stampa: Il software CARTO 2.1 amplia le funzionalità di XM-60 grazie alla nuova modalità a "corsa libera" (docx)

Dimensioni file: 46 kB Lingua: Italiano

La nuova release del software CARTO 2.1 è stata presentata nel settembre 2016, in concomitanza con il lancio del nuovo sistema di calibrazione multiasse XM-60 e introduce una novità molto interessante. La modalità di misura di XM-60 si basa su un processo di calibrazione laser di comprovata affidabilità che prevede l'impostazione di una serie di bersagli, l'acquisizione di dati quando la macchina si ferma presso ciascun bersaglio e la produzione di report conformi agli standard internazionali. Oltre a fornire un sistema di calibrazione di base, la versatilità dell'hardware XM-60 offre un'eccellente opportunità per implementare un processo di misura alternativo, perfetto per eseguire verifiche immediate. I visitatori di EMO Hannover 2017 avranno la possibilità di vedere XM-60 in azione presso lo stand Renishaw dal 18 al 23 settembre, al padiglione 6, stand B46.

er questo tipo di file è necessario un programma di visualizzazione, reperibile gratuitamente da Microsoft

Non è stato possibile trovare quanto cercato?

Informaci di quanto non è stato possibile trovare e faremo del nostro meglio per risolvere il problema