RESOLUTE™ absolute optische encoder op EMO 2009 (avi)

Bestandsgrootte: 248,53 MB Taal: Nederlands Dimensions: 720 x 576 px

Renishaw, wereldleider in meet- en encodertechnologie, introduceert de RESOLUTE™, een werkelijk absoluut optisch encodersysteem met een fijne pitch dat zeer ongevoelig voor vuil is en met zijn indrukwekkende specificaties een nieuw niveau in positieterugkoppeling vormt. De RESOLUTE™ is de eerste absolute encoder ter wereld die een 27-bits resolutie haalt bij 36.000 omw/min. Met een verbazingwekkende resolutie van slechts 1 nanometer tot 100 m/s voor zowel lineair als hoek encoder toepassingen.

Andere versies

640×360 flv

Niet gevonden wat u zocht?

Geef aan ons door wat u niet kon vinden, dan gaan wij ons best doen om u te helpen.