Persbericht: Functionaliteit van XL-80 laser omvat nu ook diagonale tests (docx)

Bestandsgrootte: 49 kB Taal: Nederlands

Renishaw lanceert op de EMO 2015 een meetset voor lineaire diagonaalmeting. Met diagonale lasertests zijn diagonale positionering en omkeerfouten volgens de normen B5.54 en ISO 230-6 te meten. De norm ISO 230-6 vermeldt dat met diagonale verplaatsingstests de volumetrische prestaties van een bewerkingsmachine zijn in te schatten. De nieuwe set is snel en gemakkelijk in te stellen en eenvoudig uit te lijnen. Gegevens kunnen snel geanalyseerd worden volgens internationale normen.

Voor deze bestandssoort is een viewer nodig, die gratis verkrijgbaar is bij Microsoft

Niet gevonden wat u zocht?

Geef aan ons door wat u niet kon vinden, dan gaan wij ons best doen om u te helpen.