Persbericht: Nieuwe ‘vrije meetmodus’van CARTO 2.1 software vergroot functionaliteit van XM-60 (docx)

Bestandsgrootte: 46 kB Taal: Nederlands

In navolging op de lancering van de Renishaw XM-60 meerassige kalibrator in september 2016, biedt de nieuwe versie van de CARTO 2.1 software nieuwe functionaliteit. Het meetproces van de XM-60 is afkomstig van een gerenommeerd laserkalibratieproces dat doelen instelt, gegevens opneemt terwijl de machine even pauzeert bij elk doel en rapporteert volgens internationale standaarden. Dit is beslist een essentiële manier van kalibreren, maar de hardware van de XM-60 is zó veelzijdig dat ook een alternatief meetproces mogelijk is, dat perfect is voor snelle tussentijdse onderzoeken. De XM-60 is te zien bij de Renishaw-stand op de EMO Hannover 2017 in Duitsland (18 t/m 23 september, hal 6, stand B46).

Voor deze bestandssoort is een viewer nodig, die gratis verkrijgbaar is bij Microsoft

Niet gevonden wat u zocht?

Geef aan ons door wat u niet kon vinden, dan gaan wij ons best doen om u te helpen.