案例分析: RLE20激光尺增强了Raith公司最新电子束光刻机的性能 (pdf)

文件大小: 563 kB 语言: 中文(简体) 订货号: H-5225-9068

Raith公司(之前称为Vistec Lithography and Leica Microsystems公司)的VB300电子束光刻机是在其VB6系列的基础上研制开发的,后者于1993年上市后曾大获成功。在设计新的机器时,Raith发现,如果能够减少由噪音引起的定位误差,光刻机的性能将显著提升。通过提高设备的机械刚性,同时集成基于雷尼绍RLE20差分干涉仪的激光尺系统,这些误差现在可低至 <3 nm。

此类文件需要使用浏览器,您可在以下网址免费获得 Adobe

其它语言

日本語 , English , Español , 한국어

最新视频 - 激光尺

找不到搜索项?

告诉我们您找不到什么项目我们将尽力提供帮助