Preskoči navigacijo

Laserji za meritve na strojih v šestih prostostnih stopnjah

Večosna kalibratorja Renishaw XM-60 in XM-600 sta edinstveni orodji za optimizacijo v napredni proizvodni industriji. Zasnovana sta za hitre meritve, analizo in kompenzacijo napak pri obdelovalnih strojih, KMS, XY-mizah in drugih pogonsko-pozicionirnih sistemih.

Iskanje in odpravljanje napak pri meritvah osi je lahko zelo zamudno in neučinkovito. Prav pri tem se izkažejo zanesljivi laserski sistemi za meritve na strojih v šestih prostostnih stopnjah (6DoF).

Večosni kalibrator Renishaw XM-60 lahko istočasno meri napake linearnih osi v šestih prostostnih stopnjah, in sicer z eno samo pripravo. Naprava s pomočjo programske opreme za celovito analizo podatkov analizira odvisnosti med različnimi napakami vzdolž osi ter spremlja spreminjanje zmogljivosti stroja v času. Končni rezultat je maksimalna produktivnost, učinkovitost in kakovost izdelkov iz delavnice.

Renishawov večosni kalibrator XM-600 zagotavlja polno funkcionalnost sistema XM-60 pri uporabi v kombinaciji s programsko opremo CARTO, kakor tudi dodatno možnost komunikacije s krmilniki Renishaw UCC. Sistem je tako idealen za vsak proizvodni obrat, ki uporablja obdelovalne stroje in KMS (koordinatne merilne stroje).

Kaj so večosni kalibratorji?

Večosni kalibratorji so instrumenti za umerjanje in vrednotenje točnosti več osi pri raznih pogonsko-pozicionirnih sistemih in strojih. Običajno se uporabljajo v proizvodnji, robotiki, pri CNC-strojih in koordinatnih merilnih sistemih za ohranjanje natančnosti in zanesljivosti opreme.

Renishaw je zasnoval večosni kalibrator Renishaw XM-60 za natančne istočasne meritve napak linearnih osi v šestih prostostnih stopnjah, in sicer z eno samo pripravo. Pri uporabi v kombinaciji s sistemom za kompenzacijo vplivov okolja XC-80 se linearne meritve samodejno kompenzirajo za visoko točnost v celotnem razponu delovnih okoljskih pogojev.

Uporabniki volumetrične kompenzacije lahko s sistemom XM-60 hitro in točno izpolnijo kompenzacijske tabele s podatki. Vse meritve so optične, zato je možna uporaba v poljubni orientaciji.

Večosni kalibrator XM-60 – aplikativni inženir izvaja test z napravo XM-60


Zakaj uporabljati večosne kalibratorje?

Večosni kalibratorji imajo ključno vlogo v panogah, ki stavijo na natančnost in točnost. Njihova glavna funkcija je zagotavljanje točnega umerjanja in poravnave več osi mehanskih sistemov za natančno gibanje. Večosni kalibratorji v reguliranih industrijah omogočajo dokazovanje skladnosti z industrijskimi standardi in predpisi.

Redno umerjanje z vsestranskimi večosnimi kalibratorji kot je XM-60 omogoča enostavno vzdrževanje kakovosti in zanesljivosti strojev. Zastoji v obratovanju strojev in proizvodnih linij se skrajšajo na minimum.

Večosni kalibrator XM-60 deluje skupaj z intuitivno programsko opremo CARTO za preprost zajem in analizo podatkov. Obsežen nabor orodij za obdelavo podatkov omogoča analizo v skladu z mednarodnimi standardi in individualnimi zahtevami.

Ključne prednosti

Ikona za hitre meritve

Hitre meritve

Z eno samo pripravo je mogoče meriti linearnost, odklon okrog prečne, navpične in vzdolžne osi ter vodoravno in navpično premost.

Ikona za preprosto pripravo

Preprosta priprava

Enostavna priprava, samodejno zaznavanje predznaka in grafična poravnava zmanjšajo vpliv človeške napake.

.

Ikona podrobnih rezultatov

Podrobni rezultati

Zajemajte podatke brez truda s programsko opremo CARTO za meritve, analizo in izvoz podatkov o zmogljivosti stroja.

Ikona za optične meritve odklona okrog vzdolžne osi

Edinstvena tehnologija

Za meritve v poljubni orientaciji z optičnim sistemom za merjenje odklona okrog vzdolžne osi.

Dodana vrednost z razvojem programske opreme CARTO

Renishawova programska oprema CARTO vključuje tri aplikacije: Capture za zajem podatkov o laserskih meritvah, Explore za zmogljive analize po mednarodnih standardih in Compensate za hitro ter preprosto korekturo napak.

Redne posodobitve zagotavljajo dodano vrednost za sistem XM-60 ter širijo možnosti uporabe.

  • Analitična funkcija sestavljanja podatkov v aplikaciji Explore omogoča uporabnikom sistema XM-60 analizo sestavljenih podatkov za daljše osi po mednarodnih standardih.
  • Funkcija odčitkov odmika v aplikaciji Explore omogoča vnos odstopanj X, Y, Z od sprejemnika do točke zanimanja v aplikacijo CARTO. Zbrani podatki se nato preračunajo za določitev resnične napake na viru.
  • Način 3D-vizualizacije napak v aplikaciji Explore prikaže razširljivo animacijo merjene osi. Na ta način je omogočeno razumevanje napak in odvisnosti med šestimi prostostnimi stopnjami.


Prenos programske opreme CARTO

Intuitivna programska oprema za večjo prilagodljivost pri preizkušanju in poročanju.

Programska oprema CARTO

Razširitev zmogljivosti z vsestransko programsko opremo in vpenjali.

Za večosni kalibrator XM-60 je na voljo cela paleta programskih in vpenjalnih rešitev. Le-te omogočajo meritve na strojih z najrazličnejšimi konfiguracijami. Renishaw vam lahko organizira usposabljanje na področju izdelkov za umerjanje, ki ga vodijo izkušeni inženirji in zagotavlja optimalno zmogljivost izdelkov.

Meritev rotacijske zmogljivosti na obdelovalnem stroju z napravo XM-60

Meritve rotacijskih osi

Zajemite in analizirajte podatke rotacijskih osi z rotacijskim kalibratorjem XR20 in programsko opremo CARTO. Način rotacijskih meritev zunaj osi CARTO je enotni vir meritev za preizkušanje zunaj osi z večosnim kalibratorjem XM-60.

Horizontalna mizica na ulitku

Natančna poravnava

Naša enoosna horizontalna mizica je dodatna oprema, ki omogoča natančno poravnavanje v aplikacijah brez osi, ki bi bila pravokotna glede na smer gibanja. To je še posebej uporabno pri mizah in tiskalnikih.

Laser za poravnavanje XM-60 na stroju

Magnetna pritrditev

Vgrajeno vklopljivo magnetno podnožje na laserski enoti XM-60 zagotavlja hitro pritrditev na stroj.

Večosni kalibrator XM-60 na rezkalno-stružnem stroju

Vpenjalni komplet

Z vpenjalnim kompletom se razširijo možnosti za pritrditev laserske enote in sprejemnika XM-60 v delovni prostor obdelovalnega stroja.

XM-60 z 90-stopinjskim nosilcem v obratni orientaciji

90° nosilec

90° nosilec pomaga pri preprosti spremembi orientacije laserske enote XM-60 ter omogoča pritrditev enote za robom postelje stroja.

Priprava večosnega kalibratorja XM-60

Pritrditev montažnega bloka

Sprejemnik XM-60 je mogoče enostavno pritrditi na stroj z montažnim blokom in stebričkom. Pri aplikacijah z vpenjali po meri se lahko montažni blok odstrani za neposredno uporabo navojnih lukenj.

Komplet pribora za XM60 in XM-600

Raziščite našo ponudbo pribora za montažo in nadomestnih delov.

Spletni nakup

XM-600 omogoča hitrejše in enostavnejše določanje virov napak na KMS

Večosni kalibrator XM-600 je zasnovan z dodatnimi funkcionalnostmi za neposredno komunikacijo s krmilniki Renishaw UCC. XM-600 uporablja tehnologijo, ki je bila razvita za večosni kalibrator XM-60, in v eni sami meritvi premeri vseh šest prostostnih stopenj. Na ta način lahko enostavno pripravite točno karto napak za vsako linearno os vašega KMS.

XM-600 je v celoti združljiv s programsko opremo CARTO ter predstavlja idealno rešitev za umerjanje za vsak proizvodni obrat, ki razpolaga z obdelovalnimi stroji in KMS.

Ko smo začeli uporabljati XM-600, smo zaznali občutno izboljšanje učinkovitosti pri kartiranju napak. Postopek meritev in kartiranja napak je zdaj zelo praktičen, skupni čas dela za KMS UCC, ki je prej znašal približno en dan, pa se je razpolovil.

DUKIN, Južna Koreja

Sledljiva natančnost

Zmogljivost vsakega večosnega kalibratorja XM-60 in XM-600 je sledljiva po mednarodnih standardih.

Vsak sistem je dobavljen skupaj z edinstvenim potrdilom o skladnosti, ki je vezano na serijske številke komponent. Na potrdilu so informacije o objavljenih specifikacijah, po katerih je bil sistem preizkušen in za katere je potrjeno, da jih sistem izpolnjuje. Vsak dobavljeni sistem tako potrjeno deluje s specificirano točnostjo.

Večosni kalibrator XM-60 s programsko opremo CARTO
Večosni kalibrator XM-60 na KMS

Razvito pri Renishawu

Laserski merilni sistemi Renishaw so izdelani za visoko zmogljivost delovanja. Aluminijasta podkonstrukcija je lahka, a močna. Enota je zato dovolj majhna, da se najde prostor zanjo na stroju.

Laser uporablja tehnologijo, razvito za laserski dajalnik RLE, ki ga izdelujemo že več kot 10 let in danes opravlja najzahtevnejše naloge v industriji polprevodnikov. To vam zagotavlja popolno zaupanje v zanesljivost in točnost večosnih kalibratorjev XM-60 in XM-600.

Odkrijte našo ponudbo izdelkov za umerjanje in optimizacijo strojev, ki je zasnovana za izboljšanje zmogljivosti preciznih pogonsko-pozicionirnih sistemov.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Kaj pomeni šest prostostnih stopenj (6DoF)?

Poznamo šest različnih vrst napak pri linearnem gibanju. To so:

  • linearnost
  • horizontalna premost
  • vertikalna premost
  • zasuk okrog prečne osi
  • zasuk okrog navpične osi
  • zasuk okrog vzdolžne osi

Skupaj jih imenujemo šest prostostnih stopenj (6DoF).

Kakšna je priporočena dinamika ponovnih umerjanj?

Priporočeni interval umerjanja večosnih kalibratorjev XM-60 in XM-600 pri uporabi v »običajnem« okolju je dve leti. Za več informacij preberite našo stran Servis, popravila in ponovno umerjanje izdelkov za umerjanje.

Dodatni viri