Preskoči navigacijo

RLU – kompaktna laserska enota z dovodom po optičnem vlaknu

Laserske enote Renishaw združujejo vrhunsko zmogljivost interferometričnih dajalnikov za merjenje pomikov z enostavnostjo montaže klasičnih dajalnikov z merilnim trakom ali steklom.

Sistem RLE je edinstven in napreden homodinski laserski interferometrični sistem, zasnovan posebej za merjenje položaja.Vsak sistem RLE je sestavljen iz laserske enote RLU in ene ali dveh detektorskih glav RLD10, izbranih glede na zahteve konkretne aplikacije.

Laserska enota RLU je na voljo v enoosni in dvoosni konfiguraciji, vključuje pa helij-neonov (HeNe) laserski vir, stabilizacijsko elektroniko, priključek za steklena vlakna in elektroniko za merjenje položaja osi.

Detektorska glava RLD je jedro optičnega merilnega sistema in vsebuje interferometrično optiko, edinstven večkanalni sistem za zaznavanje interferenčnih prog in mehanizme za usmerjanje žarka.Renishaw ponuja tri konfiguracije interferometrov (ravno zrcalo RLD10, retroreflektor RLD10 in diferencialni RLD10) ter RLD10 brez notranjega interferometra.

Lastnosti in koristi

Združite laser RLU10 ali RLU20 s primernimi detektorskimi glavami RLD za aplikacijo:

  • Enostavna arhitektura sistema – z edinstvenim sistemom za dovod laserskega žarka po optičnem vlaknu
  • Hitro poravnavanje – detektorske glave RLD omogočajo namestitev laserskih žarkov neposredno na merilno os
  • Kompaktna izvedba in preprosta priprava – sistem zasede minimalno prostora in je postavljen v najkrajšem času

Z dajalniki Renishaw dosledno dosegamo in presegamo tehnične specifikacije, ki jih določijo kupci.Kupcem skušamo nuditi prvovrstno izkušnjo, del svojega uspeha pa pripisujemo tudi tehnološkim novostim iz podjetij, kot je Renishaw.

Aerotech (ZDA)

Laser RLU10

Stabilnost frekvence laserja RLU10 v katerem koli enournem obdobju znaša ±50 ppb in raven zmogljivosti je zato primerna za večino aplikacij na zraku.

Pregled sistema RLU10

Dolžina vlaken3 m ali 6 m*
Število osiEna ali dve*
Laserski virHeNe laser, razred 2
IzhodiAnalogni/digitalni kvadraturni
HitrostiDo 2 m/s**

* Konfigurirano v tovarni
** Odvisno od različice/ločljivosti

Zmogljivost RLU10

Stabilnost frekvence laserja (v 1 minuti)

< ±10 ppb

Stabilnost frekvence laserja (v 1 uri)

< ±50 ppb

Stabilnost frekvence laserja (v 8 urah)

< ±50 ppb

Stabilnost valovne dolžine v vakuumu (v 3 letih)

±0,1 ppm

Aplikacije z XY-mizami

Ali iščete laserski dajalnik za aplikacije z XY-mizami na zraku?Priljubljena izbira za tovrstne aplikacije je RLE10-DX-XG, ki vključuje naš laser RLU10 v kombinaciji z dvema enotama RLD10-A3-P9, interferometroma z ravnim zrcalom RLD10.

Laser RLU20

Laser RLU20 ponuja stabilnost frekvence laserja ±2 ppb v katerem koli enournem obdobju in s tem vrhunsko merilno zmogljivost za večino aplikacij v vakuumu.

Pregled sistema RLU20

Dolžina vlakenSamo 3 m*
Število osiEna ali dve*
Laserski virHeNe laser, razred 2
IzhodiAnalogni/digitalni
HitrostiDo 2 m/s**
* Konfigurirano v tovarni
** Odvisno od različice/ločljivosti

Zmogljivost RLU20

Stabilnost frekvence laserja (v 1 minuti)< ±1 ppb
Stabilnost frekvence laserja (v 1 uri)< ±2 ppb
Stabilnost frekvence laserja (v 8 urah)< ±20 ppb
Stabilnost valovne dolžine v vakuumu (v 3 letih)±0,1 ppm

Aplikacije diferencialnih meritev

Ali iščete laserski dajalnik za aplikacije diferencialnih meritev v vakuumu?Priljubljena izbira za tovrstne aplikacije je sistem RLE20-DX-XP, ki vključuje naš laser RLU20 z dvema diferencialnima interferometroma RLD10-X3-DI.

Konfiguracija sistema RLE

Da bi lahko delovala v funkciji interferometra za merjenje pomikov, je treba lasersko enoto Renishaw združiti z ustrezno glavo za namen uporabe.Pri sestavljanju sistema RLE je treba upoštevati naslednje možnosti:

  • Laserski vir (RLU10 ali RLU20)
  • Dolžina vlakna 3 m ali 6 m (samo RLE10)
  • Certifikat o umerjanju (izbirno in proti plačilu)
  • Tarčna optika z ravnim zrcalom ali retroreflektorjem
  • Tip detektorske glave RLD za vsako os
  • Usmeritev izhodnega žarka za vsako os (ne velja za glavo diferencialnega interferometra)

Uporabite naš generator kataloških številk RLE, poiščite primeren sistem za svojo aplikacijo ter zahtevajte ponudbo ali oddajte naročilo.

Odkrijte našo ponudbo interferometričnih laserskih dajalnikov, ki zagotavljajo vrhunsko točnost pri meritvah linearnega pomika.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Kakšna je največja ločljivost, dosegljiva s sistemom RLE?

RLE v kombinaciji s paralelnim vmesnikom RPI30 lahko doseže ločljivost 38,6 pikometra pri hitrosti 1 m/s.

Ali lahko naročimo certifikat o umerjanju sistema RLE?

Da, ob nakupu novega sistema lahko naročite certifikat.Ta storitev je plačljiva.

Ali naj pri svojih aplikacijah uporabljamo tarčo z ravnim zrcalom ali tarčo z retroreflektorjem?

Izbira tarče je odvisna od vrste aplikacije, saj ima vsaka tarča svoje prednosti.Ravno zrcalo je primernejše za XY-mize.Retroreflektorji so manj občutljivi na kotne zasuke kot ravna zrcala in se zato običajno uporabljajo pri linearnih oseh.

Katera zrcala priporoča Renishaw za svoj sistem RLE?

Renishaw ponuja vrsto zrcal in optičnih elementov, primernih za vašo aplikacijo.Informacije za nabavo zrcal po meri so na voljo v našem podatkovnem listu za ravna zrcala in nosilce zrcal.

Dodatni viri

 

Povežite se z našimi komercialisti

Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.