Družina izdelkov Renishaw FixtureBuilder

Naša programska oprema za 3D-modeliranje je do uporabnika prijazna rešitev za pripravo vpenjal, ki se integrira s programsko opremo za kontrolo za ustvarjanje konfiguracij vpenjal še preden gredo obdelovanci v proizvodnjo.

Programski paketi za 3D-modeliranje

Ali želite izkoristiti 30 dni brezplačne uporabe programske opreme in usposabljanj? Prenesite si FixtureBuilder in začnite z brezplačnim preizkusom.

Prenos in aktivacija programske opreme FixtureBuilder

Družina programskih izdelkov FixtureBuilder

Družina programskih izdelkov FixtureBuilder vključuje:

  • prenos
  • strojni ključ
  • omrežno licenco

FixtureBuilder podpira večino formatov CAD, vključno s formati IGES, SAT in STEP.

Kupiti je mogoče tudi licenco za dodaten prevajalniški modul za pakete CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge in JT Import.

Prevajalniški modul podpira naslednje različice datotek:

  • CATIA V5: VR58-V5-6R2018
  • Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
  • Siemens NX: 11-NX 12.0.0
  • Inventor: V11-V2019
  • SolidWorks: 98-2018
  • SolidEdge: V18-ST10
  • JT Import: 8-10.2

Prevajalniški modul je treba kupiti z licenco NU, USB ali CU.

Z našimi modularnimi vpenjali in vpenjali po meri lahko izboljšate produktivnost, ponovljivost in natančnost svojega procesa kontrole s hitrimi in ponovljivimi konfiguracijami vpenjal. Vpenjala Renishaw so popolna rešitev za vaše potrebe na področju vpenjanja.

Družina izdelkov FixtureBuilder

Kat. št. Renishaw

Opis

CS-SOF-SW-17-FBNU

Poimenska uporabniška licenca za Renishaw FixtureBuilder – ena licenca, vezana na en osebni računalnik. Distribucija s prenosom.

CS-SOF-SW-17-FBTRANS

Licenca za prevajalnik – za uvoz datotek iz drugih paketov CAD. Izbiren nakup s poimensko, USB ali plavajočo licenco.

A-6490-0052

Licenca za Renishaw FixtureBuilder – ena licenca na strojnem ključu, prenosljiva med delovnimi postajami. FixtureBuilder mora biti nameščen na vsaki postaji. Uporaba je možna samo na eni postaji naenkrat.

CS-SOF-SW-17-FBNRMS

Upravitelj omrežnih licenc (Network License Manager) – programsko nadzorovani upravitelj omrežnih licenc. Prenos aplikacije – orodje za upravljanje plavajočih licenc.

Obvezen nakup s plavajočo licenco, kat. št. CS-SOF-SW-17-FBCU

CS-SOF-SW-17-FBCU

Plavajoča licenca za Renishaw FixtureBuilder – »X« licenc, povezanih z upraviteljem omrežnih licenc (Network License Manager), ki uporabniku(om) omogoča uporabo programa FixtureBuilder v omrežju. En uporabnik naenkrat.

X = število kupljenih plavajočih licenc.

CS-SOF-SUBS-17-FBNUPoimenska uporabniška licenca za Renishaw FixtureBuilder, 12-mesečna naročniška licenca.

Sistemske zahteve:

  • Programska oprema za projektiranje v okolju Windows. Združljiva z operacijskim sistemom Windows 8 in novejšimi.
  • 64-bitni operacijski sistem Windows.
  • Procesor Pentium 4 ali novejši (sodobni procesorji AMD so podprti).
  • Priporočamo 4 GB pomnilnika (8 GB ali več za delo z večjimi sestavi).
  • Grafična kartica, ki podpira pospeševanje Direct X in/ali OpenGL (obvezno za delo z velikimi sestavi).
  • 2 GB nezasedenega prostora na disku za namestitev. Priporočamo več prostora za podatke o delih.

Dodatni viri

Povežite se z našimi komercialisti

Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.