Merilne glave standardne točnosti s proženjem na dotik za obdelovalne stroje
Napredujte z ročne na avtomatizirano pripravo in kontrolo obdelovancev. Raziščite našo ponudbo merilnih glav standardne točnosti s proženjem na dotik za obdelovalne stroje, ki omogočajo natančne in ponovljive meritve.
Za maksimalni čas obdelave
Dragoceni čas, ki ga zapravite za ročno nastavljanje in kontrolo obdelovancev, bi lahko uporabili za obdelavo. S samodejnimi merilnimi sistemi lahko pospešite pripravo delov ter poenostavite medprocesno kontrolo.
Naše merilne glave standardne točnosti s proženjem na dotik imajo kinematično zasnovo, ki je bila dodobra preizkušena v petih desetletjih. Mehanizem omogoča ponovljivost meritev 1,0 µm 2σ za točno in zanesljivo nastavitev in kontrolo komponent. Ostale koristi:
- Skrajšan čas nedelovanja stroja.
- Avtomatska poravnava vpenjal in obdelovancev ter nastavitev rotacijskih osi.
- Odpravljene so morebitne napake, ki nastajajo ob ročnem nastavljanju.
- Manj izmeta.
- Meritve delov tekom cikla z avtomatsko korekcijo odmikov.
Prej smo stroj in komponento vsakič kar 90 minut pripravljali na obdelavo, ki je trajala več kot štiri ure, kar je postalo nesprejemljivo. Zdaj je priprava končana v desetih minutah in vsakokrat nam ostane še 80 minut za obdelavo kovine, ki nam prinaša denar.
Sewtec Automation (Združeno kraljestvo)
Seznanite se z našo ponudbo in poiščite pravo merilno glavo standardne točnosti s proženjem na dotik za vašo aplikacijo
Priporočeni tip stroja | Enosmerna ponovljivost | Tip prenosa signala | Združljivi vmesniki* | Priporočena dolžina tipala | |
OMP40-2 | Manjši in srednji obdelovalni centri, manjši večopravilni stroji | 1,0 µm 2σ | Optični | Do 150 mm | |
OMP60 | Obdelovalni centri vseh velikosti, manjši in srednji večopravilni stroji | 1,0 µm 2σ | Optični | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C , OSI z OMM-2 | Do 150 mm |
RMP40, RMP60 | Večopravilni stroji vseh velikosti, obdelovalni centri in portalni stroji | 1,0 µm 2σ | Radijski | Do 150 mm | |
OLP40 | Stružni centri | 1,0 µm 2σ | Optični | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI z OMM-2 | Do 150 mm |
RLP40 | Stružni centri | 1,0 µm 2σ | Radijski | RMI-Q ali RMI-QE** | Do 150 mm |
LP2 | Stružni center/brusilni stroj | 1,0 µm 2σ | Žična povezava | Do 100 mm | |
LP2H | Stružni center/brusilni stroj | 2,0 m 2s | Žična povezava | HSI ali HSI-C | Do 150 mm |
*Vse merilne glave Renishaw za obdelovalne stroje potrebujejo združljiv vmesnik za delovanje.
** Vmesnik RMI-QE je združljiv samo s serijo merilnih glav QE.
Merilne glave z optičnim prenosom
OMP40-2
OMP60
Ultrakompaktna glava s proženjem na dotik OMP40-2 (premera 40 mm) in kompaktna glava s proženjem na dotik OMP60 (premera 63 mm) z optičnim prenosom zagotavljata prilagodljivo merilno rešitev. Glava OMP40 je primerna za manjše in srednje obdelovalne centre, medtem ko je večja glava OMP60 primerna za obdelovalne centre vseh velikosti ter za manjše in srednje večopravilne stroje. Obe merilni glavi sta idealni za pripravo in kontrolo obdelovancev.
- Preizkušena kinematična zasnova.
- Moduliran prenos za odlično obstojnost proti svetlobnim motnjam.
- 360° območje prenosa.
- Različne možnosti aktiviranja in prilagodljiva prožilna sila (samo OMP60).
- 2s ponovljivost 1 m.
Merilne glave z radijskim prenosom
RMP40
RMP60
Ultrakompaktna glava RMP40 (premera 40 mm) in kompaktna glava RMP60 (premera 63 mm) zagotavljata vrhunsko komunikacijsko zmogljivost ter sta primerni za stroje vseh velikosti. Tradicionalni kinematični uporovni mehanizem v kombinaciji z edinstveno tehnologijo radijskega prenosa je idealen za sodobne delavnice, kjer ni vedno mogoče zagotoviti, da je merilna glava vedno v vidnem polju vmesnika.
- Preizkušena kinematična zasnova z radijskim prenosom signala, ki uporablja razširjeni spekter s frekvenčnim skakanjem (FHSS).
- Frekvenčno območje 2,4 GHz je v uporabi po vsem svetu in izpolnjuje predpise o radiokomunikacijah na vseh večjih trgih.
- Različne možnosti aktivacije.
- Nastavljiva prožilna sila (samo RMP60).
- 2s ponovljivost 1 m.
Merilne glave za stružnice
OLP40
RLP40
Naše robustne merilne glave za stružnice so zasnovane za pripravo in kontrolo obdelovancev na stružnicah in brusilnih strojih, ponujajo pa izjemno merilnotehnično zmogljivost. Obe merilni glavi imata ultrakompaktno zasnovo s premerom samo 40 mm.
- Preizkušena kinematična zasnova.
- Izjemna obstojnost proti svetlobnim motnjam (merilna glava z optičnim prenosom OLP40).
- Varen razširjeni spekter s frekvenčnim skakanjem (FHSS) (merilna glava z radijskim prenosom RLP40).
- Konstrukcijske izboljšave za delovanje v zahtevnih pogojih strojne obdelave.
- 2s ponovljivost 1 m.
Modularne merilne glave
LP2 in LP2H
Za kontrolo in pripravo obdelovancev na stružnicah vseh velikosti, obdelovalnih centrih in CNC-brusilnih strojih. LP2 omogoča nastavitev sile vzmeti tipala za različne aplikacije. LP2H ima večjo fiksno silo vzmeti za uporabo daljših tipal in boljšo obstojnost proti vibracijam stroja. Za obe glavi sta na voljo tudi izvedbi z dvojno membrano (DD), namenjeni zahtevni uporabi s prisotnostjo delcev v hladilni tekočini.
- Preizkušena kinematična zasnova.
- Komunikacija prek kablov jamči obstojnost proti motnjam.
- Miniaturna zasnova (premera 25 mm)
- Robustna zasnova merilne glave za delovanje v zahtevnih pogojih strojne obdelave.
- Ponovljivost 1 µm 2σ (LP2) / 2 µm 2σ (LP2H).
Vse izvedbe glave so primerne za uporabo z modularnim optičnim prenosnim sistemom OMP40M in OMP60M ali z radijskim prenosnim sistemom RMP40M in RMP60M. Možna je tudi namestitev neposredno na stroj in ožičenje glave za kontrolo komponent pri brušenju.
OMP40M in OMP60M
RMP40M in RMP60M
Naš modularni prenosni sistem (OMP40M / OMP60M in RMP40M / RMP60M) omogoča merilni glavi dostop do značilnosti za kontrolo ali nastavljanje delov, ki bi bil za standardno glavo nemogoč. Imamo tudi celovito ponudbo adapterjev, podaljškov in tipal za najzahtevnejše merilne aplikacije.
Nadaljnji koraki
Če potrebujete več informacij ali želite oddati naročilo, izpolnite kontaktni obrazec in se pogovorite z lokalnim predstavništvom.
Stik z namiPrenosi
- Brochure: OMP40-2 optical transmission probe [en]
- Brochure: OMP60 optical transmission probe [en]
- Brochure: RMP40 compact radio touch probe [en]
- Brochure: RMP60 high accuracy touch probe [en]
- Brochure: OLP40 lathe touch probe [en]
- Brochure: RLP40 radio transmission lathe probe [en]
- Brochure: Next generation probing systems for machine tools - QE series [en]
Ali potrebujete podporo?
Stopite v stik z nami ali obiščite našo knjižnico za tehnično podporo za podatkovne liste, priročnike za montažo, navodila za uporabo in informacije v zvezi s skladnostjo.