Primerjalna tabela odprtih optičnih dajalnikov

Renishaw ponuja široko paleto odprtih optičnih dajalnikov linearnega pomika, zasuka po delnem krožnem loku, polnega zasuka (kota) in dajalnikov z več prostostnimi stopnjami. Pomagajte si z našimi tabelami pri primerjavi tehničnih specifikacij absolutnih in inkrementalnih dajalnikov Renishaw.

Za več informacij in možnosti izdelkov obiščite konfigurator dajalnikov.

Bralne glave optičnih dajalnikov pomika

Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.

Absolutni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave
(d x š x v)

RESOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm do 100 nm)

Variante: razširjeno temperaturno območje, funkcijska varnost, ultravisok vakuum

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: do 21 m

RSLA30: do 5 m
RELA30: do 1,7 m

RKLA30-S: do 21 m

Do ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa

(50 nm do 500 nm)

RTLA50/FASTRACKDo 10,2 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: do 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: do 20 m*

* (večje dolžine po naročilu)

RTLC40-S/RTLC40: do ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: do ±5 µm/m

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm)

Serijski: ni na voljo

Variante: Funkcijska varnost

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: do 10 m*

RKLC20-S: do 20 m*

RELM20: do 1,7 m

RSLM20: do 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: do ±1,5 μm (odvisno od dolžine)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: do 10 m*

RKLC20-S: do 20 m*

RELM20: do 1,7 m

RSLM20: do 5 m

* (večje dolžine po naročilu)

RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m

RKLC20-S: ±5 μm/m

RELM20: ±1 µm/m

RSLM20: do ±1,5 μm (odvisno od dolžine)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: do 10 m (večje dolžine po naročilu)

RCLC: do 130 mm

RKLF: do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m

RTLF40: ±15 μm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom)

ATOM™

Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm)

Serijski: ni na voljo

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: do 10 m (večje dolžine po naročilu)

RCLC: do 130 mm

RKLF: do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m

RTLF40: ±15 µm/m

RCLC: ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m

RKLF40: ±15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm za različico FPC)


Bralne glave optičnih dajalnikov za aplikacije z delnim krožnim lokom

Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.

Absolutni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave
(d x š x v)

RESOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm do 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: do 21 m

Do ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

RKLC40-S: ±15 µm/m

RKLC40H-S: ±5 μm/m

RKLR40-S: ±15 µm/m

RKLR40H-S: ±5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm)

Serijski: ni na voljo

RKLC20-S/RKLR20-S

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)


±5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RKLC20-S/RKLR20-S

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

±5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RKLF40

Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

±15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom)

ATOM™

Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm)

Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm)

Serijski: ni na voljo

RKLF40


Do 20 m (večje dolžine po naročilu)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm za različico FPC)


Bralne glave optičnih dajalnikov kota (zasuka)

Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.

Absolutni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)
(Za podatke o kotnih ločljivostih glejte ustrezni podatkovni list)

Izbor merilnih skal

Premer obroča/diska

Sistemska natančnost (odvisno od premera obroča)

Največja hitrost (odvisno od velikosti obroča in ločljivosti)

Velikost bralne glave
(d x š x v)

RESOLUTE™


Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bit do 32 bit)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm do 550 mm

REXA30: 52 mm do 417 mm

Obroči RESx: ±4,28 do ±0,41 kotne sekunde
Obroči REXx: ±4,28 do ±0,41 kotne sekunde
(značilna nameščena natančnost z 2 bralnima glavama: do ±1 kotne sekunde)

100 m/s
(RESA30: do 36.000 obr/min,
RESA30 z RESOLUTE ETR: 18.000 obr/min, REXA30: 8.500 obr/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementalni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)
(Za podatke o kotnih ločljivostih glejte ustrezni podatkovni list)

Izbor merilnih skal

Premer obroča/diska

Sistemska natančnost
(odvisno od velikosti obroča/diska)

Največja hitrost
(odvisno od velikosti obroča/diska in ločljivosti)

Velikost bralne glave
(d x š x v)

QUANTiC™

Digitalni: RS422 (10 µm do 50 nm)

Analogni: 1 Vpp (40 µm)

Serijski: ni na voljo

RESM40

52 mm do 550 mm

±4,6 do ±0,5 kotne sekunde

24 m/s

(do 8.800 obr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 1 nm)
Analogni: 1 Vpp (20 µm)
Serijski: ni na voljo

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm do 550 mm
REXM20: 52 mm do 417 mm

Obroči RESx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
Obroči REXx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
(značilna nameščena natančnost z 2 bralnima glavama: do ±1 kotne sekunde)

10 m/s

(do 3.673 obr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitalni: RS422 (5 µm do 2,5 nm)
Serijski: ni na voljo

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm do 550 mm

REXM20: 52 mm do 417 mm

Obroči RESx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
Obroči REXx: ±4,3 do ±0,5 kotne sekunde
(značilna nameščena natančnost z 2 bralnima glavama: do ±1 kotne sekunde)

12 m/s

(do 4.400 obr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitalni: RS422 (10 µm do 2,5 nm)

Serijski: ni na voljo

RCDM

17 mm do 108 mm

40 µm: ±19,7 do ±3,3 kotne sekunde
20 µm: ±9,1 do 3,1 kotne sekunde

20 m/s

(do 29.300 obr/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm za različico z zgornjim izhodom)

ATOM™

Digitalni: RS422 (10 µm do 1 nm)
Analogni: 1 Vpp (20 µm in 40 µm)
Serijski: ni na voljo

RCDM

17 mm do 108 mm

40 µm: ±19,7 do ±3,3 kotne sekunde

20 µm: ±9,1 do ±3,1 kotne sekunde

20 m/s

(do 29.300 obr/min)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pri različici FPC)

Optične bralne glave z več prostostnimi stopnjami

Za več informacij glejte ustrezne podatkovne liste.

Absolutni dajalniki

Ime izdelka

Izhodi (ločljivosti)

Izbor merilnih skal

Dolžina traku

Natančnost traku

Največja hitrost

Velikost bralne glave
(d x š x v)

RESOLUTE™

Digitalni: ni na voljo
Analogni: ni na voljo
Serijski: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm do 100 nm)

RXMA30


Os X = 350 mm, os Y = 4 mm

Os X = do ±3 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

 

Povežite se z našimi komercialisti

Stopite v stik z lokalnim zastopništvom za več informacij in pogovor s strokovnjakom.