Preskoči navigacijo

Retroreflektorski interferometer RLD10

Retroreflektorski interferometri, primerni za aplikacije z dolgim dosegom in visokimi hitrostmi.

V detektorskih glavah RLD10 je vgrajena interferometrična optika, edinstven večkanalni sistem za zaznavanje interferenčnih prog, laserska zaslonka in integriran usmerjevalnik žarka. Na voljo sta 0° in 90° izvedenki detektorske glave RLD10.

Lastnosti in koristi

  • Večosne rešitve – enoosni in dvoosni retroreflektorski sistemi so idealna rešitev za večosne aplikacije.
  • Velik doseg in visoka hitrost – detektorske glave retroreflektorskih interferometrov omogočajo aplikacije s podaljšanim dosegom ali višjo hitrostjo, za katere niso primerni interferometri z ravnim zrcalom.
  • Občutljiva okolja – na voljo je tudi izvedenka z majhno porabo za aplikacije, kjer je dovoljena oddana toplotna moč manjša od 2 W standardne glave RLD10.

Podroben opis

Hod osi0 m do 4 m
Ločljivost (konfigurirana z RLU)

Analogni kvadraturni signal = λ/2 (316 nm)
Digitalni kvadraturni signal = 20 nm
Ločljivost RPI20 = 77,2 pm

Napaka nelinearnosti sistema* (SDE)

*brez vmesnika

< ±5 nm pod 100 mm/s pri jakosti signala > 70 %
< ±13 nm pri 2 m/s z jakostjo signala > 50 %
Največja hitrostDo 2 m/s

Za osi, daljše od 4 m, glejte naš laserski dajalnik HS20, ki podpira osi do 60 m.

Pri aplikacijah brez vakuuma je potrebna kompenzacija lomnega količnika za ohranjanje natančnosti v spreminjajočih se delovnih pogojih. Renishaw ponuja za kompenzacijo teh nihanj v realnem času kvadraturni sistem RCU10. Retroreflektorji, ki jih dobavi Renishaw, morda niso primerni za aplikacije v vakuumu ali blizu vakuuma.

Vgradnja paralelnega vmesnika RPI20 v sistem RLE (konfiguracija z ravnim zrcalom) zagotavlja ločljivost do 38,6 pikometra. Serija interpolatorjev Renishaw REE ponuja izboljšano ločljivost do 0,395 nm z digitalnim izhodnim signalom (v konfiguraciji z ravnim zrcalom). Vmesnik sprejema diferencialne analogne 1 Vpp sinusne/kosinusne signale in jih pretvarja v paralelno obliko. Za več informacij o naši dodatni opremi glejte kompenzacijski sistem RCU10 in vmesnike za laserske dajalnike.

Informacije o izdelkih

 
loading